WIPS-R

概览

Haas 无线可视化探测软件 (WIPS) 通过易于使用的模板指导操作人员完成工作设置过程。操作人员可通过这些模板,在自动探测例程运行时进行多任务处理,从而有助于减少设置时间。WIPS 还可以通过使用可用的磨损和破损检测例程,确保在整个生产过程中的工件和刀具保持在公差范围内。WIPS 能够定义工件偏置设定坐标,设置刀具长度偏置量,并在程序内执行加工过程检查。

WIPS 包括:

  • 无线主轴探针(工作探针)
  • 无线刀具设置器(刀具探针)
  • 光机接口  (OMI)  进行通讯
  • 用户自定义宏
  • 主轴定向
  • 坐标旋转与缩放
  • 可视化零件编程系统 (VPS)

 

现场安装包

  • 现场安装包可以通过 Parts.HaasCNC.com 获取
    WIPS 最低要求:
    • 软件版本 M14.05A - 发布于 2007 年 5 月 9 日
    • (Coldfire I / II 处理器和 10" LCD)
      • 包括 VQC 模板
         
  • 软件版本 M15.04B - 发布于 2007 年 4 月 25 日
    • (Coldfire II 处理器和 15" LCD)或更新版本
      • 包括 VQC 模板
      • 最低  3080U、3083U、3082V 的 I/O 板或更新版本
WIPS-R 在 Parts.HaasCNC.com 上
订购一支替代 STYLUS
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

工件探测模板

易于使用的工件偏置设定周期

  • 高亮工件偏置设定并按 F3
  • 选择要使用的探测周期
  • 在模板中输入适当的信息
  • 按下循环开始,以便将代码输出到手动数据输入 (MDI) 并运行周期
  • 或者按 F4,在不运行循环的情况下将代码输出到 MDI

*先进的编程方法允许在工件加工过程中进行检测

 

刀具探测模板

  • 易于理解的刀具设置周期
    • 长度探测(旋转),最适合实心或可分度的立铣刀、面铣刀和壳铣刀
    • 长度探测(非旋转),最适合钻头、丝锥、铰刀或任何有尖刃的刀具
    • 长度和直径探测(旋转),最适合实心或可分度的立铣刀或壳铣刀
  • 手动设置长度周期用于定制化刀具
  • 可用于刀具破损和刀具磨损检测
  • 冷却液耐受性好

刀具探针垫高块

根据机器配置、夹具或零件高度的不同,可能需要使用刀具探针垫高块。

Haas 提供了两种将刀具探针从工作台上垫高的选择,以避免对工件夹具或工件产生任何干扰:

  • PRB-EC3: 2.5" (64 毫米) 探针垫高块,适用于中小型 VMC
  • PRB-EC8 10.25" (260 毫米) 适用于 APC、耳轴转台或高夹具的探针垫高块支架

您可以根据零件号  PRB-EC3 或 PRB-EC8 在 Parts.HaasCNC.com 订购这些垫高块。

高级功能

探测器由被称为探针周期的小程序进行操作,这些程序设计用来执行特定的任务。每个任务都需要基于工件和任务输入数据。Haas Automation 提供了可视化编程系统 (VPS) 模板,简化了用于校准探针系统、设置偏置量以及查找转台和刀具加载器位置的数据输入。

但是,探针系统的能力远不止这些。通过探测编程手册和一些编程知识,您可以命令 WIPS 系统执行以下高级功能:

  • 第 4 轴和第 5 轴测量
  • 智能程序选择
  • 确定是否存在某个工件
  • 刀具识别
  • 间隙检查
  • 刀具磨损补偿
  • 刀具破损检测
  • 通过 DPRNT 进行加工过程报告
  • 角度/单一表面测量
  • 角度/web 刀套测量
  • 3 点镗孔/凸台测量
  • 机械加工留量
  • 确定要素至要素的数据

为何使用 WIPS?

  • 清晰的逐步的指示
  • 对于基本功能,不需要 G 代码或宏编程的知识
  • 全自动刀具设定周期
  • 当机床在单个周期内测量多个刀具时,操作人员可以同时执行多个任务,从而减少工件准备时间
  • 通过监测刀具磨损和刀具破损情况来减少报废率
  • 通过宏对工件进行过程中检测