Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
WIPS-R

Pregled

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas (WIPS) vodi upravljavca skozi postopek nastavitve opravila s preprostimi predlogami. Predloge pomagajo skrajšati čas nastavljanja, saj omogočijo upravljavcu izvajanje več opravil hkrati med izvajanjem samodejnih merilnih rutin. WIPS lahko prav tako poskrbi, da so kosi in orodja v okviru tolerance med celotnim proizvodnim procesom, z uporabo razpoložljivih rutin za zaznavanje obrabe in loma. WIPS lahko določi ničelne točke obdelovanca, nastavi offsete dolžine orodja in izvede kontrolo med procesom obdelave med izvajanjem programa.

WIPS vključuje:

  • Brezžično tipalo za vreteno (sonda obdelovanca)
  • Brezžični sistem za umerjanje orodja (orodno tipalo)
  • Optični vmesnik stroja  (OMI) za komunikacijo
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Orientacija vretena
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Sistem za vizualno programiranje (VPS)

 

Kompleti za namestitev na terenu

  • Kompleti za namestitev na terenu so na voljo preko Parts.HaasCNC.com
    Minimalne zahteve WIPS:
    • Različica programske opreme M14.05A – Objavljena 9. 5. 2007
    • (Coldfire I / II procesor in 10" LCD)
      • Vključuje predloge VQC
         
  • Različica programske opreme M15.04B – Objavljena 25. 4. 2007
    • (Coldfire II procesor in 15" LCD) ali novejša
      • Vključuje predloge VQC
      • Najmanj ploščo IO 3080U, 3083U, 3082V ali novejšo
WIPS-R ON Parts.HaasCNC.com
NAROČITE NADOMESTNO TIPALO SONDE
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

Predloge za merjenje obdelovancev

Preprosti cikli ničelne točke obdelovanca

  • Izberite ničelno točko obdelovanca in pritisnite F3
  • Izberite cikel merjenja, ki ga želite uporabiti
  • Vnesite ustrezne informacije v predlogo
  • Pritisnite Cycle Start, da pošljete kodo v ročni vnos podatkov (MDI) in zaženete cikel
  • Ali pa pritisnite F4, da pošljete kodo v MDI, ne da bi zagnali cikel

* Napredne metode programiranja omogočajo medprocesni pregled obdelovancev

 

Predloge za merjenje orodja

  • Preprosti cikli nastavljanja orodja
    • Merjenje dolžine (rotacijsko) – najbolj primerno za toge ali indeksabilne rezkarje, rezkarje za plananje in rezkarje z oklepom (glavo)
    • Merjenje dolžine (nerotacijsko) – najbolj primerno za svedre, glave za vrezovanje navojev, povrtala ali katero koli orodje za rezkanje s konico
    • Merjenje dolžine in premera (rotacijsko) – najbolj primerno za toge ali indeksabilne rezkarje ali rezkarje z oklepom (glavo)
  • Cikel ročnega nastavljanja dolžine za rezkarje po meri
  • Lahko se uporablja za zaznavo loma in obrabe orodja
  • Visoka odpornost na emulzijo

Dvig merjenja orodja

Glede na konfiguracijo stroja, vpenjanje ali višino obdelovancev bo morda potreben dvig merjenja orodja.

Haas ponuja dve možnosti za dvig merjenja orodja z mize, s katerima se izognete križanju z vpenjanjem obdelovanca ali obdelovancem:

  • PRB-EC3: 2,5" (64 mm) dvižni blok merjenja je na voljo za obdelovalne centre z malim in sredinskim ogrodjem
  • PRB-EC8 10,25" (260 mm) dvižni nosilec merjenja za avtomatske paletne menjalce APC, tečajne vrtljive mize ali visoka vpenjanja

Te dvižne elemente lahko naročite na Parts.HaasCNC.com s pomočjo številke dela PRB-EC3 ali PRB-EC8.

Napredne funkcije

Merjenje upravljajo kratki programi, imenovani cikli merjenja, ki so načrtovani za izvajanje specifičnih nalog. Vsaka naloga zahteva vnos podatkov, glede na obdelovanec in nalogo. Haas Automation zagotavlja predloge vizualnega programskega sistema (VPS), kar poenostavi vnos podatkov za kalibracijo sistema merjenja, določanje offsetov in iskanje lokacij za vrtljive mize in nalagalnike orodja.

Vendar sistem merjenja zmore še veliko več. Z navodili za programiranje merjenja in nekaj programerskega znanja lahko sistem WIPS uporabljate za izvajanje naslednjih naprednih funkcij:

  • Meritve na 4. in 5. osi
  • Inteligentna izbira programa
  • Določanje prisotnosti obdelovanca
  • Identifikacija orodja
  • Preverjanje praznine
  • Kompenzacija obrabe orodja
  • Zaznavanje loma orodja
  • Poročanje med procesom obdelave preko DPRNT
  • Merjenje kota/ene površine
  • Merjenje kota/spletno merjenje lukenj
  • Merjenje 3-točkovne izvrtine/oboda (boss)
  • Razpoložljiva količina zaloge
  • Določanje podatkov od ene do druge lastnosti

Zakaj uporabiti WIPS?

  • Jasna navodila korak za korakom
  • Za osnovne funkcije ni potrebno znanje programiranja z G-kodami ali makri
  • Popolnoma samodejni cikli nastavljanja orodja
  • Skrajša čas nastavljanja, saj omogoči upravljavcu izvajanje več opravil hkrati, medtem ko stroj izvaja merjenje več orodij v enem ciklu
  • Zmanjša količino odpada s spremljanjem obrabe in loma orodja
  • Medprocesni pregled obdelovancev s pomočjo makrov

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.