MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531

Início da Assistência Procedimento como fazer LED de 24 V - Luz de trabalho da mesa - Instalação - AD0531

LED de 24 V - Luz de trabalho da mesa - Instalação - AD0531

- Ir para secção - Back to Top

37.1 - LED 24 V - Luz de trabalho da mesa - Instalação - NGC

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED de 24 V - Luz de trabalho da mesa - Instalação - NGC


AD0531

Revisão A - 11/2025

Introduction

Este procedimento indica como instalar a luz de trabalho da mesa de 24 V CC 30 Watts) nas seguintes máquinas:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 com conjunto de paletes
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

Peças exigidas:

  • 93-1000843 KIT DE CAMPO MESA DE ESCRITA VF-3 A VF-5
  • 93-1000514
  • KIT DE CAMPO MESA DE ESCRITA VF-6 A VF-9
  • 93-1000521
  • KIT DE CAMPO MESA DE ESCRITA VF-10 A VF-11
  • 93-1000522 KIT DE CAMPO MESA DE ESCRITA VF-12
  •  93-1000511
  • UMC-500 A 1000 C/ KIT DE CAMPO DE MESA DE ESCRITA PP
  •  93-1000512UMC-500 A 1000 S/ KIT DE CAMPO DE MESA DE ESCRITA PP
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO KIT DE CAMPO DE MESA DE ESCRITA
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 KIT DE CAMPO DE MESA DE ESCRITA
  • 93-1000296 MESA DE ESCRITA 24V 30W LED INSTALACAO DE CAMPO
  • 93-1000292 LUZ DA MESA DE TRABALHO

Nota: Para o VF-14 e VR-14, use o kit de instalação de campo93-1000522 para a mesa de escrita 

Nota: Se estiver à procura da instalação da luz da mesa de trabalho de 115V, vá aLuz da mesa de trabalho de 115V - Instalação

Work Table Light - Assembly

Utilizando os componentes fornecidos no kit, monte a luz de trabalho conforme ilustrado.

O suporte [1] terá de ser alterado para o suporte fornecido antes de prosseguir com a instalação.

Installation: VF-3 to VF-9

1

Empurre [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

 

2

Para a VF 3-9, a luz de trabalho da mesa será colocada no local indicado como [1].

 Nota: As imagens para os passos 2-5 mostram o procedimento em máquinas da série VF6-9, no entanto, podem ser utilizadas para referenciar a instalação da luz de trabalho VF3-5. 

3

Comece a encaminhar o cabo para a parte superior da máquina [2], utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo de forma segura à medida que este estiver a ser encaminhado.

4

A maioria dos kits vem com um cabo de extensão(33-5812). Uma vez acima da máquina, ligue o cabo de extensão [3] de modo a que o cabo da luz da mesa de trabalho agora alcance a área de conexão.

Nota: O cabo de luz da mesa de trabalho pode ser suficientemente comprido para ir ao encontro da junção. Caso contrário, ligue a extensão e amarre o excesso.

Desligue o cabo LED interno [5] e conecte o cabo divisor (33-5842) [4]. Ligue ambos, o cabo pré-encaminhado do armário do controlador [6] e o cabo de extensão de luz da mesa de trabalho [3], ao cabo divisor [4].

5

Para máquinas VF-3 a VF-5, a fonte de alimentação da luz de trabalho de 100 W deve ser substituída pela fonte de alimentação da luz de trabalho de 200 W (69-009) incluída no kit.

Consulte o guia a seguir para obter mais detalhes sobre como instalar o LVPS de 200 W.

LED de 24 V - Luz de trabalho - 200 W - LVPS - Substituição

 

6

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Installation: VF-10 to VF-11

1

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Para a VF 10/11, a luz de trabalho será colocada no local indicado como [1].

3

Comece a encaminhar o cabo para a parte superior da máquina [2], utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo de forma segura à medida que este estiver a ser encaminhado.

4

Uma vez acima da máquina, ligue o cabo de extensão (33-5814) [3] de modo a que o cabo da luz da mesa de trabalho agora alcance a área de conexão.

Nota: O cabo da luz de trabalho da mesa pode ser suficientemente comprido para ir ao encontro da junção, caso não utilize a extensão, amarre o excesso. 

Desconecte o cabo LED interno [5] e conecte o cabo   33-5842) [4]. Ligue ambos, o cabo pré-encaminhado do armário do controlador [6] e o cabo de extensão de luz da mesa de trabalho [3], ao cabo divisor [4].

5

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

A luz da mesa de trabalho será colocada no local indicado como [1] para estas máquinas.

3

Comece a encaminhar o cabo para a parte superior da máquina [2], utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo de forma segura à medida que este estiver a ser encaminhado.

4

Uma vez acima da máquina, ligue o cabo de extensão (33-5813) 

[3] de modo a que o cabo da luz da mesa de trabalho agora alcance a área de conexão.

Nota: O cabo da luz de trabalho da mesa pode ser suficientemente comprido para ir ao encontro da junção, caso não utilize a extensão, amarre o excesso. 

Desconecte o cabo LED interno [5] e conecte o cabo   33-5842) [4]. Ligue ambos, o cabo pré-encaminhado do armário do controlador [6] e o cabo de extensão de luz da mesa de trabalho [3], ao cabo divisor [4].

5

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Installation: UMC-500 to 1000

1

Empurre [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Para a linha UMC, a luz de trabalho da mesa será colocada no local indicado como [1].

3

Comece a encaminhar o cabo para o topo da máquina colocando o cabo na parte lateral da máquina junto à extremidade onde os suportes de ferramentas seriam colocados [2]. Utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo na face frontal da máquina.

Ligue o cabo de extensão (33-5815) na área especificada [3] para que possa ser encaminhado para a área do trocador de ferramentas.

4

Siga o cabo [4] para encontrar a conexão do cabo LED interno e desconecte-o para adicionar o cabo   33-5842) à área de conexão. Ligue o cabo de luz da mesa de trabalho, o  cabo pré-encaminhado do armário do controlador e o cabo de luz LED interno ao cabo divisor.

Nota: pode ter de remover a chapa metálica [5] no interior da máquina para chegar à ligação do cabo.

Nota: Este é o último passo se a máquina não tiver um conjunto de paletes. Continue se a máquina tiver um conjunto de paletes.

5

Este passo deve ser executado para UMCs com um conjunto de paletes.

Monte a FONTE DE ALIMENTAÇÃO de 100W [1] acima da fonte de alimentação da luz de trabalho de 24V padrão usando os parafusos PPHS [2].

Ligue o cabo da fonte de alimentação [3] aos terminais da fonte de alimentação de 100W [1] L, N e à terra.

Encaminhe a outra extremidade do cabo de alimentação (33-1592) [3] sobre a fonte de alimentação de 100W para baixo da calha de cabo esquerda e conecte-a à saída de 120VAC no PCB de E/S, P18/19/20/21.

Desligue o cabo de luz de trabalho [4] da fonte de alimentação existente e ligue-o aos terminais V+ e V- na FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100W. Vermelho para V + e preto para V-. 

 Importante:  O cabo de luz de trabalho  [4]precisa de ser encaminhado ao longo do painel   esquerdo. Não rode o cabo de extensão através da pista central com os cabos de alta tensão.

 Importante: Fixe todos os cabos e certifique-se que os fios não são apanhados na porta.

6

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Installation: UMC-1500 DUO

1

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

A luz de trabalho será colocada no local indicado como [1].

3

Comece a encaminhar o cabo para o topo da máquina colocando o cabo na parte lateral da máquina junto à extremidade onde os suportes de ferramentas seriam colocados [2]. Utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo na face frontal da máquina.

Ligue o cabo de extensão (33-5816) na área especificada [3] para que possa ser encaminhado para a área do trocador de ferramentas.

4

Siga o cabo [4] para encontrar a conexão do cabo LED interno e desconecte-o para adicionar o cabo   33-5842) à área de conexão. Ligue o cabo de luz da mesa de trabalho, o  cabo pré-encaminhado do armário do controlador e o cabo de luz LED interno ao cabo divisor.

Nota: pode ter de remover a chapa metálica [5] no interior da máquina para chegar à ligação do cabo.

5

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Installation: EC-1600

1

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

A luz de trabalho será colocada no local indicado como [1].

3

Comece a encaminhar o cabo para a parte superior da máquina [2], utilize os canais de fio fornecidos no kit para retirar o cabo de forma segura à medida que este estiver a ser encaminhado.

4

Desligue o cabo LED interior do cabo pré-encaminhado para o armário do controlador. Ligue o cabo divisor (33-5842) [5] ao cabo de luz da mesa de trabalho [2]. 

Depois conecte o cabo LED interno [3] e o cabo pré-encaminhado do armário do controlador [4] ao cabo divisor [5].

5

Monte a FONTE DE ALIMENTAÇÃO de 100W [1] acima da fonte de alimentação da luz de trabalho de 24V padrão usando os parafusos PPHS [2].

Ligue o cabo da fonte de alimentação [3] aos terminais da fonte de alimentação de 100W [1] L, N e à terra.

Encaminhe a outra extremidade do cabo de alimentação (33-1592) [3] sobre a fonte de alimentação de 100W para baixo da calha de cabo esquerda e conecte-aà saída de 120VAC no PCB de E/S, P18/19/20/21.

Desligue o cabo de luz de trabalho [4] da fonte de alimentação existente e ligue-o aos terminais V+ e V- na FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100W. Vermelho para V + e preto para V-. 

   Importante: O cabo de luz de trabalho  [4]precisa de ser encaminhado ao longo do painel   esquerdo. Não encaminhar o cabo de extensão através da pista central com os cabos de alta tensão.

 Importante: Fixe todos os cabos e certifique-se que os fios não são apanhados na porta.

6

Acione o interruptor de luz na parte lateral do controlador para testar se a luz de trabalho se acende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.