24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531

服务主页 方法程序 24V LED - 台式工作灯 - 安装 - AD0531

24V LED - 台式工作灯 - 安装 - AD0531

- 跳至部分 - Back to Top

37.1 - 24V LED - 工作灯 - 安装

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - 台式工作灯 - 安装 - NGC


AD0531

版本 A - 2025 年 11 月

Introduction

此程序介绍如何在以下机床设备上安装 24VDC(30 W)台式工作灯:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000,带托盘共用系统
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

所需零件:

  • 93-1000843 VF-3 至 VF-5 写字台现场套件
  • 93-1000514 VF-6 至 VF-9 写字台现场套件
  • 93-1000521 VF-10 至 VF-11 写字台现场套件
  • 93-1000522 VF-12 写字台现场套件
  • 93-1000511 UMC-500 至 1000 W/PP 写字台现场套件
  • 93-1000512 UMC-500 至 1000 W/O PP 写字台现场套件
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO 写字台现场套件
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 写字台现场套件
  • 93-1000296 写字桌 24V 30W LED 现场安装
  • P/N 93-1000292 工作台照明灯

注意:对于 VF-14 和 VR-14,使用客户现场安装套件 93-1000522 作为写字台

注意:如果您要安装 115V 台式工作灯,请转到 115V 台式工作灯 - 安装

Work Table Light - Assembly

如图所示,使用套件中所述组件组装工作灯。

继续安装前,需将支架 [1] 更改为指定提供的支架。

Installation: VF-3 to VF-9

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

 

2

对于 VF-3 至 VF-9,台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

 注意: 步骤 2-5 的图像演示了 VF6-9 系列机床上的程序,但可作为 VF3-5 工作灯安装的参考依据。 

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

大多数套件都附带延长电缆(33-5812)。如在机床设备上方,请连接延长电缆 [3],以便台式工作灯电缆到达连接区域。

注意:工作台的灯电缆的长度可能足以满足连接要求。否则,请连接延长件并整齐地将多余的部分拉在一起。

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

对于 VF-3 至 VF-5 机床,100W 工作灯电源必须更换为套件中包含的 200W 工作灯电源 (69-009)。

有关安装 200W LVPS 的更多详细信息,请参阅以下指南。

24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换

 

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: VF-10 to VF-11

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

VF 10/11 的台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

如在机床设备上方,请连接延长电缆 (33-5814) [3] ,以便工作灯电缆到达连接区域。

注意: 如果不使用延长电缆,并且将多余的部分整齐地拉紧,则台式工作灯电缆的长度可能足以满足连接要求。 

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

对于这些机床,台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

如在机床设备上方,请连接延长电缆 (33-5813) [3] ,以便台式工作灯电缆到达连接区域。

注意: 如果不使用延长电缆,并且将多余的部分整齐地拉紧,则台式工作灯电缆的长度可能足以满足连接要求。 

断开内部 LED 电缆 [5],然后连接分离器电缆 (33-5842) [4]。将从控制柜 [6] 预先布线的电缆和台式工作灯延长电缆 [3] 连接到分离器电缆 [4]。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: UMC-500 to 1000

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

对于 UMC 管线,其台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

若要将电缆布线至机床设备顶部,首先将电缆置于刀架更换边缘旁边的机床侧面[2]。使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

在指定的区域 [3] 中连接延长电缆 (33-5815),以便可以将其引导至换刀装置区域。

4

按照电缆 [4] 查找内部 LED 电缆连接并将其拔下以将分离器电缆 (33-5842) 添加到连接区域。将台式工作灯电缆、从控制柜预先布线的 电缆和内部 LED 灯电缆连接到分离器电缆。

注意:您可能需要卸下机床内部钣金 [5],才能连接电缆。

注意:如果机床没有托盘共用系统,则这是最后一步。如果机床有托盘共用系统,则操作继续。

5

必须对带有托盘共用系统的 UMC 执行此步骤。

使用 PPHS 螺钉 [2] 在标准 24V 工作灯电源上方安装 100W 电源 [1]。

将电源电缆 [3] 连接到 100W 电源 [1] 端子 L、N 和接地。

将电源电缆 (33-1592) [3] 的另一端穿过 100W 电源沿左侧电缆轨道走线,并将其连接到 I/O PCB P18/19/20/21 上的 120VAC 输出。

断开工作灯电缆 [4] 与现有电源的连接,并将其连接到 100W 电源上的 V+ 和 V- 端子。红色到 V+ 和黑色到 V-。 

重要:  工作灯电缆 [4] 需要沿着左侧面板布线。  请勿 将延长电缆穿过使用高压电缆的中心轨道。

 重要提示: 固定所有电缆,确保电线不会卡在门上。

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: UMC-1500 DUO

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

若要将电缆布线至机床设备顶部,首先将电缆置于刀架更换边缘旁边的机床侧面[2]。使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

在指定的区域 [3] 中连接延长电缆 (33-5816) ,以便可以将其引导至换刀装置区域。

4

按照电缆 [4] 查找内部 LED 电缆连接并将其拔下以将分离器电缆 (33-5842) 添加到连接区域。将台式工作灯电缆、从控制柜预先布线的 电缆和内部 LED 灯电缆连接到分离器电缆。

注意: 您可能需要卸下机床内部钣金 [5],才能连接电缆。

5

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。

Installation: EC-1600

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

台式工作灯将置于表示为 [1] 的位置。

3

开始将电缆布线至机床设备顶部[2],使用套件中提供的接线通道在机床前部将电缆整齐地卷起。

4

从预先布线到控制柜的电缆上拔下内部 LED 电缆。将分离器电缆 (33-5842)[5] 连接到台式工作灯电缆 [2]。 

然后将内部 LED 电缆 [3] 和控制柜 [4] 预先布线的电缆连接到分离器电缆 [5]。

5

使用 PPHS 螺钉 [2] 在标准 24V 工作灯电源上方安装 100W 电源 [1]。

将电源电缆 [3] 连接到 100W 电源 [1] 端子 L、N 和接地。

将电源电缆 (33-1592) [3] 的另一端穿过 100W 电源沿左侧电缆轨道走线,并将其连接到 I/O PCB P18/19/20/21 上的 120VAC 输出。

断开工作灯电缆 [4] 与现有电源的连接,并将其连接到 100W 电源上的 V+ 和 V- 端子。红色到 V+ 和黑色到 V-。 

 重要提示:  工作灯电缆 [4] 需要沿着左侧面板布线。  请勿 将延长电缆穿过使用高压电缆的中心轨道。

 重要提示: 固定所有电缆,确保电线不会卡在门上。

6

操作控制器侧面的照明灯开关,以测试工作灯是否打开。