My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531

Service Home How-To-Verfahren 24 V LED – Tischarbeitsleuchte – Installation – AD0531

24 V LED – Tischarbeitsleuchte – Installation – AD0531

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

37.1 – 24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung für Tisch – Installation

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED – Tischarbeitsleuchte – Installation – NGC


AD0531

Revision A – 11/2025

Introduction

Diese Prozedur erklärt Ihnen, wie Sie die 24VDC-Tischarbeitsleuchte (30 Watt) an den folgenden Maschinen installieren:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 W/ Palettenbahnhof
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

Erforderliche Teile:

  • 93-1000843 VF-3 BIS VF-5 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000514 VF-6 BIS VF-9 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000521 VF-10 BIS VF-11 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000522 VF-12 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000511 UMC-500 BIS 1000 W/PP-SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000512 UMC-500 BIS 1000 W/O PP SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 SCHREIBTABELLEN-FELDSATZ
  • 93-1000296 SCHREIBTABELLE 24V 30W LED - EINBAU BEIM KUNDEN
  • 93-1000292 ARBEITSTISCHLEUCHTE

Hinweis: Verwenden Sie für den VF-14 und VR-14 den Bausatz zum Einbau beim Kunden 93-1000522 für den Schreibtisch.

Hinweis: Wenn Sie nach der Installation der 115V Arbeitstischleuchte suchen, gehen Sie zu 115V Arbeitstischleuchte - Installation

Work Table Light - Assembly

Montieren Sie die Arbeitsraumbeleuchtung anhand der im Kit angegebenen Komponenten wie gezeigt.

Die Halterung [1] muss durch die mitgelieferte Halterung ersetzt werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Installation: VF-3 to VF-9

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

 

2

Für den VF 3-9 wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.

 Hinweis:  Die Bilder für die Schritte 2-5 zeigen das Verfahren bei Maschinen der VF6-9-Serie, können jedoch als Referenz für die Installation der VF3-5-Arbeitsraumbeleuchtung verwendet werden. 

3

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Kabels bis zur Oberseite der Maschine [2], verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

4

Die meisten Sätze werden mit einem Verlängerungskabel(33-5812) geliefert. Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.

Hinweis: Das Kabel der Arbeitstischleuchte kann lang genug sein, um die Verbindungsstelle zu treffen. Wenn nicht, schließen Sie die Verlängerung an und binden Sie den Überschuss ordentlich zusammen.

Trennen Sie das innere LED-Kabel [5] und schließen Sie das Splitterkabel (33-5842) [4] an. Schließen Sie sowohl das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [6] als auch das Arbeitstischleuchten-Verlängerungskabel [3] an das Splitterkabel [4] an.

5

Bei VF-3- bis VF-5-Maschinen muss die 100W-Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung durch die im Satz enthaltene 200W-Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung (69-009) ersetzt werden.

Weitere Informationen zur Installation des 200W LVPS finden Sie in der folgenden Anleitung.

24 V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – 200W LVPS – Austausch

 

 

6

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Installation: VF-10 to VF-11

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Beim VF 10/11 wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.

3

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Kabels bis zur Oberseite der Maschine [2], verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

4

Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel (33-5814) [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.

Hinweis: Das Kabel der Arbeitstischleuchte kann lang genug sein, um die Abzweigung zu treffen, wenn nicht, verwenden Sie die Verlängerung und binden Sie den Überschuss ordentlich mit einem Reißverschluss zusammen.  

Trennen Sie das innere LED-Kabel [5] und schließen Sie das Splitterkabel (33-5842)  an [4]. Schließen Sie sowohl das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [6] als auch das Arbeitstischleuchten-Verlängerungskabel [3] an das Splitterkabel [4] an.

5

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Die Arbeitstischleuchte wird an der mit [1] bezeichneten Stelle für diese Maschinen angebracht.

3

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Kabels bis zur Oberseite der Maschine [2], verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

4

Schließen Sie oberhalb der Maschine das Verlängerungskabel (33-5813) [3] so an, dass das Kabel der Arbeitstischleuchte nun den Anschlussbereich erreicht.

Hinweis: Das Kabel der Arbeitstischleuchte kann lang genug sein, um die Abzweigung zu treffen, wenn nicht, verwenden Sie die Verlängerung und binden Sie den Überschuss ordentlich mit einem Reißverschluss zusammen.  

Trennen Sie das innere LED-Kabel [5] und schließen Sie das Splitterkabel (33-5842)  an [4]. Schließen Sie sowohl das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [6] als auch das Arbeitstischleuchten-Verlängerungskabel [3] an das Splitterkabel [4] an.

5

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Installation: UMC-500 to 1000

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Für die UMC-Linie wird die Arbeitstischleuchte an der mit [1] bezeichneten Stelle angebracht.

3

Beginnen Sie mit der Verlegung des Kabels zur Oberseite der Maschine, indem Sie das Kabel an der Seite der Maschine direkt neben der Kante platzieren, an der die Werkzeughalter platziert werden sollen [2]. Verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

Schließen Sie das Verlängerungskabel (33-5815) im angegebenen [3] Bereich an, damit es in den Bereich des Werkzeugwechslers verlegt werden kann.

4

Folgen Sie dem Kabel [4], um den inneren LED-Kabelanschluss zu finden, und ziehen Sie ihn ab, um das Splitterkabel (33-5842) in den Anschlussbereich einzufügen. Schließen Sie das Kabel der Arbeitstischleuchte, das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel und das Kabel der LED-Innenleuchte an das Verteilerkabel an.

Hinweis: Sie müssen eventuell das Blech [5] auf der Innenseite des Geräts entfernen, um den Kabelanschluss zu erreichen.

Hinweis: Dies ist der letzte Schritt, wenn die Maschine nicht über einen Palettenbahnhof verfügt. Fahren Sie fort, wenn die Maschine über einen Palettenbahnhof verfügt.

5

Dieser Schritt muss für UMCs mit einem Palettenbahnhof durchgeführt werden.

Montieren Sie das 100-W-Netzteil [1] mit den PPHS-Schrauben [2] oberhalb des Standard-24V-Arbeitslichtnetzteils.

Verbinden Sie das NETZKABEL [3] mit den Klemmen L, N und Masse des 100-W-NETZTEILS [1].

Führen Sie das andere Ende des STROMVERSORGUNGSKABELS (33-1592) [3] über das 100W-STROMVERSORGUNG die linke Kabelschiene hinunter und verbinden Sie es mit einem 120VAC-Ausgang auf der E/A-Platine, P18/19/20/21.

Trennen Sie das Arbeitslichtkabel [4] von der vorhandenen Stromversorgung und schließen Sie es an die Klemmen V+ und V- des 100-W-NETZTEILS an. Rot bis V+ und schwarz bis V-. 

 Wichtig: Das Arbeitslichtkabel [4] muss entlang des linken Feldes geführt werden.  Unterlassen Sie Verlegen Sie das Verlängerungskabel mit den Hochspannungskabeln durch die mittlere Schiene.

 Wichtig: Sichern Sie alle Kabel und achten Sie darauf, dass die Drähte nicht an der Tür hängen bleiben.

6

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Installation: UMC-1500 DUO

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Die Arbeitstischleuchte wird an der mit [1] bezeichneten Stelle platziert.

3

Beginnen Sie mit der Verlegung des Kabels zur Oberseite der Maschine, indem Sie das Kabel an der Seite der Maschine direkt neben der Kante platzieren, an der die Werkzeughalter platziert werden sollen [2]. Verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

Schließen Sie das Verlängerungskabel (33-5816) im angegebenen [3] Bereich an, damit es in den Bereich des Werkzeugwechslers verlegt werden kann.

4

Folgen Sie dem Kabel [4], um den inneren LED-Kabelanschluss zu finden, und ziehen Sie ihn ab, um das Splitterkabel (33-5842) in den Anschlussbereich einzufügen. Schließen Sie das Kabel der Arbeitstischleuchte, das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel und das Kabel der LED-Innenleuchte an das Verteilerkabel an.

Hinweis:  Sie müssen eventuell das Blech [5] auf der Innenseite des Geräts entfernen, um den Kabelanschluss zu erreichen.

5

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Installation: EC-1600

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Die Arbeitstischleuchte wird an der mit [1] bezeichneten Stelle platziert.

3

Beginnen Sie mit dem Verlegen des Kabels bis zur Oberseite der Maschine [2], verwenden Sie die im Bausatz angegebenen Kabelkanäle, um das Kabel an der Vorderseite der Maschine ordentlich zu verstauen.

4

Ziehen Sie das innere LED-Kabel von dem zum Schaltschrank vorverlegten Kabel ab. Verbinden Sie das Splitterkabel (33-5842) [5] mit dem Kabel der Arbeitstischleuchte [2].  

Schließen Sie dann das innere LED-Kabel [3] und das vom Schaltschrank vorverlegte Kabel [4] an das Splitterkabel [5] an.

5

Montieren Sie das 100-W-Netzteil [1] mit den PPHS-Schrauben [2] oberhalb des Standard-24V-Arbeitslichtnetzteils.

Verbinden Sie das NETZKABEL [3] mit den Klemmen L, N und Masse des 100-W-NETZTEILS [1].

Führen Sie das andere Ende des STROMVERSORGUNGSKABELS (33-1592) [3] über das 100W-STROMVERSORGUNG die linke Kabelschiene hinunter und verbinden Sie es mit einem 120VAC-Ausgang auf der E/A-Platine, P18/19/20/21.

Trennen Sie das Arbeitslichtkabel [4] von der vorhandenen Stromversorgung und schließen Sie es an die Klemmen V+ und V- des 100-W-NETZTEILS an. Rot bis V+ und schwarz bis V-. 

 Wichtig: Das Arbeitslichtkabel [4] muss entlang des linken Feldes geführt werden.  Unterlassen Sie Verlegen Sie das Verlängerungskabel mit den Hochspannungskabeln durch die mittlere Schiene.

 Wichtig: Sichern Sie alle Kabel und achten Sie darauf, dass die Drähte nicht an der Tür hängen bleiben.

6

Betätigen Sie den Lichtschalter an der Seite der Steuerung, um zu testen, ob die Arbeitsraumbeleuchtung eingeschaltet ist.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.