My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Lampă de lucru masă 24 V LED – Montare – AD0531

Lampă de lucru masă 24 V LED – Montare – AD0531

- Salt la secțiune - Back to Top

Lampă de lucru masă 37,1 - 24V LED – Instalare

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

Lampă de lucru masă 24 V LED – Instalare - NGC


AD0531

Revizia A – 11/2025

Introduction

Această procedură vă arată cum să montați lampa de lucru pentru masă de 24 V c.c. (30 W) pe următoarele mașini:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • Fondul de palete UMC 500-1000 W/
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

Piese necesare:

  • 93-1000843 KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS VF-3 PÂNĂ LA VF-5
  • 93-1000514 KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS VF-6 PÂNĂ LA VF-9
  • 93-1000521 KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS VF-10 PÂNĂ LA VF-11
  • 93-1000522 KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS VF-12
  • 93-1000511 UMC-500 PÂNĂ LA 1000 W/ SET DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS
  • 93-1000512 UMC-500 PÂNĂ LA 1000 W/O PP SET DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 KIT DE CÂMPURI PENTRU MASA DE SCRIS
  • 93-1000296 MASĂ DE SCRIS CU LED 24V 30W INSTALARE LA CLIENT
  • 93-1000292 LAMPĂ MASĂ DE LUCRU

Notă: Pentru VF-14 și VR-14, utilizați trusa de instalare la client 93-1000522pentru Masa de scriere

Notă: Dacă doriți instalarea lămpii de 115V pentru masa de lucru, mergeți la115V lampă de lucru masă - Instalare

Work Table Light - Assembly

Utilizând componentele din kit, asamblați lampa de lucru conform ilustrației.

Suportul [1] va trebui schimbat cu suportul furnizat înainte de a continua instalarea.

Installation: VF-3 to VF-9

1

Apăsați[POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

 

2

Pentru VF 3-9, lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca [1].

 Notă: Imaginile pentru pașii 2-5 demonstrează procedura pe mașinile din seria VF6-9, însă pot fi utilizate pentru a face referință la instalarea lămpii de lucru VF3-5. 

3

Începeți direcționarea cablului către partea superioară a mașinii [2], utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

4

Majoritatea kiturilor sunt livrate cu un cablu prelungitor(33-5812) . După ce cablul este deasupra mașinii, conectați prelungitorul [3] astfel încât cablul lămpii de lucru să ajungă la zona de conexiune.

Notă: Cablul lămpii de lucru poate fi suficient de lung pentru a ajunge la joncțiune. În caz contrar, conectați extensia și excesul cu grijă al colierului de plastic.

Deconectați cablul interior cu LED [5] și adăugați divizorul (33-5842) [4]. Conectați cablul lămpii mesei de lucru, cablul pre-rutat de la compartimentul de comandă [6] și cablul de iluminat LED [3] interior la cablul divizorului [4].

5

Pentru mașinile VF-3 până la VF-5, sursa de alimentare cu tensiune a lămpii de lucru de 100 W trebuie înlocuită cu sursa de alimentare cu tensiune a lămpii de lucru de 200 W (69-009) inclusă în kit.

Consultați următorul ghid pentru mai multe detalii despre instalarea LVPS de 200 W.

Lampă de lucru 24 V LED  - LVPS 200 W- Înlocuire

 

6

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Installation: VF-10 to VF-11

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Pentru VF 10/11, lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca [1].

3

Începeți direcționarea cablului către partea superioară a mașinii [2], utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

4

După ce cablul este deasupra mașinii, conectați prelungitorul  (33-5814)  [3] astfel încât cablul lămpii de lucru să ajungă la zona de conexiune.

Notă: Cablul lămpii de lucru poate fi suficient de lung pentru a ajunge la joncțiune, dacă nu, utilizați împreună prelungitorul și excesul colierului de plastic. 

Deconectați cablul interior cu LED [5] și adăugați divizorul  (33-5842)  [4]. Conectați cablul lămpii mesei de lucru, cablul pre-rutat de la compartimentul de comandă [6] și cablul de iluminat LED [3] interior la cablul divizorului [4].

5

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca [1] pentru aceste mașini.

3

Începeți direcționarea cablului către partea superioară a mașinii [2], utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

4

După ce cablul este deasupra mașinii, conectați prelungitorul  (33-5813)  [3] astfel încât cablul lămpii de lucru să ajungă la zona de conexiune.

Notă: Cablul lămpii de lucru poate fi suficient de lung pentru a ajunge la joncțiune, dacă nu, utilizați împreună prelungitorul și excesul colierului de plastic. 

Deconectați cablul interior cu LED [5] și adăugați divizorul  (33-5842)  [4]. Conectați cablul lămpii mesei de lucru, cablul pre-rutat de la compartimentul de comandă [6] și cablul de iluminat LED [3] interior la cablul divizorului [4].

5

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Installation: UMC-500 to 1000

1

Apăsați[POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Pentru linia UMC, lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca [1].

3

Începeți să direcționați cablul către partea superioară a mașinii prin amplasarea cablului pe partea laterală a mașinii, lângă marginea unde ar urma să fie amplasate portsculele [2]. Utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

Conectați prelungitorul (33-5815) în zona indicată ca [3] astfel încât aceasta să poată fi direcționată în zona schimbătorului de scule.

4

Urmați cablul [4] pentru a găsi conexiunea cablului interior cu LED și deconectați-l pentru a adăuga cablul  divizor (33-5842) în zona de conexiune. Conectați cablul lămpii mesei de lucru,  cablul pre-rutat de la compartimentul de comandă și cablul de iluminat LED interior la cablul divizorului.

Notă: este posibil să fie nevoie să îndepărtați capacul din tablă [5] din interiorul mașinii pentru a ajunge la conexiunea cablului.

Notă: Acesta este ultimul pas dacă mașina nu are un fond de palete. Continuați dacă mașina are un fond de palete.

5

Acest pas trebuie efectuat pentru UMC-urile cu un fond de palete.

Montați SURSA DE ALIMENTARE DE 100W [1] peste sursa de alimentare standard de 24 V a lămpii de lucru, folosind ȘURUBURI PPHS [2].

Conectați CABLUL DE ALIMENTARE [3] la SURSA DE ALIMENTARE DE 100W [1] la terminalele L, N și la împământare.

Direcționați celălalt capăt al CABLULUI SURSEI DE ALIMENTARE (33-1592) [3] la SURSA DE ALIMENTARE de 100W în josul traseului de cabluri din partea stângă și conectați-l la o priză 120VAC pe I/O PCB, P18/19/20/21.

Deconectați cablul lămpii de lucru [4] de la sursa de alimentare existentă și conectați-l la bornele V+ și V- de pe SURSA DE ALIMENTARE DE 100W. Roşu la V+ şi negru la V-. 

 Important: Cablul  lămpii de lucru [4] trebuie direcționat de-a lungul panoului din stânga.  Nu  direcționați prelungitorul prin traseul central cu cablurile de înaltă tensiune.

 Important: Securizați toate cablurile și asigurați-vă că firele nu sunt prinse de ușă.

6

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Installation: UMC-1500 DUO

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca[1].

3

Începeți să direcționați cablul către partea superioară a mașinii prin amplasarea cablului pe partea laterală a mașinii, lângă marginea unde ar urma să fie amplasate portsculele [2]. Utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

Conectați prelungitorul  (33-5816)  în zona indicată ca [3] astfel încât aceasta să poată fi direcționată în zona schimbătorului de scule.

4

Urmați cablul [4] pentru a găsi conexiunea cablului interior cu LED și deconectați-l pentru a adăuga cablul  divizor (33-5842) în zona de conexiune. Conectați cablul lămpii mesei de lucru,  cablul pre-rutat de la compartimentul de comandă și cablul de iluminat LED interior la cablul divizorului.

Notă: este posibil să fie nevoie să îndepărtați capacul din tablă [5] din interiorul mașinii pentru a ajunge la conexiunea cablului.

5

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Installation: EC-1600

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Lampa de lucru va fi amplasată în locația indicată ca[1].

3

Începeți direcționarea cablului către partea superioară a mașinii [2], utilizați canalele pentru cablu furnizate în kit pentru a acoperi cu grijă cablul pe partea frontală a mașinii.

4

Deconectați cablul interior cu LED de la cablul pre-rutat la compartimentul de comandă. Conectați cablul divizorului (33-5842) [5] la cablul lămpii de lucru [2]. 

Apoi conectați cablul interior cu LED [3] și cablul pre-sudat de la compartimentul de comandă [4] la cablul divizor [5].

5

Montați SURSA DE ALIMENTARE DE 100W [1] peste sursa de alimentare standard de 24 V a lămpii de lucru, folosind ȘURUBURI PPHS [2].

Conectați CABLUL DE ALIMENTARE [3] la SURSA DE ALIMENTARE DE 100W [1] la terminalele L, N și la împământare.

Direcționați celălalt capăt al CABLULUI SURSEI DE ALIMENTARE(33-1592) [3] la SURSA DE ALIMENTARE de 100W în josul traseului de cabluri din partea stângă și conectați-l la o priză 120VAC pe I/O PCB, P18/19/20/21.

Deconectați cablul lămpii de lucru [4] de la sursa de alimentare existentă și conectați-l la bornele V+ și V- de pe SURSA DE ALIMENTARE DE 100W. Roşu la V+ şi negru la V-. 

 Important: Cablul lămpii de lucru [4] trebuie direcționat de-a lungul panoului din stânga.  Nu direcționați prelungitorul prin traseul central cu cabluri de înaltă tensiune.

 Important: Securizați toate cablurile și asigurați-vă că firele nu sunt prinse de ușă.

6

Acționați comutatorul de lumină de pe partea laterală a controlerului pentru a verifica dacă lampa de lucru se aprinde.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.