MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
24V LED - Table Work Light - Installation - AD0531

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 24 V - Tabella illuminazione - Installazione - AD0531

LED 24 V - Tabella illuminazione - Installazione - AD0531

- Vai alla sezione - Back to Top

37.1 - LED 24 V - Tabella illuminazione - Installazione

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 24 V - Tabella illuminazione - Installazione - NGC


AD0531

Revisione A - 11/2025

Introduction

Questa procedura spiega come installare l’illuminazione 24 V CC (30 Watt) del tavolo sulle seguenti macchine:

  • VF 3-14
  • VR-14
  • 500-1000 UMC
  • UMC 500-1000 con Pallet Pool
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600

Parti richieste:

  • 93-1000843 VF-3 TO VF-5 KIT DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000514 VF-6 A VF-9 KIT
  • DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000521 VF-10 A VF-11 KIT
  • DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000522 VF-12 DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000511 UMC-500 A 1000 CON PP DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000512 UMC-500 a 1000 SENZA PP DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000520 UMC-1500 DUO DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000513 EC-1600/UMC-1600 DI SCRITTURA TABELLA DI CAMPO
  • 93-1000296  DI SCRITTURA 24V 30W INSTALLAZIONE
  • IN CAMPO LED
  • N/P 93-1000292 LUCE TAVOLO DA LAVORO

Nota: Per VF-14 e VR-14, utilizzare il kit di installazione in loco 93-1000522 per la tabella di scrittura

Nota: Se si desidera installare la lampada da tavolo da lavoro 115V, andare 115V Illuminazione da tavolo - Installazione

Work Table Light - Assembly

Utilizzando i componenti forniti nel kit, assemblare la luce di lavoro come mostrato.

Staffa [1]  prima di procedere con l’installazione, dovrà essere modificata nella staffa fornita.

Installation: VF-3 to VF-9

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

 

2

Per il VF 3-9, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].

 Nota: Le immagini per i passaggi 2-5 mostrano la procedura sulle macchine serie VF6-9, tuttavia possono essere utilizzate per fare riferimento all'installazione dell’illuminazione VF3-5. 

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina [2], utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per allontanare il cavo dal momento in cui viene instradato.

4

La maggior parte dei kit è dotata di un cavo di prolunga(33-5812). Una volta sopra la macchina, collegare la prolunga [3] in modo che il cavo della luce di lavoro raggiunga l’area di connessione.

Nota: Il cavo della luce del tavolo di lavoro può essere abbastanza lungo da soddisfare la giunzione. In caso contrario, collegare l'estensione e legare ordinatamente l'eccesso.

Scollegare il cavo LED interno [5] e aggiungere lo splitter all’area di connessione (33-5842) [4]. Collegare entrambi, il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo [6] e il cavo di prolunga della luce del tavolo di lavoro [3], al cavo sdoppiatore [4].

5

Per le macchine da VF-3 a VF-5, l'alimentatore dell'illuminazione da 100W deve essere sostituito con l'alimentatore dell'illuminazione da 200W (69-009) incluso nel kit.

Fare riferimento alla guida seguente per ulteriori dettagli sull'installazione del LVPS da 200W.

LED 24 V - Illuminazione - LVPS 200 W - Sostituzione

 

6

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Installation: VF-10 to VF-11

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Per il VF 10/11, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina [2], utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per allontanare il cavo dal momento in cui viene instradato.

4

Una volta sopra la macchina, collegare l’estensione  (33-5814)  [3] in modo che il cavo della luce di lavoro raggiunga l’area di connessione indicata come.

Nota: Il cavo della luce di lavoro può essere abbastanza lungo da soddisfare la giunzione, se non utilizza l’estensione e la chiusura della cerniera in eccesso insieme. 

Scollegare il cavo LED interno [5] e aggiungere lo splitter all’area di connessione  (33-5842)  [4]. Collegare entrambi, il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo [6] e il cavo di prolunga della luce del tavolo di lavoro [3], al cavo sdoppiatore [4].

5

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Installation: VF-12, VF-14, & VR-14

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

La luce del tavolo di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1] per queste macchine.

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina [2], utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per allontanare il cavo dal momento in cui viene instradato.

4

Una volta sopra la macchina, collegare l’estensione  (33-5813)  [3] in modo che il cavo della luce di lavoro raggiunga l’area di connessione indicata come.

Nota: Il cavo della luce di lavoro può essere abbastanza lungo da soddisfare la giunzione, se non utilizza l’estensione e la chiusura della cerniera in eccesso insieme. 

Scollegare il cavo LED interno [5] e aggiungere lo splitter all’area di connessione  (33-5842)  [4]. Collegare entrambi, il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo [6] e il cavo di prolunga della luce del tavolo di lavoro [3], al cavo sdoppiatore [4].

5

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Installation: UMC-500 to 1000

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Per la linea UMC, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina posizionando il cavo sul lato della macchina a destra accanto al bordo in cui si posizionano i portautensili [2]. Utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per tirare in modo ordinato il cavo sul lato anteriore della macchina.

Collegare l’estensione (33-5815) nell’area specificata [3] in modo che possa essere instradata nell’area del cambio utensile.

4

Seguire il cavo [4] per individuare il collegamento del cavo LED interno e scollegarlo per aggiungere il cavo sdoppiatore  (33-5842)  all’area di collegamento. Collegare entrambi, il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo e il cavo di prolunga della luce del tavolo di lavoro, al cavo sdoppiatore.

Nota: potrebbe essere necessario rimuovere il lamiera [5] all’interno della macchina per raggiungere il collegamento del cavo.

Nota: Questa è l’ultima fase se la macchina non ha un pallet pool. Continuare se la macchina ha un pallet pool.

5

Questo passaggio deve essere eseguito per UMC con un pallet pool.

Montare 100W POWER SUPPLY [1] al di sopra dell’alimentatore leggero da lavoro 24V standard utilizzando PPHS SCREWS [2].

Collegare il POWER SUPPLY CABLE [3] ai terminali 100W POWER SUPPLY [1] L,N e terra.

Instradare l’altra estremità del POWER SUPPLY CABLE  (33-1592) [3] sopra e 100W POWER SUPPLY lungo la pista del cavo sinistro e collegarlo all’uscita 120 VCA sul PCB I/O, P18/19/20/21.

Scollegare il cavo della luce di lavoro [4] dall’alimentatore esistente e collegarlo ai morsetti V+ e V- sul MAGAZZINO DI ALIMENTAZIONE 100W. Da rosso a V e da nero a V-. 

 IMPORTANTE: Il  cavo della luce di lavoro [ 4]deve essere instradato lungo il pannello   sinistro.Non instradare il cavo di estensione attraverso il binario centrale con i cavi ad alta tensione.

 Importante: Fissare tutti i cavi e assicurarsi che i fili non vengano catturati alla porta.

6

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Installation: UMC-1500 DUO

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

La luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina posizionando il cavo sul lato della macchina a destra accanto al bordo in cui si posizionano i portautensili [2]. Utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per tirare in modo ordinato il cavo sul lato anteriore della macchina.

Collegare l’estensione  (33-5816)  nell’area specificata [3] in modo che possa essere instradata nell’area del cambio utensile.

4

Seguire il cavo [4] per individuare il collegamento del cavo LED interno e scollegarlo per aggiungere il cavo sdoppiatore  (33-5842)  all’area di collegamento. Collegare entrambi, il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo e il cavo di prolunga della luce del tavolo di lavoro, al cavo sdoppiatore.

Nota:  potrebbe essere necessario rimuovere il lamiera [5] all’interno della macchina per raggiungere il collegamento del cavo.

5

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Installation: EC-1600

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

La luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].

3

Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina [2], utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per allontanare il cavo dal momento in cui viene instradato.

4

Scollegare il cavo LED interno dal cavo pre-instradato all’armadio di controllo. Collegare il cavo sdoppiatore (33-5842) [5] al cavo della luce del tavolo di lavoro [2]. 

Collegare quindi il cavo LED interno [3] e il cavo pre-instradato dall’armadio di controllo [4] al cavo sdoppiatore [5].

5

Montare 100W POWER SUPPLY [1] al di sopra dell’alimentatore leggero da lavoro 24V standard utilizzando PPHS SCREWS [2].

Collegare il POWER SUPPLY CABLE [3] ai terminali 100W POWER SUPPLY [1] L,N e terra.

Instradare l’altra estremità del POWER SUPPLY CABLE (33-1592) [3] sopra e 100W POWER SUPPLY lungo la pista del cavo sinistro e collegarlo all’uscita 120 VCA sul PCB I/O, P18/19/20/21.

Scollegare il cavo della luce di lavoro [4] dall’alimentatore esistente e collegarlo ai morsetti V+ e V- sul MAGAZZINO DI ALIMENTAZIONE 100W. Da rosso a V e da nero a V-. 

 Importante: Il cavo della luce di lavoro [ 4] deve essere instradato lungo il pannello sinistro.Non  instradare il cavo di estensione attraverso il binario centrale con i cavi ad alta tensione.

 Importante: Fissare tutti i cavi e assicurarsi che i fili non vengano catturati alla porta.

6

Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.