MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592

Início da Assistência Procedimento como fazer Alimentação de barra Haas - Polia do motor - Instalação - AD0592
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Alimentação de barra Haas - Polia do motor - Instalação


AD0592

Alimentação de barra Haas - Polia do motor - Instalação - AD0592

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 passos) 3. Pulley Installation (1 passo) Back to Top

Introduction

Este documento e kit de serviço aplica-se à alimentação de barra Haas construída a 02/09/2015 e posteriormente:

  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM BORE BARFEED

Pulley Removal

1

Desaperte a correia para remover o motor[A]:

Afrouxe os (2) parafusos [1] no tensor [2]. Isso permite que o ajustador de tensão [3] se mova.

Desaperte a porca de regulação da tensão [4] para remover a tensão da correia [A] .

Desaperte os (4) parafusos [5] na placa do fixador direito [6] para desapertar a correia [A] da placa do fixador direito [6].

2

Com a correia solta retire o motor da alimentação de barra.

3

Para remover os adaptadores do ajuste do suor use uma tocha e aqueça uniformente o diâmetro externo da polia.

À medida que a polia é aquecida, puxe a polia até que deslize livremente.

 Truques e sugestões: Coloque o motor com o eixo do motor voltado para baixo e a polia livre para cair do eixo depois de estar aquecida. 

Nota: Quando remover o motor, não levante nem provoque danos no veio.

Pulley Installation

1

Instale o a chave no eixo do motor.

Instale a polia no eixo do motor até esta parar.

Instale os pernos roscados e torque a 7 pés-lbs.

Siga o procedimento de substituição Alimentação de barra Haas - Correia de transmissão - Apertar a correia.

Alimentador de barras Haas-correia de acionamento-substituição
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.