MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Alimentator de bare Haas – Troliu motor – Instalare – AD0592
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Alimentator de bare Haas- Troliu motor - Instalare


AD0592

Alimentator de bare Haas – Troliu motor – Instalare – AD0592

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 pași) 3. Pulley Installation (1 pas) Back to Top

Introduction

Acest set de documente și servicii se aplică alimentatoarelor de bare Haas fabricate la 02/09/2015 și ulterior:

  • 93-20-6494A – SPKT AT5-38AT5/30-2 ALIMENTATOR DE BARE CU ALEZAJ DE 19 MM

Pulley Removal

1

Slăbiți cureaua pentru a scoate motorul[A]:

Slăbiți cele (2) șuruburi [1] de pe dispozitivul de tensionare [2]. Acest lucru permite deplasarea dispozitivului de reglare a tensiunii [3].

Slăbiți piulița de reglare a tensiunii [4] pentru a slăbi tensiunea curelei [A].

Slăbiți cele (4) șuruburi [5] de pe placa de fixare din dreapta [6] pentru a slăbi cureaua [A] de pe placa de fixare din dreapta [6].

2

În timp ce cureaua este slăbită, scoateți motorul din alimentatorul de bare.

3

Pentru a îndepărta fulia cu îmbinări lipite, utilizați o lampă de sudură și încălziți uniform diametrul exterior al fuliei.

Pe măsură ce fulia este încălzită, trageți de fulie până când alunecă liber.

 Recomandări și sugestii: Așezați motorul cu axul motorului orientat în jos și fulia liberă să cadă de pe ax după încălzire. 

Notă: Nu desfaceți şi nu deterioraţi axul motorului atunci când îl demontaţi.

Pulley Installation

1

Montaţi cheia pe axul motorului.

Montați fulia pe axul motorului până când se oprește.

Montați șurubul de ajustare și strângeți la un cuplu de 7 ft-lbs.

Urmați procedura de Înlocuire - Curea de transmisie - Alimentator de bare Haas pentru a strânge cureaua.

Alimentatorul de bare Haas - Curea de transmisie - Înlocuire
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.