MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592

Servisna domača stran Kako poteka postopek *Podajalec palic Haas* – jermenica motorja – namestitev – AD0592
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Podajalec palic Haas - jermenica motorja - namestitev


AD0592

*Podajalec palic Haas* – jermenica motorja – namestitev – AD0592

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 koraki) 3. Pulley Installation (1 korak) Back to Top

Introduction

Ta dokument in servisni komplet veljata za podajalce palic Haas, izdelane 9.2.2015 in kasneje:

  • 93-20-6494A – SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM IZVRTINA

Pulley Removal

1

Odvijte jermen, da odstranite motor[A]:

Razrahljajte (2) vijaka [1] na napenjalcu [2]. To omogoči premikanje matice za prilagoditev napetosti [3].

Odvijte matico za prilagajanje napetosti [4], da odstranite napetost [A] na jermenu.

Odvijte (4) vijake [5] na desni vpenjalni plošči [6], da sprostite jermen [A] z desne spone [6].

2

Pri odvitem jermenu odstranite motor s podajalca palic.

3

Za odstranjevanje jermenice za prileganje uporabite baklo in enakomerno segrejte zunanji premer prilegalne jermenice.

Ko se jermenica segreje, jo vlecite, dokler ne bo prosta.

 Nasveti in triki: Motor postavite tako, da je gred motorja obrnjena navzdol in da jermenica po segrevanju ne pade z gredi. 

Opomba: Med odstranjevanjem ne trgajte in ne poškodujte gredi motorja.

Pulley Installation

1

Ključ namontirajte na gred motorja.

Namestite jermenico na gred motorja, dokler se ne ustavi.

Namestite nastavitvene vijake in navor na 7 ft-lbs.

Sledite postopku Podajalec palic Haas – Pogonski jermen – Postopek zamenjave za zategovanje jermena.

*Podajalec palic Haas* - pogonski jermen - zamenjava
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.