Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592

サービス ホーム 手順 Haasバーフィーダー - モータープーリー - 設置 - AD0592
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Haasバーフィーダー - モータープーリー - 設置


AD0592

Haasバーフィーダー - モータープーリー - 設置 - AD0592

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 ステップ) 3. Pulley Installation (1 ステップ) Back to Top

Introduction

このドキュメントとサービスキットは、2015年2月9日以降に製造されたHaasバーフィーダーに適用されます。

  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5 /30-2 19MMボアバーフィード

Pulley Removal

1

ベルトを緩めてモーターを取り外します[A]:

テンショナー[2]の2本のねじ[1]を緩めます。これによりテンションアジャスター[3]を動かせます。

張力調整ナット[4]を緩め、ベルト [A] の張力を除去します。

右側のクランププレート[6]の(4)本のネジ[5]を緩めて、右側のクランププレートから[6]ベルト [A] を緩めます。

2

ベルトを緩め、バー送り機からモーターを取り外します。

3

スウェットフィットプーリーを取り外すには、トーチを使用し、プーリーの外径を均一に加熱します。

プーリーが熱くなったら、滑るまでプーリーを引きます。

ヒント&コツ:モーターシャフトを下に向けてモーターを置き、加熱したらプーリーがシャフトから自由に落下するようにします。 

注:取り外すときは、モーターシャフトをこじ開けたり損傷させたりしないでください。

Pulley Installation

1

シャフトをモーターに取り付けます。

プーリーをモーターシャフトに止まるまで取り付けます。

止めネジを取り付け、7ft-lbsのトルクで締めます。

Haasバー送り機-ドライブベルト-交換手順に従ってベルトを締めます。

Haasバーフィーダー - 駆動ベルト - 交換