MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236

Início da Assistência Procedimento como fazer VF-1/2/3/4/5 - Forra do eixo do eixo X - Substituição - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

VF-1/2/3/4/5 - Forra do eixo do eixo X - Substituição


AD0236

VF-1/2/3/4/5 - Forra do eixo do eixo X - Substituição - AD0236

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 passos) 3. Way Cover Installation (4 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como substituir a forra do eixo do eixo X. A nova forra do eixo fixa-se diretamente às barras de guia. Isto proporciona um suporte mais forte para a forra do eixo.

Ferramentas necessárias:

  • Macho e manípulo #10-32
  • LUBRIFICAÇÃO, CARTUCHO RED-I 14 OZ
  • SILICONE, RTV 598 PRETO

Conjuntos de reparação

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço. Olhe para a tabela abaixo para encontrar o kit correto para a sua máquina.

 Nota: Os números de peça do kit de serviço com um * no final incluem a forra do eixo Y para instalação.

Máquina Número da peça Nome do kit
VF-1/1SS 93-4741 FORRA DO EIXO TELES SS EIXO X VF-1 SVC KIT
VF-2/2SS 93-3404 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-2
93-1000735* FORRA DO EIXO SS INSTALADO DE CAMPO VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-3
93-1000737* FORRA DO EIXO SS INSTALADO DE CAMPO VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-4/5
93-1000740* FORRA DO EIXO SS INSTALADO DE CAMPO VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-4/5
VF-5XT 93-4744 TELESCÓPIO FORRA DO EIXO X VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-2
VM-3 93-3396 FORRA DO EIXO SS SVC KIT EIXO X VF-4/5

Way cover Removal

1

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para a posição OFF .

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado e uma etiqueta de segurança aprovada.

Remova a forra do eixo do eixo X [1].

Retire o suporte em L [2].

2

Encontre os orifícios externos (2) nas barras de montagem para a forra do eixo.

Nota:Se os furos não forem perfurados totalmente, use uma broca #21 para furá-los.

Use #10-32 para bater completamente os furos.

Way Cover Installation

1

Certifique-se de que a transição entre as barras guia da forra do eixo [1] e a guia [2] na fundição é suave.

Se necessário, use um moinho para ajustar a altura ou a largura das barras de guia [3].

2

Remova limalhas e detritos das guias lineares.

Remova a junta ou o vedante usado [1] na superfície de montagem da mesa.

Limpe a superfície de montagem da mesa.

Aplique uma fina camada de lubrificante Red-I às barras guia da forra do eixo [2].

3

Instale a forra do eixo sobre as barras guia.

Fixe o painel da extremidade da forra do eixo às barras guia da forra do eixo com os (2) parafusos [3].

Mova a mesa por todo o percurso do eixo X [1].

Estenda completamente as secções da forra do eixo [2] para se certificar de que a forra do eixo se move corretamente e tem o comprimento correto.

Pulverize ligeiramente um lubrificante multiusos nos topos e lados de cada um dos novos painéis da forra do eixo.

4

Afaste a secção maior da forra do eixo da mesa.

Coloque o SILICONE PRETO RTV 598 na forra do eixo onde esta toca na superfície de montagem da mesa [1].

Coloque uma pequena quantidade de silicone preto na costura horizontal entre a forra do eixo e a mesa [2].

Fixe a forra do eixo à mesa com os (8) parafusos [3].

Remova qualquer vedante que esteja apertado para fora do espaço entre a forra do eixo e a mesa.

Prima POWER ON.

Verifique o movimento do eixo X para se certificar de que a forra do eixo não fica presa.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.