Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236

Servisna domača stran Kako poteka postopek VF-1/2/3/4/5 - X-os Zaščita vodil - Zamenjava - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

VF-1/2/3/4/5 - X-os Zaščita vodil - Zamenjava


AD0236

VF-1/2/3/4/5 - X-os Zaščita vodil - Zamenjava - AD0236

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 koraki) 3. Way Cover Installation (4 koraki) Back to Top

Introduction

Ta postopek vam pove, kako zamenjati zaščito vodil X-osi. Nova zaščita vodil se pritrdi neposredno na vodila. To zagotavlja močnejšo podporo za zaščito vodil.

Potrebna orodja:

  • Vrezovalnik navojev in ročaj št.10–32
  • MAST, VLOŽEK RED-I 14 OZ
  • SILIKON, RTV 598 ČRNA

Servisni kompleti

Ta postopek velja za naslednje servisne komplete: Oglejte si spodnjo tabelo, da najdete pravi komplet za vaš stroj .

 Opomba: Številke delov servisnega kompleta z * na koncu vključujejo zaščito vodil Y-osi za namestitev.

Stroj Številka dela Ime kompleta
VF-1/1SS 93-4741 TELESKOPSKA ZAŠČITA VODIL SS X-AXIS VF-1 SVC KIT
VF-2/2SS 93-3404 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-2
93-1000735* ZAŠČITA VODIL IN NAMESTITEV NA TERENU VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-3
93-1000737* ZAŠČITA VODIL IN NAMESTITEV NA TERENU VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5
93-1000740* ZAŠČITA VODIL IN NAMESTITEV VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5
VF - 5XT 93-4744 TELESKOPSKA ZAŠČITA SS XAXIS VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-2
VM-3 93-3396 ZAŠČITA VODIL SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5

Way cover Removal

1

Pritisnite [POWER OFF]

Nastavite glavno stikalo v položaj za izklop OFF.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno zaklepanje in odobreno varnostno oznako (da druge ljudi opozorite, da ste znotraj stroja, in da ne smejo vklopiti ali upravljati stroja).

Odstranite zaščito vodil X-osi [1].

Odstranite L-nosilec [2].

2

Poiščite zunanje (2) luknje v montažnih palicah za zaščito vodil.

Opomba: Če luknje niso popolnoma izvrtane, jih izvrtajte s svedrom št. 21.

Z vrezovalnikom navojev št. 10–32 do konca izvrtajte skozi odprtine.

Way Cover Installation

1

Prepričajte se, da je prehod med vodili zaščite vodil [1] in vodilom [2] v ulitku gladek.

Po potrebi z brusilnikom prilagodite višino ali širino vodil [3].

2

Odstranite odrezke in odpadke z linearnih vodil.

Odstranite uporabljeno tesnilo ali tesnilno maso [1] s površine za pritrditev mize.

Očistite površino za montažo mize.

Na vodila zaščite vodil nanesite tanek sloj maziva Red-I [2].

3

Namestite zaščito vodil čez vodila.

S pomočjo (2) vijakov [3] pritrdite zaključno ploščo zaščite vodil na vodila zaščite vodil.

Premaknite mizo na celoten hod X-osi [1].

Do konca razširite dele zaščite vodil [2], da se prepričate, da se zaščita vodil pravilno premika in da je prava dolžina.

Na zgornje dele in strani vsake nove plošče zaščite vodil nalahno napršite večnamensko mazivo.

4

Največji del zaščite vodil premaknite stran od mize.

Nanesite tesnilno maso RTV 598 SILIKON ČRNA na zaščito vodil, kjer se dotika površine za montažo mize [1].

Na horizontalni šiv dajte majhno količino črnega silikona med zaščito vodil in mizo [2].

Pritrdite zaščito vodil na mizo z (8) vijaki [3].

Odstranite odvečni silikon, ki je prišel na površino med zaščito vodil in mizo.

Pritisnite  [POWER ON].

Preverite gibanje X-osi in se prepričajte, da se zaščita vodil ne zatika.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.