MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236

サービス ホーム 手順 VF-1/2/3/4/5 - X軸ウェイカバー-交換-AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

VF-1/2/3/4/5 - X軸ウェイカバー-交換


AD0236

VF-1/2/3/4/5 - X軸ウェイカバー-交換-AD0236

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 ステップ) 3. Way Cover Installation (4 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、X軸ウェイカバーを交換する方法を説明します。新しいウェイカバーはガイドバーに直接取り付けます。これにより、ウェイカバーがより強力にサポートされます。

必要な工具:

  • #10-32タップおよびドハンドル
  • グリース、カートリッジ レッド-I 14 OZ
  • シリコン、RTV598 ブラック

サービスキット:

この手順は次のサービスキットに適用されます。以下の表を参照して、お使いの機械に適したキットを見つけてください。

注意:最後に*が付いたサービスキットの部品番号には、取り付け用のY軸ウェイカバーが含まれています。

機械 部品番号 キット名
VF-1/1SS 93-4741 ウェイカバーTELES SS X軸VF-1 SVCキット
VF-2/2SS 93-3404 ウェイカバーSS SVCキットX軸VF-2
93-1000735* ウェイカバーSS後付けVF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 ウェイカバーSS SVCキット X軸 VF-3
93-1000737* ウェイカバーSS後付けVF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 ウェイカバーSS SVCキット X軸 VF-4/5
93-1000740* ウェイカバーSS後付けVF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 ウェイカバーSS SVCキット X軸 VF-4/5
VF-5XT 93-4744 ウェイカバー望遠鏡SS X軸VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 ウェイカバーSS SVCキットX軸VF-2
VM-3 93-3396 ウェイカバーSS SVCキット X軸 VF-4/5

Way cover Removal

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認されたロックと承認された安全タグを使用してください。

X軸ウェイカバー[1]を取り外します。

Lブラケット[2]を取り外します。

2

ウェイカバーの取り付けバーの外側(2)の穴を見つけます。

注意:穴が完全に開けられていない場合は、#21ドリルビットを使用して穴を開けます。

#10-32タップを使用して、完全に穴を開けます。

Way Cover Installation

1

鋳物のウェイカバーガイドバー[1]とガイド[2]の間の移動がスムーズであることを確認してください。

必要に応じて、グラインダーを使用してガイドバーの高さまたは幅を調整します[3]。

2

リニアガイドからチップや破片を取り除きます。

使用済みのガスケットまたはシーラント[1]をテーブルの取り付け面から取り外します。

テーブルの取り付け面を清掃します。

ウェイカバーガイドバー[2]にレッド-Iグリースを薄く塗布します。

3

ガイドバーにウェイカバーを取り付けます。

(2)のねじ[3]を使って、ウェイカバーエンドパネルをウェイカバーガイドバーに取り付けます 。

テーブルをX軸の端まで移動させます[1]。

ウェイカバーの各セクションを完全に開いて[2]、ウェイカバーが正しく移動し、正しい長さであることを確認します。

新しく取り付けた各ウェイカバーパネルの上部と側面に多目的潤滑剤を軽くスプレーします。

4

ウェイカバーの最大セクションをテーブルから離します。

RTV598 ブラックシリコンをウェイカバーのテーブル取付け面に接触する場所に塗布します[1]。

ウェイカバーとテーブルの間の横方向のシームに少量のブラックシリコンを塗布します[2]。

(8)本のネジ[3]でウェイカバーをテーブルに取り付けます。

ウェイカバーとテーブルの間のスペースからはみ出たシリコンを取り除きます。

 電源オンを押します。

X軸の動きをチェックして、カバーがバインドされていないことを確認します。