VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236

服务主页 方法程序 VF-1/2/3/4/5 - X 轴导轨护板 - 更换 - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

VF-1/2/3/4/5 - X 轴导轨护板 - 更换


AD0236

VF-1/2/3/4/5 - X 轴导轨护板 - 更换 - AD0236

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 步骤) 3. Way Cover Installation (4 步骤) Back to Top

Introduction

此程序所述为如何更换 X 轴导轨护板。新导轨护板直接连接至导杆。这为导轨护板提供了更强的支持。

所需工具:

  • #10-32 丝锥和把手
  • 润滑脂,墨盒 RED-I 14 盎司
  • 硅胶,RTV 598,黑色

服务套件:

此程序适用于以下维修套件。查看下表,为您的机床找到适合的套件。

 注意: 维修套件零件号在末尾带有 *,包括用于安装的 Y 轴导轨护板。

机床 零件编号 套件名称
VF-1/1SS 93-4741 WAYCOVER TELES SS X-AXIS VF-1 SVC KIT
VF-2/2SS 93-3404 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-2
93-1000735* WAYCOVER SS FIELD INSTALL VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-3
93-1000737* WAYCOVER SS FIELD INSTALL VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5
93-1000740* WAYCOVER SS FIELD INSTALL VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5
VF-5XT 93-4744 WAYCVR TELESCOPE SS XAXIS VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-2
VM-3 93-3396 WAYCOVER SS SVC KIT X-AXIS VF-4/5

Way cover Removal

1

推 [POWER OFF](关电)。

将主断路器设置为关位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

移除 X 轴导轨护板 [1]。

移除 L 型支架 [2]。

2

找到导轨护板安装条内的外 (2) 孔。

注意:如果孔未完全钻通,请使用 #21 钻头将其钻通。

使用 #10-32 丝锥完全钻通该孔。

Way Cover Installation

1

确保铸件内的导轨护板导杆 [1]和导杆 [2] 之间的流畅过渡。

必要情况下,使用磨床调整导杆 [3] 的高度或宽度。

2

清除直线导轨上的切屑和碎屑。

从工作台安装表面上移除用过的垫圈或密封剂 [1]。

清洁工作台安装表面。

在导轨护板导杆 [2] 上涂一层薄薄的 Red-I 润滑脂。

3

将导轨护板安装在导杆上。

使用 (2) 个螺钉 [3] 将导轨护板端板连接至导轨护板导杆。

将工作台 [1] 移至全 X 轴行程。

完全展开导轨护板 [2] 部分,以确保导轨护板适当移动。且长度正确。

将多功能润滑剂轻轻喷在各新导轨护板面板的顶部和侧面。

4

将导轨护板的最大部分从工作台上移开。

将 RTV 598 黑色硅胶涂至导轨护板与工作台安装表面 [1] 接触的位置。

在导轨护板和工作台 [2] 之间的水平接缝上涂抹少量 RTV 502 硅胶。

用(8)螺钉 [3] 将导轨护板固定到工作台上。

清除导轨护板和工作台之间溢出的所有硅胶。

按 POWER ON。

检查 X-轴的运动,以确保导轨护板没有被卡住。