My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VF-1/2/3/4/5 - Prowadnica osi X - Wymiana - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024

VF-1/2/3/4/5 - Prowadnica osi X - Wymiana


AD0236

VF-1/2/3/4/5 - Prowadnica osi X - Wymiana - AD0236

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 kroki) 3. Way Cover Installation (4 kroki) Back to Top

Introduction

Ta procedura objaśnia, jak wymienić prowadnicę osi X. Nowa prowadnica jest mocowana bezpośrednio do szyn prowadzących. Zapewnia to lepsze wsparcie prowadnicy.

Wymagane narzędzia:

  • #10-32 Gwintownik i uchwyt
  • SMAR, WKŁAD RED-I 14 OZ
  • SILIKON, RTV 598 CZARNY

ZESTAW SERWISOWY

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych: Spójrz na poniższą tabelę, aby znaleźć odpowiedni zestaw dla Twojej maszyny.

 Uwaga: Numery części zestawu serwisowego z * na końcu zawierają osłonę prowadnicy osi Y do instalacji.

Maszyna Numer części Nazwa zestawu
VF-1/1SS 93-4741 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X W VF-1
VF-2/2SS 93-3404 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X W VF-2
93-1000735* ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE OSŁONY PROWADNIC STALI NIERDZEWNEJ VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X W VF-3
93-1000737* ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE OSŁONY PROWADNIC STALI NIERDZEWNEJ VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X VF-4/5
93-1000740* ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE OSŁONY PROWADNIC STALI NIERDZEWNEJ VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X VF-4/5
VF-5XT 93-4744 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI VF-5X
VM-2 93-3404 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X W VF-2
VM-3 93-3396 ZESTAW SERWISOWY TELESKOPOWEJ OSŁONY PROWADNIC ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSI X VF-4/5

Way cover Removal

1

Naciśnij przycisk [POWER OFF.], aby wyłączyć zasilanie.

Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.

Zdejmij prowadnicę osi X [1].

Zdejmij wspornik L [2].

2

Znajdź zewnętrzne (2) otwory w szynach mocujących prowadnicy.

Uwaga: Jeśli otwory nie są całkowicie przewiercone, użyj wiertła nr 21, aby je przewiercić.

Użyj gwintownika #10-32, aby całkowicie przebić otwory.

Way Cover Installation

1

Upewnij się, że przejście między szynami prowadzącymi [1] a prowadnicą [2] w odlewie jest gładkie.

W razie potrzeby za pomocą szlifierki skoryguj wysokość lub szerokość szyn prowadzących [3].

2

Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.

Usuń zużytą uszczelkę lub uszczelniacz [1] z powierzchni montażowej stołu.

Oczyść powierzchnię montażową stołu.

Nałóż cienką warstwę smaru Red-I na szyny prowadzące prowadnicy [2].

3

Zamontuj prowadnicę na prętach prowadnicy.

Przymocuj panel końcowy prowadnicy do szyn prowadzących prowadnicy za pomocą (2) wkrętów [3].

Przesuń stół do pełnego zakresu ruchu osi X [1].

Całkowicie rozciągnij sekcje prowadnicy [2], aby upewnić się, że prowadnica porusza się prawidłowo i ma odpowiednią długość.

Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu nowej prowadnicy.

4

Odsuń największą część prowadnicy od stołu.

Nałóż środek RTV 598 BLAC SILICONE na prowadnicę, w miejscu, w którym styka się ona z powierzchnią montażową stołu [1].

Nałóż niewielką ilość czarnego silikonu na szew poziomy między prowadnicą a stołem [2].

Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą (8) śrub [3].

Usuń silikon, które wydostał się z przestrzeni między prowadnicą a stołem.

Naciśnij  POWER ON (WŁĄCZ ZASILANIE).

Sprawdź ruch osi X, aby upewnić się, że prowadnica się nie zacina.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.