MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • ماكينة تفريز جيبية
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مخارط المحور Y
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المخرطة اليدوية
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. مراكز الثقب عالية السرعة
  3. مركز الثقب DC-1/40

مركز الثقب DC-1/40

سعر البدء: US$69,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$54,995
مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 300 مم × 450 مم × 600 مم، مستدق 40

Flash Sale!

DC-1/40 هي ماكينة ثقب/إنجاز الأوالب ذات النمط التقليدي مزودة بمغزل مستدق 40 بسرعة 10000 rpm ومبدل الأداة بنمط البرج عالي السرعة؛ لتقليل أوقات القطع المتتابع وتقصير أزمنة الدورات. اختر المغزل الاختياري بسرعة 12000 لفة في الدقيقة أو 15000 لفة في الدقيقة لتقليل أزمنة الإنتاج بشكل أكبر.

تسمح البصمة الصغيرة وتفريغ ضميمة البُرادة وسائل التبريد الخلفية لماكينة DC-1/40 بوضع الماكينات جنبًا إلى جنب لزيادة المساحة الأرضية إلى أقصى حد، وتوفير وصول جانبي سهل لأنظمة الأتمتة. توفر القاعدة العريضة للغاية المكونة من قطعة واحدة للماكينة دعمًا مستقرًا للأجزاء والتركيبات الأثقل وزنًا، ويزيد العمود المثلث عريض التمركز من الصلابة الكلية.

ملاحظة: يحتوي DC-1/40 على فتحات T مقاس 14 مم. تتوفر أجهزة فتحة T ومجموعات مشبك تقليل الاحتكاك من HaasTooling.com.

  • مغزل بمستدق 40 وبمعدل دوران 10000 لفة في الدقيقة (متوفر بمعدل دوران 12000 أو 15000 لفة في الدقيقة)
  • مبادل أدوات بنمط البرج عالي السرعة، 20 أداة
  • نافذة تلقائية متوفرة لتسهيل التشغيل الآلي
  • تفريغ ضميمة البُرادة وسائل التبريد الخلفية مع تدفق ضميمة البُرادة وسائل التبريد الأمامية
  • بصمة صغيرة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون

متاحة للطلب، مع تسليم مقدر في الربع الثاني من عام 2025.

مراكز ثقب عالية السرعة من HAAS

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • المواصفات
  • الأدوات ذات الصلة
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

Loading
×

احصل الآن على عرض الأسعار الخاص بك فورًا.

يُرجى إدخال بياناتك أدناه لتلقي عرض الأسعار الخاص بك فورًا. لتخطي هذه الخطوة في المستقبل، ما عليك سوى إدخال كلمة المرور أدناه لإنشاء حساب MyHaas الخاص بك مجانًا.

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

< عودة

Contact Information

+ إضافة عنوان

أدخل كلمة مرور لإنشاء حساب MyHaas! (اختياري)

هل تريد مشاركة عرض أسعارك؟ (اختياري)


+ آخر

معلومات السلسلة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

منتجات ذات الصلة

السرعة | الدقة | تعدد الاستخدامات 

مراكز ثقب سلسلة DC من Haas تجمع بين إمكانيات عالية السرعة وبصمات موفِرة للمساحة لإنشاء مركز فرازة رأسية متعددة الاستخدامات مناسبة لإنتاج القِطع 2D و 3D عالية الدقة، مثل تلك الموجودة في صناعات الاتصالات والفضاء والأجهزة الطبية والسيارات. انشر ماكينة واحدة لإجراء عمل مختلط بدرجة كبيرة وسريع في التحول، أو قم بتركيب عدة ماكينات بجوار بعضها لإنتاج كميات كبيرة.

30 / 40

مستدق

3/4/5

المحور

10000 – 20000

RPM

20 - 21

قدرة الأداة

التنسيق التقليدي، قيمة HAAS المثبتة

✓  مبدل أدوات بنمط البرج عالي السرعة


✓  تفريغ البُرادة الخلفية ودفق برادة سائل التبريد


✓  جاهزية الأتمتة – الروبوت التعاوني “الكوبوت” 

 

✓  وحدة تحكم Haas سهلة الاستخدام

 

✓  مغازل عالية الأداء

 

✓  سهولة تكامل المحورين الرابع والخامس

 

عرض التفاصيل
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

مراكز ثقب عالية السرعة – مستدق 30

DC-1 من Haas

DC-1 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 600 مم × 450 مم × 330 مم، مستدق 30

يبدأ من US$65,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$50,995
معرفة المزيد Build & Price
DC-2 من Haas

DC-2 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 1000 مم × 500 مم × 330 مم، ومستدق 30

يبدأ من US$85,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$65,995
معرفة المزيد Build & Price

مراكز ثقب عالية السرعة – مستدق 40

DC-1 من Haas

DC-1/40 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 300 مم × 450 مم × 600 مم، مستدق 40

يبدأ من US$69,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$54,995
معرفة المزيد Build & Price
DC-2 من Haas

DC-2/40 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 1000 مم × 500 مم × 500 مم، مستدق 40

يبدأ من US$89,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$69,995
معرفة المزيد Build & Price

مراكز الثقب للأجزاء الطويلة - مستدق 40

DC-3/40 من Haas

DC-3/40 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 2000 مم × 500 مم × 300، مستدق 40

يبدأ من US$109,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
DC-4/40 من Haas

DC-4/40 Drill Center

مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 2500 مم × 500 مم × 300 مم، مستدق 40

يبدأ من US$149,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مبدل أداة بنمط البرج

تؤدي مبدلات الأدوات بنمط البرج فائقة السرعة بماكينات سلسلة DC إلى وصول أزمنة انتقال من أداة لأداة بسرعة 1,25 ثانية، وأزمنة انتقال ما بين تفريغ بُرادة إلى بُرادة بسرعة 2,25 ثانية لتقليل أوقات القطع وتقليل أزمنة الدورات. مبدل أداة ذو مستدق 30 يحمل 21 أداة، ومبدل أداة ذو مستدق 40 يحمل 20 أداة. يتميز كلاهما بنظام دفع محرك مؤازر قوي للسرعة والموثوقية.

 

مغازل عالية الأداء

تم تزويد جميع ماكينات سلسلة DC بمغزل عالي الأداء مشبع بالشحم يعمل بواسطة محرك مباشر مضمن موثوق من Haas. تُبرّد خرطوشة المغزل بالسوائل للحصول على استقرار حراري. يوفر نظام المحرك المباشر المضمن من Haas معدلات تسارع/تباطؤ عالية لتقليل أوقات القطع المتتابع، ويسمح بالتفريع الصلب  عالي السرعة لتقليل أزمنة الدورات.

المستدق 30: 10000 لفة في الدقيقة | 15000 لفة في الدقيقة | 20000 لفة في الدقيقة
المستدق 40: 12000 لفة في الدقيقة | 15000 لفة في الدقيقة

وحدة تحكم Haas

تأتي ماكينات سلسلة DC من Haas مجهزة بنفس وحدة تحكم Haas القوية وسهلة الاستخدام الموجودة في كل ماكينة نصنعها. تم تصميم وتصنيع وحدة تحكم Haas، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، في داخل مصانع الشركة، وتم تحسينها خصيصًا لأدوات التصنيع من Haas. وهي تأتي قياسية في كل ماكينة نبيعها، ومن نفس الطراز في خط المنتجات بأكمله. وحدة تحكم Haas سريعة وذكية وقوية، مع واجهة مستخدم بسيطة وتنقل متسق وبسيط يجعل من السهل تعلمها واستخدامها. أضحت Haas تمثل معيارًا بالمجال، في ظل استخدام أكثر من 300000 وحدة تحكم من وحداتها في جميع أنحاء العالم.

الميزات القياسية:

■ واجهة شاشة تعمل باللمس
■لوحة مفاتيح مخصصة
■
ميزات زر واحد
■ مقبض تحكم متعدد الوظائف
■ شاشة LCD ملونة
■ واجهة إيثرنت
■ منفذ USB
■ مشغل وسائط M130

■ إدارة أدوات متقدمة
■ ذاكرة برنامج سعة 1 جيجابايت
■ اكتشاف تعطل الطاقة
■ المراقبة المحمولة HaasConnect
■ الاتصال بشبكة WiFi
■ التشغيل الآمن
■ الحماية من الأحمال الزائدة
■ نقل الملفات لاسلكيًا بواسطة HaasDrop

تدفق سائل التبريد وتفريغ البُرادة الخلفي

تنقل أغطية المسارات شديدة الانحدار والألواح المعدنية الداخلية بزاوية ضميمة البُرادة وسائل التبريد إلى الأحواض الجانبية ثم تجرفها فوهات الشطف بالماء الأمامية القوية إلى الجزء الخلفي من الماكينة.

يسمح تفريغ ضميمة البُرادة وسائل التبريد الخلفية بوضع الماكينات جنبًا إلى جنب لزيادة مساحة الورشة إلى أقصى حد، وتوفير وصول جانبي سهل لأنظمة الأتمتة.

الجاهزية للأتمتة

يمكنك ترقية إنتاجية ماكينة فئة DC لديك إلى المستوى الأعلى عن طريق إضافة أحد أنظمة الأتمتة المتكاملة كليًا لدينا - مثل نظام الروبوت التعاوني “الكوبوت” HC10 من Haas. تتصل هذه الأنظمة مباشرة بالماكينة وتعمل بسلاسة من وحدة تحكم Haas من أجل تصنيع ذاتي التشغيل سريع وسهل. 

عرض الروبوت التعاوني

سهولة تكامل الأجزاء الدوارة

ظلت أجزاء Haas الدوّارة هي معيار المجال لأكثر من 40 عامًا، وتوفر جميع منتجات Haas الدوَّارة تكاملاً سلسًا مع ماكينات Haas. ما عليك سوى إضافة محركات المحورين الرابع والخامس الاختيارية إلى ماكينات سلسلة DC لديك للحصول على إمكانية توصيل وتشغيل سهلة بالأجزاء الدوّارة أحادية وثنائية المحور من Haas. 

HA5CS
حجم طوق 5C
سرعة قصوى تبلغ 725 درجة/ثانية
عزم دوران بحد أقصى يبلغ 20 ‏ft-lb

عرض المفهرسات

HRT160SS
حجم طبق 160 مم
سرعة قصوى تبلغ 500 درجة/ثانية
عزم دوران بحد أقصى 110 ‏ft-lb

عرض الطاولات الدوارة

TRT160
حجم طبق 160 مم
سرعة قصوى تبلغ 104 درجات/ثانية
عزم دوران بحد أقصى 112 ft-lb

عرض الأجزاء الدوَّارة ذات الخمسة المحاور
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل مستدق 40 بمعدل دوران 10,000-rpm، سلسلة DC

مبادلات الأدوات

  • مبدل أدوات بنمط برج الأداة 20

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد بسعة 40 جالونًا (151 لترًا)
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • حزمة وسائل الراحة
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

المغازل

  • مغزل مستدق 40 بمعدل دوران 12,000-rpm، سلسلة DC
  • مغزل مستدق 40 بمعدل دوران 15,000-rpm، سلسلة DC

المحور الرابع | الخامس

  • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل
  • وحدة قيادة المحور الخامس مع أسلاك الوصل

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد ذو التدفق عالي الضغط
  • مكثف ضباب سائل التبريد
  • مجموعة صيانة سائل التبريد
  • سائل تبريد عابر لعمود الدوران، 300 رطل للبوصة المربعة (21 بار)
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز للتركيب مع نظام طرف خارجي، سلسلة DC
  • تدفق الهواء العابر للأداة
  • مكشطة زيت خزان سائل التبريد
  • مُرَشِّح سائل التبريد الإضافي
  • إعادة ملء سائل التبريد التلقائي
  • اندفاع الهواء، سلسلة DC
  • مطهرسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • 8 وظائف Spare M
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الموضع الأصلي الثاني
  • مجموعة كابلات الكود MFIN/M
  • ماكينات عالية السرعة
  • نظام برمجة القِطعة البصري
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • اتجاه المغزل
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة موسعة 32 جيجابايت
  • ذاكرة موسعة 64 جيجابايت
  • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
  • محول قياسي منخفض الجهد
  • محول عزل عالي الجهد داخلي

خيارات المنتج

  • كاميرا واي فاي
  • هوائي قابل للبرمجة لسلسلة DC
  • هوائي قابل للبرمجة، ملزمة مزدوجة، لسلسلة DC
  • نافذة آلية لسلسلة DC

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم التثبيت بالخوابير في الماكينة

الشحن

  • تعبئة التصدير

الضمان

  • ضمان ممتد لمدة سنة واحدة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
  • حزمة الروبوت التعاوني من Haas بوزن 10 كجم
  • حزمة الروبوت التعاوني من Haas بوزن 15 كجم
  • حزمة روبوت 25 كجم من Haas
  • حزمة روبوت 7 كجم من Haas
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
الفيديوهات

التنسيق التقليدي، قيمة HAAS المثبتة

✓  مبدل أدوات بنمط البرج عالي السرعة


✓  تفريغ البُرادة الخلفية ودفق برادة سائل التبريد


✓  جاهزية الأتمتة – الروبوت التعاوني أو وحدة التحميل الآلي للقطع


✓  وحدة تحكم Haas سهلة الاستخدام

 

✓ مغازل عالية الأداء

 

✓  سهولة تكامل المحورين الرابع والخامس

عرض التفاصيل
تنزيل الكتيب
نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي من Haas
يمكنك إعداد الأدوات ومعاوضة إزاحة العمل في جزء صغير من الوقت باستخدام نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي (WIPS) من Haas. ليست هناك حاجة إلى المزيد من أجهزة الكشف عن الحواف أو قصاصات الورق تحت الأدوات.
عرض الصور والفيديوهات على Haas
يمكنك أن تعرض صفحات الإعداد، وقوائم الأدوات، وتعليمات العمل، بل وحتى الفيديوهات باستخدام M130، كل ذلك من داخل برنامجك. لا حاجة لك بعد الآن إلى تسجيل تعليمات العمل على الماكينة أو كتابة ملحوظات بخط اليد تخبر فيها المُشغِّل بكيفية تحميل جزء أو فحصه، ضع كل هذه التعليمات في برنامج NC الخاص بك!
تبسيط التصنيع الآلي بنمط 3+2 و خمسة محاور
بإمكانك إنشاء برنامج CAM (الكامة) مسبقًا، ثم وضع قطع العمل والجزء في أي مكان على الطاولة دون الحاجة إلى إعادة ترحيل برنامجك، باستخدام DWO (معاوضة إزاحة العمل)/TCPC (التحكم المركزي في الأدوات)!
منتجات ذات الصلة

بديل سلبة 40

DM-2 من Haas

DM-2

مركز الحفر/ التفريز في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 18+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$76,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نهج مختلف

DT-1 من Haas

DT-1

مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 508 × 406 × 394 مم

  • 30 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$64,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

سلبة 40 صغيرة

ماكينة تفريز صغيرة جدا من Haas

Super Mini Mill

ماكينة تفريز رأسية صغيرة فائقة السرعة بحركة انتقالات 406 مم × 356 مم × 381 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 10 قدرة الأداة
يبدأ من US$52,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 23.60 in 600 mm
المحور Y 17.70 in 450 mm
المحور Z 11.80 in 300 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 17.7 in 450 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
السرعة القصوى 10000 rpm 10000 rpm
أقصى عزم دوران 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 CT40
تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 27.6 in 700 mm
العرض 16.5 in 420 mm
عرض الفتحة T 0.550 in 14 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 550 lb 250 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على X 1890 ipm 48.0 m/min
المسارع على المحور Y 1890 ipm 48.0 m/min
المسارع على Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2054 lbf 9137 N
أقصى قوة دافعة Y 2054 lbf 9137 N
أقصى قوة دافعة Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع Turret Turret
السعة 20 20
أقصى قُطر للأداة (كامل) 4.3 in 110 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 6.3 in 160 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 8 in 200 mm
أقصى وزن للأداة 11.0 lb 5.0 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.50 s 1.50 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.50 s 2.50 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 40 gal 151 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 10000 rpm 10000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
منصة تصدير 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
الوزن 7040 lb 3402.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

    تتوفر أجهزة فتحة T مقاس 14 مم ومجموعات مشبك تقليل الاحتكاك من HAASTOOLING.COM

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
HA5C DC-1/40 توافق موجب
HA5C-T DC-1/40 توافق موجب
HA5C2 DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C2-T DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C3 DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C3-T DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C4 DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5C4-T DC-1/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HA5CS DC-1/40 توافق موجب
HQDA5 DC-1/40 توافق موجب
HRT100 DC-1/40 توافق موجب
HRT160 DC-1/40 توافق موجب
HRT160SP DC-1/40 توافق موجب
HRT160SS DC-1/40 توافق موجب
HRT200HS DC-1/40 توافق موجب
HRT210 DC-1/40 توافق موجب
HRT210HS DC-1/40 توافق موجب
HRT210HT DC-1/40 توافق موجب
HRT210SP DC-1/40 توافق موجب
HRT210SS DC-1/40 توافق موجب
HRTA5 DC-1/40 توافق موجب
HRTA6 DC-1/40 توافق موجب
T5C DC-1/40 توافق موجب
TH240 DC-1/40 توافق موجب
TRT70 DC-1/40 توافق موجب

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255