MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. Вертикални фрези
  2. Високоскоростни пробивни центрове
  3. DC-1/40 Пробивен център

DC-1/40 Пробивен център

    САМО CNY
Високоскоростен пробивен център с ходове 600 x 450 x 300 мм, конус 40

DC-1/40 е машина за пробиване/резбонарязване в традиционен стил с шпиндел 10 000 об/мин конус 40 и високоскоростен инструментален магазин тип револверна глава, за да се сведат до минимум времената за рязане и да се съкратят времената на циклите. Изберете опционалния шпиндел с 12 000 об/мин или 15 000 об/мин, за да намалите още повече времето за производство.

Компактният отпечатък и задното изхвърляне на стружки на DC-1/40 позволяват машините да бъдат поставени една до друга, за да се увеличи максимално пространството на пода и да се осигури лесен страничен достъп за системите за автоматизация. Еднокомпонентната, изключително широка основа на машината осигурява стабилна опора за по-тежки детайли и устройства за фиксиране, а триъгълната колона с широка позиция увеличава общата твърдост.

ЗАБЕЛЕЖКА: DC-1/40 има 14 mm Т-образни канали. Хардуер с Т-образен канал и комплекти за страничен захват са налични на HaasTooling.com.

  • Шпиндел с конус 40 с 10 000 об/мин (наличен е 12 000 об/мин или 15 000 об/мин)
  • Високоскоростен инструментален магазин тип револверна глава, 20 инструмента
  • Наличен автоматичен прозорец за лесна автоматизация
  • Изхвърляне на стружки отзад със струя за стружките отпред
  • Компактен отпечатък

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 20 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ

Предлага се за поръчка с доставка през второто тримесечие на 2025 г.

ВИСОКОСКОРОСТНИ ПРОБИВНИ ЦЕНТРОВЕ НА HAAS

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА СЕГА

ЖУРНАЛ НА HAAS

    Сравнете машини
    КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
    Свържете се с дистрибутор
    • Конфигуриране и ценообразуване
    • Информация за машина
    • Спецификации
    • Свързани инструменти
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси

    Информация за серия

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Скорост | Прецизност | Универсалност 

    Пробивни центрове от серия DC на Haas, които съчетават високоскоростни възможности и спестяват място, за да създадат гъвкави вертикални обработващи центрове, подходящи за производство на 2D и 3D детайли с висока точност, като такива, които се намират в комуникациите, космическите, медицинските и автомобилните индустрии. Разположете една машина за бърза работа с голям микс от изделия или монтирайте няколко машини една до друга за производство с голям обем.

    30/40

    КОНУС

    3/4/5

    ОС

    10 000–20 000

    ОБ/МИН

    20 - 21

    КАПАЦИТЕТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

    ТРАДИЦИОНЕН ФОРМАТ, ДОКАЗАНА СТОЙНОСТ НА HAAS

    ✓  Високоскоростен инструментален магазин тип револверна глава


    ✓  Заден разряд за стружки и промиване с охлаждаща течност


    ✓  Готова автоматизация – Cobot 

     

    ✓  Управление от Haas, удобно за потребителя

     

    ✓  Високоефективни шпиндели

     

    ✓  Лесна интеграция на 4-та и 5-та ос

     

    ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ

      ВИСОКОСКОРОСТНИ ПРОБИВНИ ЦЕНТРОВЕ - 30 КОНУС

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 600 x 450 x 330 mm, конус 30

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 1000 x 500 x 330 мм, конус 40

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

      ВИСОКОСКОРОСТНИ ПРОБИВНИ ЦЕНТРОВЕ - 40 КОНУС

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 600 x 450 x 300 мм, конус 40

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 1000 x 500 x 500 мм, конус 40

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

      ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ДЪЛГИ ДЕТАЙЛИ – КОНУС 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 2000 x 500 x 300 мм, конус 40

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Високоскоростен пробивен център с ходове 2500 x 500 x 300 мм, конус 40

          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

      ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН НА РЕВОЛВЕРНА ГЛАВА

      Свръхбързият инструментален магазин тип револверна глава на машините от серия DC дава време от инструмент до инструмент за 1,25 секунди, а времето от стружка до стружка е 2,25 секунди, за да се сведат до минимум времената от рязане до рязане и да се съкрати времето на програмата. Инструменталният магазин с конус 30 побира 21 инструмента, а инструменталният магазин с конус 40 побира 20 инструмента. И двете разполагат с мощна система за сервозадвижване за скорост и надеждност.

       

      ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ШПИНДЕЛИ

      Всички машини от серия DC са оборудвани с високопроизводителен шпиндел с грес, захранван от надеждна система с директно куплунговано задвижване на Haas. Корпусът на шпиндела е с течно охлаждане за температурна стабилност. Системата с директно куплунговано задвижване на Haas осигурява високи скорости на ускоряване/забавяне за свеждане до минимум на времето за рязане и позволява твърдо нарязване на резба  за намаляване на времето на програмата.

      КОНУС 30: 10 000 об/мин | 15 000 об/мин | 20 000 об/мин
      КОНУС 40: 12 000 об/мин | 15 000 об/мин

      УПРАВЛЕНИЕ НА HAAS

      Машините от серията DC на Haas са оборудвани със същото мощно и лесно за използване управление на Haas, което се намира на всяка машина, която произвеждаме. Управлението на Haas – хардуер и софтуер – се проектира и произвежда в завода на Haas и е оптимизирано специално за машините на Haas. То се доставя стандартно за всяка машина, която продаваме, и е едно и също в цялата продуктова линия. Управлението на Haas е бързо, интелигентно и мощно, с опростен потребителски интерфейс и последователна, интуитивна навигация, която улеснява научаването и използването. С повече от 300 000 контроли на Haas, които се използват по целия свят, това очевидно е индустриален стандарт.

      Стандартни функции:

      ■ Интерфейс със сензорен екран
      ■ Специализирана клавиатура
      ■
      Функции с един бутон
      ■ Многофункционален импулсен регулатор
      ■ Цветен LCD екран
      ■ Етернет интерфейс
      ■ USB порт
      ■ M130 медиен плейър

      ■ Разширено управление на инструментите
      ■ 1 GB програмна памет
      ■ Откриване на неизправност в електрозахранването
      ■ Мобилно наблюдение HaasConnect
      ■ Свързване с WiFi
      ■ Безопасна работа
      ■ Защита от пренапрежение
      ■ Безжичен трансфер на файлове HaasDrop

      ПРОМИВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ И ЗАДНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРУЖКИ

      Стръмно наклонените капаци и наклоненият вътрешен листов материал отвеждат стружките в страничните корита, а мощните предни дюзи за измиване ги отмиват в задната част на машината.

      Задното изхвърляне на стружки позволява машините да бъдат поставени една до друга, за да се увеличи максимално пространството на пода и да се осигури лесен страничен достъп за системите за автоматизация.

      АВТОМАТИЗАЦИЯТА Е ГОТОВА

      Издигнете производителността на Вашата машина от серията DC на следващото ниво, като добавите една от нашите напълно интегрирани системи за автоматизация – като системата Haas HC10 Cobot. Тези системи се свързват директно към машина и работят безпроблемно от управлението на Haas за бърза и лесна обработка без надзор. 

      ВИЖТЕ COBOT

      ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪРТЯЩАТА МАСА

      Въртящите маси Haas са индустриалният стандарт повече от 40 години и всички въртящи маси производство Haas предлагат безпроблемна интеграция с машините Haas. Просто добавете опционалните задвижвания на 4-та и 5-та ос към Вашите машини серия DC за лесна, plug-and-play свързаност към въртящите маси с една и две оси на Haas. 

      HA5CS
      5C размер на цангата
      725°/sec максимална скорост
      20 ft-lb максимален въртящ момент

      ВИЖТЕ ИНДЕКСИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА

      HRT160SS
      160 мм размер на плота
      500°/sec максимална скорост
      110 ft-lb максимален въртящ момент

      ВИЖТЕ ВЪРТЯЩИ МАСИ

      TRT160
      160 мм размер на плота
      104°/sec максимална скорост
      112 ft-lb максимален въртящ момент

      ВИЖТЕ ВЪРТЯЩИ МАСИ С 5 ОСИ
      Стандартни функции

      Шпиндели

      • Шпиндел конус 40 с 10 000 об/мин, серия DC

      Инструментален магазин

      • ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН ТИП 20-ИНСТРУМЕНТАЛНА РЕВОЛВЕРНА ГЛАВА

      Управление на стружките и охлаждащата течност

      • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
      • 40-галона (151-литров) резервоар за охлаждаща течност
      • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
      • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

      Управлението на Haas

      • Контрол на сензорния екран
      • Ethernet интерфейс
      • WiFi връзка за управлението на Haas
      • Защита от пренапрежение
      • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
      • Разширено управление на инструменти
      • Мултимедиен дисплей М-код; M130
      • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
      • Безопасна работа
      • HaasDrop
      • Твърдо нарязване на резба
      • Стандартна програмна памет, 1 GB

      Продуктови опции

      • Пакет “Удобство”
      • Стойка за зареждане на телефон

      Гаранция

      • Стандартна 1-годишна гаранция
      • Стандартна 6-месечна гаранция
      Налични опции

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Опции за автоматизация
      ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
      • 3D модел (ZIP)
      • Ръководство за инсталиране
      • Общ чертеж
      • Схема на въртящия момент
      • Ръководство за оператора
      Видеоклипове

      ТРАДИЦИОНЕН ФОРМАТ, ДОКАЗАНА СТОЙНОСТ НА HAAS

      ✓Високоскоростен инструментален магазин тип револверна глава


      ✓Заден разряд за стружки и промиване с охлаждаща течност


      ✓Готова автоматизация – Cobot или APL Автоматична станция за зареждане на детайли


      ✓ Управление от Haas, удобно за потребителя

       

      ✓ Високоефективни шпиндели

       

      ✓ Лесна интеграция на 4-та и 5-та ос

      ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ
      ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА СЕГА
      Безжична интуитивна система за измерване Haas
      Със системата с безжични интуитивни сонди Haas можете да настроите офсет на детайла и на детайл в определен времеви отрязък. Повече не са необходими поставки за ръбове или парчета хартия под инструмента.
      Показва снимки и видеоклипове на Вашата Haas
      С М130 можете да покажете листове с настройки, списъци с инструменти, работни инструкции и дори видеоклипове – всички във Вашата програма. Без повече натискане върху работните инструкции за машината или написани на ръка бележки, които обясняват на оператора как да зареди или провери детайл; всичко е във програма за ПУ.
      Улеснява обработването 3+2 и по 5 оси
      Използвайки DWO/TCPC (динамичен офсет на детайла/управление на върха на инструмента), сега можете да конфигурирате своята САМ програма предварително и след това да поставите закрепването на детайла и детайла където и да е върху масата, без необходимост да процесирате програмата отново!
      СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

      АЛТЕРНАТИВА С КОНУС 40

      Haas DM-2

      DM-2

      Пробивен/Фрезоващ център с ЦПУ с ходове 711 х 406 х 394 мм

      • 40 Конус
      • 3 Оси
      • 10k ОБ/МИН
      • 18+1 Капацитет на инструментите
          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

      Различен подход

      Haas DT-1

      DT-1

      Пробивен/Резбоващ център с ЦПУ с ходове 508 х 406 х 394 мм

      • 30 Конус
      • 3 Оси
      • 10k ОБ/МИН
      • 20+1 Капацитет на инструментите
          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

      КОМПАКТЕН КОНУС 40

      Супер Мини Обработващи центри Haas

      Super Mini Mill

      Супер скоростна вертикална мини фреза с ходове 406 х 356 х 381 мм

      • 40 Конус
      • 3 Оси
      • 10k ОБ/МИН
      • 10 Капацитет на инструментите
          САМО CNY
      Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
      Ходове S.A.E METRIC
      Ос Х 23.60 in 600 mm
      Ос Y 17.70 in 450 mm
      Ос Z 11.80 in 300 mm
      Чело на шпиндела към масата (~ макс) 17.7 in 450 mm
      Чело на шпиндела към масата (~ мин) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
      Максимални обороти 10000 rpm 10000 rpm
      Максимален въртящ момент 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Конус CT40 CT40
      Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
      Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
      Работна маса S.A.E METRIC
      Дължина 27.6 in 700 mm
      Ширина 16.5 in 420 mm
      Ширина на Т-образните канали 0.550 in 14 mm
      Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
      Брой стандартни Т-образни канали 3 3
      Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Максимално работно подаване 1200 ipm 30.5 m/min
      Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1890 ipm 48.0 m/min
      Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Максимално осово натоварване на ос Х 2054 lbf 9137 N
      Максимално осово натоварване на ос Y 2054 lbf 9137 N
      Максимално осово натоварване на ос Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Вид Turret Turret
      Капацитет 20 20
      Максимален диаметър на инструмент (пълен) 4.3 in 110 mm
      Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 6.3 in 160 mm
      Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 8 in 200 mm
      Максимално тегло на инструмент 11.0 lb 5.0 kg
      От инструмент до инструмент 1.50 s 1.50 s
      От стружка до стружка 2.50 s 2.50 s
      Обща информация S.A.E METRIC
      Капацитет на охлаждащата течност 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
      Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
      Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Обороти на шпиндела 10000 rpm 10000 rpm
      Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
      Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
      Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Местен палет 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Експортен палет 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Тегло 7040 lb 3402.0 kg

      *машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

      Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

      Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

      † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

       

          14 MM ХАРДУЕР С Т-ОБРАЗЕН КАНАЛ И КОМПЛЕКТИ ЗА СТРАНИЧЕН ЗАХВАТ СА НАЛИЧНИ НА HAASTOOLING.COM

      ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ WARNING
      HA5C DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HA5C-T DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HA5C2 DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
      HA5C2-T DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
      HA5CS DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      T5C DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT100 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT160 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT160SP DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT160SS DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT210 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT210HS DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT210HT DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT210SP DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRT210SS DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRTA5 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HRTA6 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      TH240 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      TRT70 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
      HA5C3 DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
      HA5C3-T DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
      HA5C4 DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
      HA5C4-T DC-1/40 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.

      Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

      Конфигуриране и ценообразуване

      Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

      Започнете

      Необходима Ви е повече информация?

      Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

      Language Preference :
      Loading

      Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Обратна връзка
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Доставна цена за Haas

      Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

      АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

      Регистрирайте се сега!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Сервиз & Поддръжка
      • Клиенти
      • Заявка за сервизно обслужване
      • Ръководства за оператора
      • Части Haas
      • Заявка за ремонт на въртящи маси
      • Ръководства за предварителна инсталация
      • Покупка на инструменти
      • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
      • Наличности на склад
      • Ценовата листа на Haas
      • CNCA финансиране
      • За Haas
      • Декларация за DNSH
      • Кариери
      • Сертифициране и безопасност
      • Свържете се с нас
      • История
      • Общи условия
      • Общи условия Haas Tooling
      • Поверителност
      • Гаранция
      • Общност Haas
      • Програма за сертификация от Haas
      • Моторни спортове Haas
      • Фондация Gene Haas
      • Общността за техническо образование Haas
      • Събития
      • Включете се в разговор
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255