MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
  3. Κέντρο διάτρησης DC-3/40

Κέντρο διάτρησης DC-3/40

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 2.000 x 500 x 300 mm, κώνος 40

Το DC-3/40 είναι ένα μηχάνημα διάτρησης/σπειροτόμησης τύπου γερανογέφυρας με διαδρομή άξονα Χ 78,7" (2.000 mm) για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων παραμέτρων της παραγωγής μεγάλων, στενών τεμαχίων ή υψηλής πυκνότητας. Η κεφαλή ατράκτου τύπου γερανογέφυρας του μηχανήματος κινείται στους άξονες X και Z, ενώ το τραπέζι κινείται στον Y και υποστηρίζεται πλήρως κατά το μήκος του για τη διαχείριση βαρύτερων φορτίων.

To μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με άτρακτο κώνου 40 10.000 rpm και μηχανισμό αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κοπής και τη μείωση της διάρκειας κύκλου. Επιλέξτε την προαιρετική άτρακτο των 12.000 rpm ή 15.000 rpm για να μειώσετε ακόμα περισσότερο τους χρόνους παραγωγής.

Κατάλληλο για τον κλάδο κατασκευών, την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπλοΐα, το DC-3/40 μπορεί να επεξεργάζεται τεμάχια μήκους μεγαλύτερου από 6,5 ft (2 m) και πλάτους 1,6 ft (0,5 m), σε ποικιλία σχημάτων και προφίλ, όπως εξωθήσεις μεγάλου μήκους, χαλύβδινο κανάλι, σιδηρογωνία και σωλήνα.

  • Διαδρομή X 78,7" (2.000 mm) για τον χειρισμό μεγάλων τεμαχίων και ρυθμίσεων παραμέτρων υψηλής πυκνότητας
  • Άτρακτος κώνου 40 10.000 rpm (διαθέσιμες 12.000 rpm ή 15.000 rpm)
  • Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας, 20 εργαλεία
  • Οπίσθια εκφόρτιση ρινισμάτων με πρόσθια έκπλυση ρινισμάτων

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Διατίθεται για παραγγελία με παράδοση το τρίτο τρίμηνο του 2025.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HAAS

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Προδιαγραφές
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

    Πληροφορίες σειράς

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Ταχύτητα | Ακρίβεια | Ευελιξία 

    Κέντρα διάτρησης της σειράς DC της Haas που συνδυάζουν δυνατότητες υψηλής ταχύτητας και αποτυπώματα εξοικονόμησης χώρου για τη δημιουργία ευέλικτων κάθετων κέντρων κατεργασίας κατάλληλων για την παραγωγή τεμαχίων 2D και 3D υψηλής ακρίβειας, όπως αυτά που συναντώνται στις βιομηχανίες επικοινωνίας, αεροδιαστημικής, ιατρικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αναπτύξτε ένα μονό μηχάνημα για γρήγορα αναμεμειγμένες εργασίες ή εγκαταστήστε πολλά μηχανήματα δίπλα-δίπλα για παραγωγή μεγάλου όγκου.

    30 / 40

    ΚΩΝΟΣ

    3/4/5

    ΑΞΟΝΑΣ

    10.000-20.000

    RPM

    20 - 21

    ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

    ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ HAAS

    ✓  Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας


    ✓  Οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων και έκπλυση ψυκτικού υγρού


    ✓  Έτοιμο για αυτοματισμό – Cobot 

     

    ✓  Φιλικός προς τον χρήστη πίνακας ελέγχου Haas

     

    ✓  Άτρακτοι υψηλής απόδοσης

     

    ✓  Εύκολη ενσωμάτωση 4ου και 5ου άξονα

     

    ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

      ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 30

      Haas DT-1

      DC-1 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 330 mm, κωνικότητα 30

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
      Haas DT-2

      DC-2 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 1.000 x 500 x 330 mm, κωνικότητα 30

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

      ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 40

      Haas DT-1

      DC-1/40 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 300 mm, κώνος 40

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
      Haas DT-2

      DC-2/40 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 1.000 x 500 x 500 mm, κώνος 40

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

      ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΚΩΝΟΣ 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 2.000 x 500 x 300 mm, κώνος 40

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 2.500 x 500 x 300 mm, κώνος 40

          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

      ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ

      Οι εξαιρετικά γρήγοροι μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα στα μηχανήματα της σειράς DC αποδίδουν χρόνους εργαλείου με εργαλείο τόσο γρήγορους όσο 1,25 δευτ. και χρόνους από ρίνισμα σε ρίνισμα τόσο γρήγορους όσο 2,25 δευτερόλεπτα για να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι κοπής και να μειωθεί η διάρκεια κύκλου. Ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων κωνικότητας 30 συγκρατεί 21 εργαλεία και ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων κώνου 40 συγκρατεί 20 εργαλεία. Και οι δύο διαθέτουν ένα ισχυρό σύστημα μονάδας οδήγησης σερβομηχανισμού για ταχύτητα και αξιοπιστία.

       

      ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

      Όλα τα μηχανήματα της σειράς DC είναι εξοπλισμένα με άτρακτο υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη λίπανση, η οποία τροφοδοτείται από ένα αξιόπιστο σύστημα οδηγού άμεσης σύνδεσης σε σειρά της Haas. Το φυσίγγιο ατράκτου διαθέτει ψύξη υγρού για πρόσθετη θερμική σταθερότητα. Το σύστημα οδηγού άμεσης σύνδεσης σε σειρά της Haas παρέχει υψηλούς ρυθμούς επιτάχυνσης/επιβράδυνσης για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κοπής και επιτρέπει σύγχρονη σπειροτόμηση υψηλής ταχύτητας  για μείωση της διάρκειας κύκλου.

      ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 30: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 40: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HAAS

      Τα μηχανήματα της σειράς DC της Haas είναι εξοπλισμένα με τον ίδιο ισχυρό και εύχρηστο πίνακα ελέγχου που διαθέτει κάθε μηχάνημα της Haas. Ο πίνακας ελέγχου Haas – υλικό και λογισμικό – σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας, και βελτιστοποιείται συγκεκριμένα για τις εργαλειομηχανές Haas. Παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός σε κάθε μηχάνημα που πουλάμε και είναι ίδιος σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων. Ο πίνακας ελέγχου της Haas είναι γρήγορος, έξυπνος και ισχυρός, με απλή διεπαφή χρήστη και συνεπή, έξυπνη πλοήγηση που διευκολύνει την εκμάθηση και τη χρήση. Με περισσότερους από 300.000 ελέγχους Haas σε χρήση παγκοσμίως, αποτελεί σαφώς ένα βιομηχανικό πρότυπο.

      Τυπικές δυνατότητες:

      ■ Διεπαφή οθόνης αφής
      ■ Ειδικό πληκτρολόγιο
      ■
      Δυνατότητες με ένα κουμπί
      ■ Χειροστρόφαλος πολλαπλών λειτουργιών
      ■ Έγχρωμη οθόνη LCD
      ■ Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
      ■ Θύρα USB
      ■ Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων M130

      ■ Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
      ■ Μνήμη προγράμματος 1 GB
      ■ Εντοπισμός διακοπής ρεύματος
      ■ Παρακολούθηση κινητής τηλεφωνίας HaasConnect
      ■ Συνδεσιμότητα WiFi
      ■ Ασφαλής εκτέλεση
      ■ Προστασία από υπέρταση
      ■ Ασύρματη μεταφορά αρχείων HaasDrop

      ΕΚΠΛΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ

      Τα καλύμματα γλιστρών με απότομη κλίση και το γωνιακό εσωτερικό μεταλλικό έλασμα διοχετεύουν ρινίσματα στα πλευρικά βυθίσματα, ενώ τα ισχυρά ακροφύσια έκπλυσης μπροστά τα μεταφέρουν στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

      Η οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανημάτων δίπλα-δίπλα, για μεγιστοποίηση του χώρου στο μηχανουργείο, και παρέχει εύκολη πλευρική πρόσβαση για συστήματα αυτοματισμού.

      ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

      Απογειώστε την παραγωγικότητα του μηχανήματός σας σειράς DC προσθέτοντας ένα από τα πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού μας, όπως το σύστημα Haas HC10 Cobot. Αυτά τα συστήματα συνδέονται απευθείας με το μηχάνημα και λειτουργούν απρόσκοπτα από τον πίνακα ελέγχου Haas για γρήγορη και εύκολη μηχανουργική κατεργασία χωρίς επιτήρηση. 

      ΠΡΟΒΟΛΗ COBOT

      ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

      Τα περιστροφικά συστήματα Haas αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο για περισσότερα από 40 χρόνια και όλα τα περιστροφικά συστήματα μετάδοσης κίνησης Haas προσφέρουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα μηχανήματα Haas. Απλώς προσθέστε τις προαιρετικές μονάδες οδήγησης 4ου και 5ου άξονα στα μηχανήματά σας σειράς DC για εύκολη συνδεσιμότητα plug-and-play σε περιστροφικά συστήματα μονού και διπλού άξονα της Haas. 

      HA5CS
      5C Μέγεθος κόλετ
      725 °/δευτ. Μέγ. ταχύτητα
      20 ft-lb Μέγιστη ροπή

      ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ

      HRT160SS
      160 mm Μέγεθος δίσκου
      500 °/δευτ. Μέγ. ταχύτητα
      110 ft-lb Μέγιστη ροπή

      ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

      HRT160
      Μέγεθος δίσκου 160 mm
      104 °/δευτ. μέγιστη ταχύτητα
      112 ft-lb μέγιστη ροπή

      ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 5 ΑΞΟΝΩΝ
      Πρότυπα χαρακτηριστικά

      Άτρακτοι

      • Άτρακτος κώνου 40 10.000 σ.α.λ., σειρά DC

      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

      • Μηχανισμός αλλαγής 20 εργαλείων στυλ εργαλειοφορέα

      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

      • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
      • Δυναμικότητα ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου Έτοιμο
      • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

      Ο πίνακας ελέγχου Haas

      • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
      • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
      • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
      • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
      • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
      • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
      • Οθόνη Media Display M-Code, M130
      • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
      • Ασφαλής εκτέλεση
      • HaasDrop
      • Σύγχρονη σπειροτόμηση
      • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

      Επιλογές προϊόντος

      • Βολικό πακέτο
      • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

      Εγγύηση

      • Τυπική εγγύηση 1 έτους
      • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
      Διαθέσιμες επιλογές

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Επιλογές αυτοματισμού
      ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
      • Μοντέλο 3D (ZIP)
      • Οδηγός εγκατάστασης (προσεχώς)
      • Σχέδιο διάταξης
      • Διάγραμμα ροπής
      • Εγχειρίδιο χειριστή
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

      ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

      Haas DT-1

      DC-1 Drill Center

      Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 330 mm, κωνικότητα 30

      • 30 Κώνος
      • 3 Άξονας
      • 10k RPM
      • 21 Χωρητικότητα εργαλείου
          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

      ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

      Haas DT-2

      DT-2

      Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Κώνος
      • 3 Άξονας
      • 10k RPM
      • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

      ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΩΝΟΣ 40

      Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

      Super Mini Mill

      Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Κώνος
      • 3 Άξονας
      • 10k RPM
      • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
          ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
      Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
      Διαδρομές S.A.E METRIC
      Άξονας X 78.70 in 2000 mm
      Άξονας Y 19.70 in 500 mm
      Άξονας Z 11.80 in 300 mm
      Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 17.7 in 450 mm
      Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
      Μέγιστη ταχύτητα 10000 rpm 10000 rpm
      Μέγιστη ροπή 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Κώνος CT40 CT40
      Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
      Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
      Τραπέζι S.A.E METRIC
      Μήκος 82.7 in 2100 mm
      Πλάτος 19.7 in 500 mm
      Πλάτος υποδοχής T 0.630 in 16 mm
      Απόσταση κέντρου υποδοχής T 3.94 in 100 mm
      Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 5 5
      Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Μέγιστη κοπή 1200 ipm 30.5 m/min
      Ταχείες κινήσεις στον X 1890 ipm 48.0 m/min
      Ταχείες κινήσεις στον Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Ταχείες κινήσεις στον Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Μέγιστη ώση X 2054 lbf 9137 N
      Μέγιστη ώση Y 2054 lbf 9137 N
      Μέγιστη ώση Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Τύπος Turret Turret
      Χωρητικότητα 20 20
      Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 4.3 in 110 mm
      Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 6.3 in 160 mm
      Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 8 in 200 mm
      Μέγιστο βάρος εργαλείου 11.0 lb 5.0 kg
      Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.50 s 1.50 s
      Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.50 s 2.50 s
      Γενικά S.A.E METRIC
      Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
      Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
      Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Ταχύτητα ατράκτου 10000 rpm 10000 rpm
      Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Ισχύς ατράκτου 15.0 hp 11.2 kW
      Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
      Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

      Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

      ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

      † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

       

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WARNING
      HA5C2 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HA5C2-T DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HA5C3 DC-3/40 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
      HA5C3-T DC-3/40 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
      HA5C DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HA5C-T DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HA5C4 DC-3/40 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
      HA5C4-T DC-3/40 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
      HA5CS DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      T5C DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT100 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT160 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT160SP DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT160SS DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT210 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT210HS DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT210HT DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT210SP DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRT210SS DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRTA5 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HRTA6 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      TH240 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      TRT70 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      HA2TS DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      T5C2 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      T5C3 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
      T5C4 DC-3/40 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

      Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

      Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

      Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

      Ξεκινήστε

      Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

      Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

      Language Preference :
      Loading

      Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Ανατροφοδότηση
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Τιμή με παράδοση από τη Haas

      Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

      ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

      Εγγραφείτε τώρα!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Service και Υποστήριξη
      • Ιδιοκτήτες
      • Αίτημα Service
      • Εγχειρίδια χειριστή
      • Εξαρτήματα Haas
      • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
      • Οδηγίες προεγκατάστασης
      • Εργαλεία μηχανουργείου
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Τιμοκατάλογος Haas
      • Χρηματοδότηση CNCA
      • Σχετικά με τη Haas
      • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
      • Θέσεις εργασίας
      • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
      • Επικοινωνία
      • Ιστορικό
      • Όροι και Προϋποθέσεις
      • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
      • Απόρρητο
      • Εγγύηση
      • Κοινότητα Haas
      • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
      • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
      • Gene Haas Foundation
      • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
      • Εκδηλώσεις
      • Μπείτε στη συζήτηση
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255