MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Fresadoras verticais
  2. Centros de perfuração de alta velocidade
  3. Centro de perfuração DC-3/40

Centro de perfuração DC-3/40

    APENAS CNY
Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 2000 x 500 x 300 mm, cone ISO40

A DC-3/40 é uma máquina de perfuração/roscagem do tipo pórtico com 78.7" (2000 mm) de percurso do eixo X para acomodar peças longas e estreitas ou configurações de produção de alta densidade. A cabeça do spindle do pórtico da máquina viaja nos eixos X e Z, enquanto a mesa viaja em Y e é totalmente suportada ao longo do seu comprimento para suportar cargas mais pesadas.

A máquina está equipada com um spindle de cone ISO40 de 10 000 rpm e trocador de ferramentas de estilo torreta de alta velocidade, para minimizar os tempos de corte e encurtar os tempos de ciclo. Escolha o spindle opcional de 12 000 rpm ou 15 000 rpm para diminuir ainda mais os tempos de produção.

Adequado para as indústrias de construção, automotiva e de aviação, o DC-3/40 pode processar peças com mais de 6,5 pés (2 m) de comprimento e 1,6 pés (0,5 m) de largura, em uma variedade de formas e perfis, como extrusões longas, canal de aço, ferro de ângulo e tubo.

  • Percurso X de 78.7" (2000 mm) para lidar com peças longas e configurações de alta densidade
  • Spindle de cone ISO40 de 10 000 rpm (12 000 rpm ou 15 000 rpm disponível)
  • Trocador de ferramentas estilo torreta de alta velocidade, 20 ferramentas
  • Descarga de limalha traseira com nivelamento de limalha frontal

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO

Disponível para encomenda, com entrega prevista para o 3.º trimestre de 2025.

CENTROS DE PERFURAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DA HAAS

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Informações sobre a máquina
    • Especificações
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Informações da série

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Velocidade | Precisão | Versatilidade 

    Centros de perfuração da série DC da Haas que combinam capacidades de alta velocidade e uma área útil de cobertura que poupa espaço para criar centros de maquinagem vertical versáteis adequados para produzir peças 2D e 3D de alta precisão, como as encontradas nas indústrias das comunicações, aeroespacial, médica e automóvel. Implemente uma única máquina para trabalho rápido de alta mistura ou instale várias máquinas lado a lado para produção de alto volume.

    30 / 40

    CONE

    3/4/5

    EIXO

    10 000 – 20 000

    RPM

    20 - 21

    CAPACIDADE DA FERRAMENTA

    FORMATO TRADICIONAL,  VALOR COMPROVADO DA HAAS

    ✓  Trocador de ferramentas estilo torreta de alta velocidade


    ✓  Descarga de limalha traseira e lavagem de limalha de refrigeração


    ✓  Pronto para automatização – Cobot 

     

    ✓  Controlador Haas intuitivo

     

    ✓  Spindles de alto desempenho

     

    ✓  Integração fácil dos 4.º e 5.º eixos

     

    VER DETALHES

      CENTROS DE PERFURAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE – 30 CONES

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 330 mm, cone ISO30

          APENAS CNY
       
      Saiba mais Construção e preço
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 1000 x 500 x 330 mm, cone ISO30

          APENAS CNY
       
      Saiba mais Construção e preço

      CENTROS DE PERFURAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE – 40 CONES

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 300 mm, cone ISO40

          APENAS CNY
       
      Saiba mais Construção e preço
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 1000 x 500 x 500 mm, cone ISO40

          APENAS CNY
       
      Saiba mais Construção e preço

      CENTROS DE PERFURAÇÃO DE PEÇAS LONGAS – CONE ISO40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 2000 x 500 x 300 mm, cone ISO40

          APENAS CNY
      Saiba mais Construção e preço
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 2500 x 500 x 300 mm, cone ISO40

          APENAS CNY
      Saiba mais Construção e preço

      TROCADOR DE FERRAMENTA DE ESTILO DE TORRETA

      O trocador de ferramentas estilo torreta ultrarrápido nas máquinas da série DC produz tempos de ferramenta para ferramenta tão rápidos que podem chegar aos 1,25 segundos e tempos de limalha a limalha que podem alcançar 2,25 segundos para minimizar os tempos de corte e encurtar os tempos de ciclo. O trocador de ferramenta de cone ISO30 suporta 21 ferramentas e o trocador de ferramenta de cone ISO40 suporta 20 ferramentas. Ambos contam com um sistema de comando servo avançado para velocidade e confiabilidade.

       

      SPINDLES DE ALTO DESEMPENHO

      Todas as máquinas da série DC estão equipadas com um spindle de elevado desempenho, lubrificado com massa lubrificante, alimentado por um sistema fiável de acionamento direto da Haas. O cartucho do spindle é arrefecido por líquido para obter estabilidade térmica. O sistema de acionamento direto da Haas fornece altas taxas de aceleração/desaceleração para minimizar os tempos de corte e permite a roscagem rígida de alta velocidade  para reduzir os tempos de ciclo.

      30 CONES: 10 000 rpm | 15 000 rpm | 20 000 rpm
      CONE ISO40: 12 000 rpm | 15 000 rpm

      CONTROLADOR HAAS

      As máquinas da série DC da Haas estão equipadas com o mesmo controlador Haas poderoso e fácil de usar que se encontra em todas as máquinas que construímos. O controlador Haas – hardware e software – foi concebido e construído internamente e otimizado especificamente para ferramentas de máquinas da Haas. Ele é padrão em todas as máquina que vendemos e é o mesmo em toda a linha de produtos. O controlo Haas é rápido, inteligente e poderoso, com uma interface de utilizador simples e uma navegação consistente e intuitiva, que facilitam a aprendizagem e a utilização. Com mais de 300 000 controladores Haas em utilização em todo o mundo, é claramente um padrão da indústria.

      Funcionalidades padrão:

      ■ Interface do ecrã tátil
      ■ Teclado dedicado
      ■
      unções de botão único
      ■ Volante de multifunções
      ■ Ecrã LCD a cores
      ■ Interface Ethernet
      ■ Porta USB
      ■ Leitor de multimédia M130

      ■ Gestão avançada de ferramentas
      ■ Memória do Programa de 1 GB
      ■ Deteção de falha de energia
      ■ Monitorização móvel HaasConnect
      ■ Conectividade Wi-Fi
      ■ Execução segura
      ■ Proteção contra picos
      ■ Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop

      LAVAGEM DE REFRIGERAÇÃO E DESCARGA DA LIMALHA TRASEIRA

      Coberturas do eixo inclinadas e limalhas internas do funil de chapa metálica angular nas calhas laterais, e bicos de lavagem dianteiros poderosos irrigam-nos para a parte traseira da máquina.

      A descarga de limalha traseira permite que as máquinas sejam colocadas lado a lado para maximizar o espaço da oficina e fornecer acesso lateral fácil para sistemas de automação.

      PRONTO PARA AUTOMATIZAÇÃO

      Leve a produtividade da sua máquina da série DC para o nível seguinte adicionando um dos nossos sistemas de automatização totalmente integrados – como o sistema Cobot HC10 da Haas. Estes sistemas ligam-se diretamente à máquina e funcionam sem problemas a partir do controlador Haas para uma maquinagem rápida, fácil e não vigiada. 

      VER COBOT

      INTEGRAÇÃO FÁCIL DA ROTATIVA

      As rotativas Haas têm representado o padrão da indústria há mais de 40 anos e todos os produtos rotativos Haas oferecem uma integração perfeita com as máquinas Haas. Adicione simplesmente as unidades de 4.º e 5.º eixos opcionais às máquinas da série DC para uma conetividade fácil e plug-and-play às rotativas de eixo único e duplo da Haas. 

      HA5CS
      Tamanho da pinça de fixação 5C
      Velocidade máxima de 725°/s
      Torque máximo de 20 ft-lb

      VER INDEXADORES

      HRT160SS
      Tamanho do prato de 160 mm
      Velocidade máxima de 500°/s
      Torque máximo de 110 ft-lb

      VER MESAS ROTATIVAS

      TRT160
      Tamanho do prato de 160 mm
      Velocidade máxima de 104°/s
      Torque máximo de 112 ft-lb

      VER ROTATIVAS DE 5 EIXOS
      Funcionalidades padrão

      Spindles

      • Spindle de cone de ISO40 de 10.000 rpm, série DC

      Trocadores da ferramenta

      • Trocador de ferramenta de estilo de torreta para 20 ferramentas

      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

      • Jato de ar da janela
      • Líquido de refrigeração através do spindle pronto
      • Bomba de refrigeração multifase

      O controlador Haas

      • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
      • Interface Ethernet
      • Ligação WiFi para o controlador Haas
      • Proteção contra picos de energia
      • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
      • Gestão Avançada de Ferramentas
      • Código M de visualização multimédia; M130
      • HaasConnect: Monitorização Remota
      • Execução segura
      • HaasDrop
      • Roscagem rígida
      • 1 GB de memória do programa

      Opções de Produtos

      • Pacote de conveniência
      • Suporte de carregamento do telefone

      Garantia

      • Garantia padrão de 1 ano
      • Garantia Padrão de 6 Meses
      Opções disponíveis

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Opções de automatização
      DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
      • Modelo 3D (ZIP)
      • Guia de instalação (em breve)
      • Desenho de layout
      • Gráfico de torque
      • Manual do operador
      PRODUTOS RELACIONADOS

      VERSÃO MAIS PEQUENA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 330 mm, cone ISO30

      • 30 Cone
      • 3 Eixo
      • 10k RPM
      • 21 Capacidade da ferramenta
          APENAS CNY
       
      Saiba mais Construção e preço

      ABORDAGEM DIFERENTE

      Haas DT-2

      DT-2

      Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Cone
      • 3 Eixo
      • 10k RPM
      • 20+1 Capacidade da ferramenta
          APENAS CNY
      Saiba mais Construção e preço

      COMPACTO CONE ISO40

      Super Mini fresadora Haas

      Super Mini Mill

      Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Cone
      • 3 Eixo
      • 10k RPM
      • 10 Capacidade da ferramenta
          APENAS CNY
      Saiba mais Construção e preço
      Cursos S.A.E METRIC
      Eixo X 78.70 in 2000 mm
      Eixo Y 19.70 in 500 mm
      Eixo Z 11.80 in 300 mm
      Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 17.7 in 450 mm
      Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
      Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
      Torque máximo 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Cone CT40 CT40
      Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
      Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
      Mesa S.A.E METRIC
      Comprimento 82.7 in 2100 mm
      Largura 19.7 in 500 mm
      Largura da ranhura T 0.630 in 16 mm
      Distância do centro da ranhura T 3.94 in 100 mm
      Número de ranhuras T padrão 5 5
      Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
      Rápidos em X 1890 ipm 48.0 m/min
      Rápidos em Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Rápidos em Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Impulso máximo X 2054 lbf 9137 N
      Impulso máximo Y 2054 lbf 9137 N
      Impulso máximo Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tipo Turret Turret
      Capacidade 20 20
      Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 4.3 in 110 mm
      Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 6.3 in 160 mm
      Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 8 in 200 mm
      Peso máximo da ferramenta 11.0 lb 5.0 kg
      Ferramenta a ferramenta (média) 1.50 s 1.50 s
      Limalha a limalha (média) 2.50 s 2.50 s
      Geral S.A.E METRIC
      Capacidade de refrigeração 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
      Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
      Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Velocidade do spindle 10000 rpm 10000 rpm
      Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
      Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
      Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

      As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

      ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

      † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

       

      ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO WARNING
      HA5C2 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HA5C2-T DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HA5C3 DC-3/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
      HA5C3-T DC-3/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
      HA5C DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HA5C-T DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HA5C4 DC-3/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
      HA5C4-T DC-3/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
      HA5CS DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      T5C DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT100 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT160 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT160SP DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT160SS DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT210 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT210HS DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT210HT DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT210SP DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRT210SS DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRTA5 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HRTA6 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      TH240 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      TRT70 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      HA2TS DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      T5C2 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      T5C3 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO
      T5C4 DC-3/40 ENCAIXE POSITIVO

      Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

      Construção e Preço

      Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

      Comece

      Precisa de mais informação?

      Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

      Language Preference :
      Loading

      Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Preçário de entregas da Haas

      Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

      ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

      Registe-se já!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Assistência e Suporte
      • Proprietários
      • Solicitar Serviço
      • Manuais do operador
      • Peças Haas
      • Pedido de reparação do rotativo
      • Guias de Pré-instalação
      • Ferramentas de compras
      • Construção e preço de uma máquina Haas nova
      • Inventário disponível
      • A lista de preços Haas
      • Financiamento CNCA
      • Sobre a Haas
      • Declaração DNSH
      • Carreiras
      • Certificações e segurança
      • Contacte-nos
      • Histórico
      • Termos e condições
      • Termos e condições de Haas Tooling
      • Privacidade
      • Garantia
      • Comunidade Haas
      • Programa Haas de Certificação
      • Haas Motorsports
      • Fundação Gene Haas
      • Comunidade de formação técnica Haas
      • Eventos
      • Junte-se à Conversa
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255