MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Frezare cavitate
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Strunguri pe axa Y
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
      • Simulator unitate de comandă
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Strung manual
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Freze orizontale
  2. Con 50
  3. EC-1600

EC-1600

Preț de pornire: US$306,995 DOAR CNY
US$256,995
Not Currently Available In Your Region
Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 813 mm

HMC-urile foarte populare din seria Haas EC oferă cuburi de lucru mari și o capacitate maximă a piesei de 10.000 lbs, fiind soluțiile perfecte pentru nevoile dvs. de prelucrare a pieselor mari. Modelele sunt disponibile cu un platou rotativ cu 4 axe integrat în masa pentru canalul T, oferind acces la patru laturi ale unei piese sau la prelucrarea simultană pe 4 axe.

  • Schimbător de scule lateral standard, 50+1 scule
  • Arbore principal cu con 50, cu cutie de viteză cu 2 viteze
  • Incintă de lucru foarte mare
  • Balans piesă maxim de 50" cu axa a 4-a integrată (opțional)

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 7.500 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral, cu 50 de conuri, scule 50+1

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Transportator de șpan
  • Sistemul de evacuare din incintă
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompe de lichid de răcire cu o singură treaptă

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria EC
  • Diagramă de corespondență masă rotativă
VIDEOCLIPURI

Centrul de prelucrare orizontal EC-1600

Instalarea la client a mașinii EC-1600

HaasBuilt - EC-1600

Recently Updated

Freză orizontală: Prezentare pe scurt


Fie că aveți nevoie de un centru de prelucrare orizontal pentru producție de mare volum și funcționare nesupravegheată sau de cuburi de lucru foarte mari și capacitate la greutate maximă, la Haas găsiți un HMC care să îndeplinească toate aceste cerințe. Acest videoclip oferă o prezentare generală a frezelor noastre pentru schimbarea paletelor, a HMC-urilor cu cadru de dimensiuni mari și a frezelor orizontale cu cinci axe.

Sistem de palpare intuitiv fără fir Haas

Haas EC-1600ZT-5AX

Afișați fotografii și videoclipuri pe unitatea dvs. de control Haas, utilizând codul M130

MĂRTURIILE CLIENȚILOR


Overton Industries

 

„Avem două mașini EC-1600. Acestea lucrează, în principal, la componente mari pentru propriile noastre echipamente pe care le construim pentru clienții noștri. Poate fi vorba despre plăci laterale, bazele consolelor sau partea frontală sau posterioară a mașinii, care reprezintă structura de sprijin importantă pentru mașinile noastre. Mașinile Haas ne permit să creăm o configurație care ne ajută să eliminăm șpanul, iar faptul că putem realiza evacuarea șpanului ne permite să prelucrăm piesele nu doar la o calitate superioară, ci și la o viteză mai mare decât cu o mașină verticală”.

– Steve Overton, CEO

 

 


CM Shredders

 

CM Shredders din Sarasota, FL, produce tocătoare industriale de pneuri și utilizează mașini HMC Haas EC-1600 pentru prelucrarea suporturilor de cuțit cu diametru mare care intră în mașinile lor. Managerul general, Charles Astafan, discută despre modul în care EC-1600s abordează cu ușurință toleranțele mici necesare pentru lamele tocătorului și discută cu Haas despre istoricul de peste 20 de ani al companiei.

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$358,995 DOAR CNY
US$308,995
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas VF-840

VF-8/40

Freză verticală CNC, cu curse de 1.626 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$191,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price


Diametru platou – Axa a 4-a opțională: 30" (762 mm)


Balans piesă max., EC-1600: 50" (1.270 mm)

Toate coloanele VF-2 sunt prelucrate pe EC-1600s

MAȘINILE HAAS PRODUC MAȘINI HAAS!

Curse S.A.E METRIC
Axa X 64.00 in 1626 mm
Axa Y 50.00 in 1270 mm
Axa Z 32.00 in 813 mm
Distanță de la linia centrală a arborelui principal la masă 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 7500 rpm 7500 rpm
Cuplu maxim 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Con CT or BT 50 CT or BT 50
Masă S.A.E METRIC
Lungime 64.0 in 1626 mm
Lățime 36.0 in 914 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 7 7
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Masă 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Diametru platou 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Balans piesă maxim 50.0 in 1270 mm
Greutate maximă pe platou 10000 lb 4536.0 kg
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Cuplu rotativ (continuu) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Raport de angrenare 500:1 500:1
Cuplu frână 4000 ft-lbf 5423 Nm
Rezoluție minimă 0.001 ° 0.001 °
Precizie indexare ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetabilitate 15 arc-sec 15 arc-sec
Curse rapide pe B 36 °/sec 36 °/sec
Așchiere maximă B 36 °/sec 36 °/sec
Distanță de la linia centrală a arborelui principal la masă 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Y 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4000 lbf 17793 N
Tracțiune Y maximă 8000 lbf 35586 N
Tracțiune Z maximă 8000 lbf 35586 N
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 50+1 50+1
Diametru maxim sculă (complet) 4.0 in 102 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 10.0 in 254 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 20 in 508 mm
Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
Sculă pe sculă (medie) 8.00 s 8.00 s
Șpan-la-șpan (mediu) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 7500 rpm 7500 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Ladă export 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Greutate 30000 lb 13608.0 kg
Ladă export cu transportor 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Greutate cu transportor 900 lb 409 kg

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255