MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Horizontalni rezkarji
  2. 40-konusni
  3. EC-400

EC-400

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Dvopaletni HMC 400 mm s hodi 559 x 635 x 559 mm

Povsem novi EC-400 je oblikovan za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez spremstva ter je hitrejši, bolj kompakten, bolj trden in bolj zmogljiv kot kdajkoli prej. Omogoča večje delovno območje, hitrejše hode, polno 4. os in sinhrono gibanje ter veliko boljše upravljanje odrezkov. Za razširjeno proizvodnjo in resnično zmogljivost tudi ”brez luči” sta zdaj na voljo zalogovnik palet za 6 postaj in visoko zmogljivi menjalec orodij. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1 ali 100+1.    

  • Standardni stranski menjalec orodij 30+1,  z opcijo 50+1 ali 100+1
  • Vgrajeni menjalec palet s 400 mm paletami
  • Polna 4. os
  • Na voljo zalogovnik palet za 6 postaj

Opomba: Palete niso enake kot palete EC-400 prejšnje generacije.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z 8100 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodij 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Tračni transporter odrezkov, horizontalni obdelovalni center
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Krmilni zaslon na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Skale 4-osnih vrtljivih miz
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Vpenjanje obdelovanca

  • Komplet palet EC-400, v palcih
  • Komplet palet EC-400, metrični

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt - serija EC-400
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

EC-400


Popolnoma prenovljeni EC-400 je izboljšan od vrha do tal, saj ima povsem novo ohišje za večjo trdnost in boljšo zmogljivost rezanja, omogoča 127 mm dodatnega hoda Y-osi, zelo izboljšan odmet odrezkov in menjalec orodij za 100 orodij. Oglejte si, kako so Haassovi inženirji stroj HMC pripeljali na višjo raven.

Recently Updated

Horizontalni rezkar: Hitri pregled


Ne glede na to ali potrebujete horizontalni obdelovalni center za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora ali resnično velike delovne kocke in največjo nosilnost, ima Haas primeren HMC stroj za vas. Ta videoposnetek prikazuje naše rezkarje za menjavo palet, HMC-je velikega formata in 5-osne horizontalne rezkarje.

PRIČEVANJA STRANK

Lyntech Engineering, Inc. 

»Upravljanje življenjske dobe orodja na naših Haas EC-400 je vrhunsko. Povečali smo proizvodnjo z izvajanjem preventivne/napovedne menjave orodja na podlagi povratnih informacij iz sistema za upravljanje orodij. Druga stvar je merjenje. Na naših delih imamo nekaj kritičnih dimenzij, z merjenjem med procesi pa lahko preprečimo morebitne razlike v delih.«

Jason Hudkins, predsednik družbe Lyntech Engineering

Phillips Precision 

»Mi smo v glavnem proizvodnja, imamo pa tudi lastno linijo izdelkov, ki nas naredi nekoliko posebne. Imeli smo stranko, ki je imela veliko naročil za dele, zato smo kupili EC-400. Videl sem zalogovnik palet 6+1, ki je bil na voljo, in takoj sem sprejel odločitev. Stroj je deloval gladko in brez prekinitev. Ponoči smo naložili vseh 7 palet, ko so delavci odšli domov, zato je stroj deloval celo noč. Naš zalogovnik palet nam je omogočil, da smo delo končali veliko prej in smo zato lahko sprejeli še več dela. Naš stroj EC-400 nam je verjetno prihranil 25 % časa. Na voljo imamo 15.000 vrtljajev na minuto, hitrejše podajanje, hitrejše menjavanje orodij, končne obdelave so odlične, natančnost je zelo dobra in ponovljivost ni težava.«  

– Steve Phillips, predsednik

Stranka pod žarometi - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering sta ustanovila Jason Kittredge in Michael Marrazzo leta 2013 s Haas VF-2 in Mini Mill (v garaži). Leta 2020 je K&M Engineering investiral v svoj prvi dvopaletni horizontalni obdelovalni center, Haas EC-400, da bi povečal svojo rastočo floto vertikalnih strojev Haas. 4-osne zmogljivosti stroja EC-400 so jim omogočile, da poenostavijo in odpravijo zahtevne nastavitve, hkrati pa ohranijo dosledne tesne tolerance pri vsaki obdelavi.

 

 

POVEZANI IZDELKI

VERTIKALNO VRETENO

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DRUGAČEN PRISTOP

Haas UMC-750

UMC-750

5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

50-KONUSNA MOČ

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 813  mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Na voljo zalogovnik palet 6+1


Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo ”brez luči”, bo EC-400 z vgrajenim zalogovnikom palet 6+1 spodbudil vašo proizvodnjo. OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1 ali 100+1.

Naučite se več

Pregled

Ko smo se pri Haas Automation odločili izboljšati naš že tako ali tako priljubljen horizontalni obdelovalni center s 400 mm sistemom za menjavo palet, smo analizirali povratne informacije strank, rezultat pa je fascinantno strojno orodje, ki mu pojejo hvalo celo najbolj skeptični strojniki.

Že tako izvrstno obdelovalno orodje je lahko še boljše

  • Na voljo z menjalcem orodij za 100 orodij za proizvodnjo v velikih serijah
  • S povečanim hodom Y-osi za večjo kapaciteto
  • Okrepljeni okvir za boljšo stabilnost
  • Zadnji izmet odrezkov prihrani dragoceni prostor v delavnici

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

  NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Hod osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Najvišja izbirna hitrost vretena 15.000 rpm 12.000 rpm
Kapaciteta menjalca orodja 30+1 24+1
Kapaciteta izbirnega menjalca orodja 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Hitri hodi (X, Y, Z) 1400 palcev/min 1000 palcev/min
Maksimalna podajalna hitrost 833 palcev/min 500 inč/min
Čas rotacije 90° 3 s 5,5 s
Največja dovoljena teža na paleti 880 funtov 660 lb
Rotacijski navor (neprekinjeni) 424 čevelj-funtov 300 čevelj-funtov

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Hod osi (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Najvišja izbirna hitrost vretena 15.000 rpm 12.000 rpm
Kapaciteta menjalca orodja 30+1 24+1
Kapaciteta izbirnega menjalca orodja 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Hitri hodi (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maksimalna podajalna hitrost 21,2 m/min 12,7 m/min
Čas rotacije 90° 3 s 5,5 s
Največja dovoljena teža na paleti 400 kg 300 kg
Rotacijski navor (neprekinjeni) 575 Nm 407 Nm

Obvladovanje odrezkov pri EC-400

Popolnoma prenovljeni EC-400 je bil izboljšan od temeljev naprej, s povsem novimi ulitki za večjo togost in boljšo učinkovitostjo rezkanja, 5 palci več hoda Y-osi, na voljo je menjalec orodja s 100 žepi in znatno izboljšano odstranjevanje odrezkov.

V središču izboljšanega sistema za obvladovanje odrezkov v EC-400 je širši tračni transporter odrezkov, pozicioniran v centru stroja, neposredno pod vretenom. Strme stene zaprtega sistema zlahka usmerjajo odrezke na transporter. 

Transporter izvrže odrezke na višini normalno velikega industrijskega soda. Izpiralne šobe, ki so nameščene na stropu, napaja ločena črpalka emulzije, kar omogoča usmerjanje emulzije na območja zbiranja odrezkov, da še dodatno spodbudi odstranjevanje odrezkov. 

Obroč za emulzijo EC-400


Obroč za emulzijo s 4 šobami okoli čela vretena je natančno pozicioniran, tako da je mogoče ene šobe usmeriti v najkrajša orodja in druge v daljša orodja. Kompaktna, cilindrična oblika prepreči nalaganje odrezkov na vrhu. OPOMBA: Haas programsko nastavljiva šoba za hlajenje (P-COOL) ni na voljo za EC-400.

Preglednica z razporedom palet EC-400


Pri starejših strojih Haas za menjavo palet se je koda G188 uporabljala za klicanje programa za obdelavo iz preglednice z razporedom palet (PST), na tej osnovi pa se je naložila paleta. Neprekinjeno delovanje je bilo zagotovljeno s poganjanjem glavnega programa, ki je bil sestavljen iz M50 za menjavo palete, G188 za klicanje programa za naloženo paleto in M99 za ponavljanje celotnega postopka v zanki. M50 je naložil naslednjo načrtovano paleto, G188 pa je poklical program, ki je bil dodeljen tej paleti.

A ob uporabi G188 se v primeru, da je bilo treba znova zagnati postopek strojne obdelave sredi enega od programov palete, ni dalo vrniti v glavni program, da bi se nadaljevala strojna obdelava. Najprej je bilo treba počakati na dokončanje izvajanja znova zagnanega programa, nato ponovno izbrati glavni program in nato začeti z neprekinjenim ciklom.

Za rešitev te težave smo razvili novo M-kodo. M199 se uporablja ob zaključku izvajanja programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program zaženete s pritiskom [INSERT] med prikazom preglednice z razporedom palet, bo M199 ukazal enoti za menjavo palet, naj naloži naslednjo načrtovano paleto in nato zažene program, ki je dodeljen tej paleti. Tako lahko uporabnik začne strojno obdelavo na kateri koli paleti in nadaljuje s strojno obdelavo brez prekinitev, dokler so na voljo načrtovane palete.

Cikloidni rotacijski pogon EC-400

Cikloidni rotacijski pogonski sistem – načrtovan za strojna orodja in robotiko – zagotavlja izvrstno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trpežnosti B-osi. Odporna oblika zagotavlja dolgo delovanje z malo ali brez vzdrževanja in je še posebej trpežna v primeru trka. Cikloidni rotacijski pogon se lahko zavrti v obratni smeri, da absorbira energijo udarca. Obremenitvena stresna kapaciteta je 5-krat večja od ocenjenega navora menjalnika in celoten menjalnik je mogoče zamenjati v eni potezi, če bi prišlo do poškodb.

Hidravlični sistem za vpenjanje palete EC-400

Napajalnik hidravlike dovaja elektriko za vpenjanje palet v sprejemnik palet, kot tudi za dviganje in spuščanje mehanizma menjalca palet.

Povečani hodi osi EC-400


Dodatnih 5" (127 mm) hoda Y-osi lahko pomeni izjemno veliko. Zdaj lahko središčnica vretena seže 27,13" (689 mm) nad površino palete. Prav tako smo povečali hod X- in Z-osi za 2" (51 mm) pri vsaki.

Grebenasta osnova in steber EC-400

Oblika EC-400 z grebenasto osnovo in stebrom, pri kateri je linearno vodilo ene X-osi na drugi horizontalni ravnini kot drugo, poveča togost in stabilnost sestava z glavo vretena in stebrom. S hidravličnim vpenjanjem palete in obliko z grebenasto zasnovo/stebrom je EC-400 bolj tog kot kdaj koli prej, vse do najvišje točke! 

Avtomatski dvig tipala EC-400


Avtomatska roka za umerjanje shrani tipalo za merjenje orodja v zaščitni razdelek med operacijami strojne obdelave. Ko je merjenje orodja potrebno, koda M104 aktivira avtomatsko roko za umerjanje, da dvigne tipalo in ga pritrdi na mesto. Ko je meritev izvedena, M105 umakne tipalo v zaščitni razdelek.

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 22.00 in 559 mm
Y-os 25.00 in 635 mm
Z-os 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotacijski čas (polna 4.) 3.0 s 3.0 s
Maksimalna teža na pladnju 880 lb 400.0 kg
Rotacijski navor (konstantni) 424 ft-lbf 575 Nm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Prestavno razmerje 106:1 106:1
Zavorni navor 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost indeksiranja ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Hitri hodi na B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
Hodi na X 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Hitri hodi na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3380 lbf 15035 N
Maks. sila Y 2810 lbf 12500 N
Maks. sila Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Količina palet 2 2
Dolžina palete 15.75 in 400 mm
Širina palete 15.75 in 400 mm
Maks. tovor palete 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas menjave palete 15 s 15 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 12 in 305 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 1/2 in 1/2 in
Spojka (zrak) 1/2 in 1/2 in
Zračni pritisk min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Izvozni zaboj 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Teža 17520 lb 7947.0 kg

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255