MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Függőleges marók
  2. Palettacserélős VMC-k
  3. VC-400SS

VC-400SS

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Szupersebességű ikerpalettás VMC 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) járatokkal

A VC-400SS a palettacserélő VC-400 VMC szupersebességű verziója, mely egyesíti a kicsi, VF sorozatú függőleges megmunkáló központ sokoldalúságát az EC-400 HMC palettacserélő képességével. A teljesen integrált palettaváltó lehetővé teszi, hogy az egyik palettán munkákat állítson be, miközben a másik palettán munkadarabok futnak. A további, éjszakai termeléshez egyszerűen töltse be mindkét palettát és nyomja meg a ciklusindítást, mielőtt hazaindulna.

Nagy mennyiségű munkához mindkét palettán állítsa be ugyanazt a munkát, vagy állítsa be különböző módon a palettákat a nagyon vegyes, kis mennyiségű munkához. A hosszabb termelési idő és a “teljesen automatikus” működés érdekében egy 6-állású palettatár és nagy kapacitású szerszámváltó is kapható hozzá. MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel.

  • 12 000 rpm fordulatszámú soros közvetlen hajtású orsó
  • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50+1 opcióval
  • 1200 ipm-es gyorsjáratok
  • Beépített palettaváltó 559 x 368 mm-es T-horony palettákkal
  • Munkadarabok megmunkálása az egyik palettán, miközben beállítja a másikat
  • 6-állású palettatár kapható

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 12 000 rpm orsó

Szerszámváltók

  • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Szállítószalagos forgácsszállító HMC
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Telefontöltő állvány

Munkadarab befogó

  • VC-400 Palletakészlet

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
Videók

A Haas VC-400 és palettatár


A VC-400 egyesíti a kicsi, VF-sorozatú függőleges megmunkáló központok sokoldalúságát az EC-400 HMC palettaváltó képességével. A teljesen integrált palettaváltó lehetővé teszi, hogy az egyik palettán munkákat állítson be, miközben egy másik palettán munkadarabok futnak. Ebben a videóban a VC-400-hoz kapcsolt 6-állású palettatárunkat mutatjuk be, amely az emberi beavatkozást valóban nem igénylő képességet biztosít.

VC-400 vágási bemutató


Tekintse meg ezt a forgácsolási bemutatót, melyen a VC-400 teljesítménye és sokoldalúsága figyelhető meg. A teljesen integrált palettaváltó lehetővé teszi, hogy az egyik palettán munkákat állítson be, miközben a másik palettán munkadarabok futnak, így az orsó soha nem áll le.

VC-400 – reflektorfény


Ebben a videóban Milton és Andrew nézik meg közelebbről az új VC-400 palettacserélő VMC-t. Ha érdekli egy olyan produktív módszer, amellyel a függőlegesen tájolt alkatrészeknél az orsó többet forgácsolhat, akkor maradjon velünk. 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Normál függőleges

Haas VF-2

VF-2

CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 20 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Vízszintes orsó

Haas EC-400

EC-400

400 mm-es ikerpalettás HMC 559 x 635 x 559 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

50-KÚPOS TELJESÍTMÉNY

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm-es ikerpalettás HMC, 50-es kúposság, 813 x 635 x 711 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

6-állású palettatár kapható


Akár nagy mennyiségű termelést, akár nagyon vegyes/kis mennyiségű megmunkálást végez, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretne, a teljesen integrált 6-állású palettatárral felpörgetheti az VC-400/SS termelékenységét. MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Nem telepíthető terepen. Új VC-400/SS-sel együtt kell megrendelni.

Tudjon meg többet…

Áttekintés

A VC-400 és a VC-400SS függőleges megmunkáló központok egyesítik a VF-1 megmunkálási képességeit egy HMC stílusú palettaváltóval, így közel folyamatos megmunkálást tesznek lehetővé, gyakorlatilag leállási idő nélkül. A munkadarabokat betöltheti és kirakodhatja a paletta várakozási helyénél a betöltőállomáson, amíg az orsó forgácsokat készít a munkatérben, hogy a gép folyamatosan elő tudja állítani a munkadarabokat. Beállíthat egy új feladatot az egyik palettán, amíg a gép a másikon munkadarabokat készít. A Haas vezérlés erre kijelölt palettaütemezési táblázatában ellenőrizheti az egyes paletták állapotát.

Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Tengelyúthosszak (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Az orsóorrtól az asztalig - minimum és maximum 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 800 hüvelyk/perc 1200 hüvelyk/perc 1000 in/min
Maximális forgácsolási előtolási sebesség 500 in/min 833 in/min 650 hüvelyk/perc
Orsófordulatszám (maximális opcionális) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Orsóteljesítmény és meghajtórendszer 30 LE, soros közvetlen meghajtás 30 LE, soros közvetlen meghajtás 30 LE, soros közvetlen meghajtás
Standard szerszámváltó kapacitás (opcionális) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Paletták száma (opcionális palettatár) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Palettaváltási idő az egyik palettáról a másikra 18 másodperc 18 másodperc N/A
Maximális súly a palettán (opcionális palettatár) 880 font (500 font) 880 font (500 font) 3000 font

Műszaki adatok összehasonlítása (metrikus)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Tengelyúthosszak (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Az orsóorrtól az asztalig - minimum és maximum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 20,3 m/perc 30,5 m/perc 25,4 m/min
Maximális forgácsolási előtolási sebesség 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/perc
Orsófordulatszám (maximális opcionális) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Orsóteljesítmény és meghajtórendszer 22,4 kW, soros közvetlen meghajtás 22,4 kW, soros közvetlen meghajtás 22,4 kW, soros közvetlen meghajtás
Standard szerszámváltó kapacitás (opcionális) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Paletták száma (opcionális palettatár) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Palettaváltási idő az egyik palettáról a másikra 18 másodperc 18 másodperc N/A
Maximális súly a palettán (opcionális palettatár) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Orsó


A VC sorozat gépei ugyanazt az erős, jól bevált Haas gyártmányú orsót használják, mely a legtöbb Haas függőleges megmunkáló központ alapfelszereltségének része.

Ez egy SK-40, soros közvetlen hajtású orsó, mely közvetlenül a motorhoz van kapcsolva annak érdekében, hogy tökéletes felületkidolgozást és nagyobb hőmérsékleti stabilitást tudjon nyújtani. A soros orsó elérhető akár 15 000 rpm sebességgel is, ugyanúgy, mint a HSK-A63 kúp. 

  • Folyadékhűtés az akár órákig tartó megbízható működés érdekében
  • 17,125" (435 mm) széles állású Z-tengelyes lineáris vezető távolság a tartós stabilitáshoz
  • Robusztus, 40 mm-es Z-tengelyes golyósorsó 35 mm-es lineáris vezető konstrukcióval
  • Többfúvókás hűtőközeggyűrűvel a kibővített hűtőközeg-szállítási lefedettséghez
  • Opcionális programozható hűtőközeg-fúvóka 34 pozícióval a hűtőközeg precíz szállításához a különböző hosszúságú forgácsszerszámokhoz (látható a képen)
  • Opcionális orsón keresztüláramló hűtőközeg (300 vagy 1000 psi)
  • Opcionális szerszámon keresztüli légbefúvás
  • Opcionális Pulse-Jet rendszer az olajjal végzett menetfúráshoz és fúráshoz

 

Palettaváltó

A VC-400 és a VC-400SS alapfelszereltségként kétpalettás váltórendszert tartalmaz a folyamatos gyártáshoz. A maró stílusú asztal esetében a kisebb tételű munkadarabok futtatásához két satu van egymás mellett az egyes palettákon, vagy nagy munkadarabok is futtathatók az egyes palettákon egy többsatus művelet beállításával. 

Az asztalon három darab 5/8" (16 mm) méretű T-horony van, melyek szinte minden munkadarab befogót elfogadnak a gyors és könnyű beállítás érdekében.

  • Az asztal méretei: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Szabványos 5/8" (16 mm) T-hornyok
  • Hidraulikus befogás a stabil megmunkáláshoz
  • Maximális terhelhetőségi kapacitás palettánként 880 font (399 kg)
  • Maximális terhelhetőségi kapacitás palettatáranként 500 font (227 kg)

Hidraulikus palettabefogás

A hidraulikus energiát használó egység befogja a palettákat a paletta tartóba, valamint megemeli és lejjebb helyezi a paletta-váltó mechanizmust.

A hidraulikus palettabefogás ismételhető pontosságot biztosít minden palettaváltáskor, valamint nagyfokú stabilitást nyújt a nehéz megmunkálás során.

Palettatár (opcionális)

Akár nagy mennyiségű termelést, akár kis mennyiségű megmunkálást végez gyakori váltásokkal, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretne, a teljesen integrált palettatárral felpörgetheti a termelékenységet. A VC sorozat palettatára zökkenőmentesen integrálható a Haas vezérléssel, amely egy egyszerűsített Palettaütemezési táblázatot tartalmaz, lehetővé téve a feladatütemezési funkciókat egyetlen, külön erre szolgáló oldalon. Külön programokat rendelhet az egyes palettákhoz, valamint a feladatot a folyamat közben is újraindíthatja.  

  • 6 tárolóhely + 1 megmunkálóállomás
  • Összesen 7 működő palettával
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) paletták
  • Választhatóan egy 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel
  • 4. és 5. tengelyes opciókkal nem kompatibilis
  • A paletta maximális súlya munkadarab befogóval együtt: 500 font (227 kg)
  • Helyszíni telepítés nem érhető el

 

Oldalsó felszerelésű szerszámváltó

A VC-400 és a VC-400SS alapfelszereltségként rendelkezik egy 30+1 szerszámoldali felszerelésű szerszámváltóval. 

1988 óta gyártunk saját szerszámváltókat, a teljes integráció és funkcionalitás szellemében. A saját tervezéseinket használjuk, és ez nem mehet más módon.

Ez a Haas oldalsó felszerelésű szerszámváltó egy szervohajtású karusszellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a karusszel bármely szerszámhoz való közvetlen pozicionálását - nem kell többé csak egy zsebet indexelni egy időben. A rövidebb pozicionálási idő gyorsabb ciklusidőt eredményez rövid megmunkálási műveletek során, vagy amikor a karusszel nincs előkészítve a következő szerszámhoz.

  • Szabványos SK-40, 30+1 szerszám
  • Elérhető a HSK-A63 orsóhoz
  • 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó elérhető (opcionális)
  • Közvetlen pozicionálású karusszel a szupergyors szerszám-beállításhoz
  • A gyors szerszámváltás rövidíti a ciklusidőket minden szerszámváltással
  • A szerszámzseb táblázat a vezérlésben lehetővé teszi a szerszámváltó teljes felügyeletét
  • Azonosítsa a szerszámokat LARGE-ként a szomszédos zsebek üresen hagyásához
  • Azonosítsa a szerszámokat HEAVY-ként a szerszámváltó mozgásának lelassításához

Forgácskezelés

A VC-400 továbbfejlesztett forgácskezelő rendszerének középpontjában a gép közepére, közvetlenül az orsó alá helyezett széles szalag-típusú forgácsszállító áll. A belső burkolat meredek falai könnyen összegyűjtik a forgácsokat a szállítószalaghoz. 

A szállítószalag a forgácsokat a teljes méretű ipari hordó  magasságában bocsátja ki. A plafonra felszerelt fúvókákat külön hűtőközeg szivattyúk táplálják, amely lehetővé teszi Önnek, hogy olyan területekre áramoltassa a hűtőközeget, ahol a forgácsok összegyűlhetnek, így még jobb lehet a forgács-mentesítés. 

Automatikus mérőérintkező-emelő (opcionális)


Az automata mérőérintkező kar a szerszámbeállító mérőérintkezőt a megmunkálási műveletek során egy védőrekeszben tárolja. Amikor szükség van a szerszám-mérőérintkezőre, egy M104 kód aktiválja az automata mérőérintkező kart, amely felemeli a mérőérintkezőt és a helyére rögzíti. Amint a mérőérintkező elvégezte a mérést, egy M105 visszahúzza a mérőérintkezőt a védőrekeszébe.

  • Tartozéka a vezeték nélküli intuitív mérőérintkező rendszer (WIPS) opció
  • M-kódokkal programozható a folyamat közbeni szerszámellenőrzéssel
  • Különálló oldal a Haas vezérlésben a manuális működéshez
  • A mérőérintkező forgácstól és szennyeződésektől mentes maradhat a munkatérben 

Lépcsős alap és oszlop

A VC-400/SS lépcsős alapú és oszlopos kialakítása, ahol az egyik X-tengely lineáris megvezető sín a másiktól eltérő vízszintes síkon található, megnöveli az orsófejű oszlop-szerkezet merevségét és stabilitását.  A hidraulikus paletta befogással és a lépcsős alapú/oszlopos kialakítással a gép rendkívül merev, egészen a járat tetejéig! 

  • 21,5" (546 mm) lépcsős széles állás a tartós stabilitáshoz az X-tengelyen
  • Nagy méretű, 40 mm átmérőjű golyóorsók minden tengelyen
  • Robusztus, 35 mm-es lineáris vezetők minden tengelyen
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 22.00 in 559 mm
Y tengely 16.00 in 406 mm
Z tengely 20.00 in 508 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 24.0 in 610 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 22.0 in 559 mm
Szélesség 14.5 in 368 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv 2.76 in 70 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettamennyiség 2 2
Palettahossz 22.00 in 559 mm
Palettaszélesség 14.50 in 368 mm
Max. palettaterhelés 880 lb 399.0 kg
Max. munkadarab-átmérő 22.5 in 572 mm
Max. munkadarab-magasság 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palettaváltási idő 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjáratok - Y 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3380 lbf 15035 N
Max. tolóerő Y 3380 lbf 15035 N
Max. erő a Z tengely irányában 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 1.80 s 1.80 s
Forgácsolások között (átl.) 2.40 s 2.40 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 1/2 in 1/2 in
Csatoló (levegő) 1/2 in 1/2 in
Min. légnyomás 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Export raklap 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Tömeg 17520 lb 7947.0 kg

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255