MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Fresadoras verticais
  2. VMC com troca de paletes
  3. VC-400SS

VC-400SS

    APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
VMC de palete dupla Super-Speed com percursos de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

O VC-400SS é a versão Super-Speed do nosso VC-400 VMC com troca de palete, combinando a versatilidade de um pequeno centro de maquinagem vertical da série VF com a capacidade de troca de paletes do nosso HMC EC-400. O trocador de palete totalmente integrado permite-lhe montar trabalhos numa palete, enquanto que as peças da outra palete estão em funcionamento. Para uma produtividade adicional durante a noite, basta carregar as duas paletes e premir Começar Ciclo antes de regressar ao início.

Para trabalhos de alto volume, definir o mesmo trabalho em ambas as paletes ou definir cada palete de forma diferente para trabalhos de alta mistura e baixo volume. Para produção prolongada e verdadeira capacidade de “luzes apagadas”, está disponível um trocador de paletes de 6 posições e um trocador de ferramenta de alta capacidade. NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 opcional.

  • Spindle de acionamento direto de 12.000 rpm
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade, com 50+1 disponível
  • Rápidos de 1200 ipm
  • Trocador de palete incorporado com paletes de ranhura T de 559 x 368 mm
  • Peças de máquinas numa palete, enquanto se define a outra
  • Disponível trocador de paletes de 6 posições

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Detalhes
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 12 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Transportador de limalhas tipo cinto HMC
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Suporte de carregamento do telefone

Dispositivo de aperto

  • Kit de paletes VC-400

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do operador
  • Opções de automação e esquema de configurações
Vídeos

O Haas VC-400 e o conjunto de paletes


O VC-400 combina a versatilidade do nosso pequeno centro de maquinagem vertical da série VF com a capacidade de troca de paletes do nosso HMC EC-400. O trocador de palete totalmente integrado permite-lhe configurar trabalhos numa palete, enquanto executa peças noutra palete. Neste vídeo, mostramos o nosso Conjunto de Paletes de 6 Posições juntamente com o VC-400 para capacidade de funcionamento automático total.

Demonstração de corte VC-400


Veja esta demonstração de corte, que mostra a potência e a versatilidade do VC-400. O trocador de palete totalmente integrado permite-lhe montar trabalhos numa palete, enquanto as peças da outra palete estão em funcionamento, para que o seu spindle nunca pare de girar.

Destaque VC-400


Neste vídeo, o Milton e o Andrew analisam a nova VMC de comutação de palete, a VC-400. Se tiver interesse numa forma produtiva de manter o spindle em rotação durante mais tempo nas suas peças orientadas verticalmente, então assista. 

PRODUTOS RELACIONADOS

Padrão vertical

Haas VF-2

VF-2

Fresadora Vertical CNC com percursos de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Spindle horizontal

Haas EC-400

EC-400

HMC de palete dupla de 400 mm com percursos de 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cone
  • 4 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

POTÊNCIA 50-CONE

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC de palete dupla de 500 mm, cone ISO50, percursos de 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cone
  • 4 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Pool de paletes de 6 estações disponível


Quer esteja a realizar produções de alto volume, maquinagem com alta variedade/baixo volume ou apenas pretenda realizar operações sem presença humana, conseguirá aumentar a produtividade do seu VC-400/SS graças ao trocador de paletes de 6 posições totalmente integrado. NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 opcional. Não pode ser instalado no campo. Tem de ser encomendado juntamente com a nova VC-400/SS.

Saiba mais

Visão Geral

Os centros de maquinação vertical VC-400 e VC-400SS combinam as capacidades de maquinagem de uma VF-1 com um trocador de paletes ao estilo HMC para maquinagem quase contínua, sem praticamente nenhum tempo de paragem. Carregue e descarregue peças na palete em espera na estação de carga, enquanto o spindle está a fazer limalhas na área de trabalho para manter a máquina a produzir peças. Pode mesmo montar um novo trabalho numa palete, enquanto a sua máquina está a fazer peças na outra. Uma tabela de programação de paletes dedicada no controlo Haas permite-lhe verificar o estado de cada palete.

Comparação de especificações (polegadas)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Percursos do eixo (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Distância máxima e mínima do nariz do spindle para mesa 24,0"; 4,0" 24,0"; 4,0" 24,0"; 4,0"
Rápidos (X, Y, Z) 800 pol/min 1200 pol/min 1000 in/min
Taxa máxima de alimentação de corte 500 in/min 833 in/min 650 pol/min
Velocidade do spindle (máxima opcional) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Classificação do spindle e sistema de comando Acionamento direto, 30 hp Acionamento direto, 30 hp Acionamento direto, 30 hp
Capacidade do trocador de ferramenta (opcional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Número de paletes (conjunto de paletes opcional) 2 (6+1) 2 (6+1) N/D
Tempo de mudança de palete a palete 18 segundos 18 segundos N/D
Máximo sobre a palete (conjunto de paletes opcional) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Comparação de especificações (sistema métrico)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Percursos do eixo (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Distância máxima e mínima do nariz do spindle para mesa 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rápidos (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Taxa máxima de alimentação de corte 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Velocidade do spindle (máxima opcional) 8100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8100 rpm (30 000 rpm)
Classificação do spindle e sistema de comando Acionamento direto, 22,4 kW Acionamento direto, 22,4 kW Acionamento direto, 22,4 kW
Capacidade do trocador de ferramenta (opcional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Número de paletes (conjunto de paletes opcional) 2 (6+1) 2 (6+1) N/D
Tempo de mudança de palete a palete 18 segundos 18 segundos N/D
Máximo sobre a palete (conjunto de paletes opcional) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Spindle


As máquinas da série VC apresentam o mesmo spindle avançado, comprovado e fabricado pela Haas, que vem com a maioria dos centros de maquinação vertical Haas.

Consiste num cone ISO40, com spindle de acionamento direto acoplado diretamente ao motor para proporcionar excelentes acabamentos da superfície e uma maior estabilidade térmica. O spindle em linha está disponível em velocidades até 15 000 rpm, bem como o cone HSK-A63. 

  • Refrigeração líquida para longas horas de funcionamento fiável
  • Eixo Z com uma ampla separação da guia linear para maior estabilidade 17,125" (435 mm)
  • Parafuso esférico robusto de 40 mm do eixo Z e construção das guias lineares de 35 mm
  • Inclui anel de refrigeração multi-bicos para mais ampla distribuição do líquido de refrigeração
  • Bico de refrigeração programável opcional com 34 posições para uma aplicação precisa do líquido de refrigeração a ferramentas de corte de vários comprimentos (mostradas na imagem)
  • Refrigeração opcional através do spindle (300 a 1000 psi)
  • Jato de ar opcional através da ferramenta
  • Sistema Pulse-Jet opcional para a roscagem e perfuração a óleo

 

Comutador de paletes

O VC-400 e o VC-400SS vêm com um sistema duplo de troca de paletes para uma produção ininterrupta. Com a mesa estilo fresadora, pode ter dois visores lado a lado em cada palete para executar lotes de peças pequenas, ou pode executar peças grandes, montando uma operação em cada palete com múltiplos visores. 

A tabela apresenta três ranhuras T padrão de 5/8" (16 mm) que aceitam praticamente qualquer tipo de dispositivo de aperto, para configurações rápidas e fáceis.

  • Dimensões a mesa: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Ranhuras T padrão de 5/8" (16 mm)
  • Fixação hidráulica para maquinagem rígida
  • A capacidade máxima de peso das paletes é de 880 lb (399 kg) cada
  • A capacidade máxima do conjunto de paletes é de 500 lb (227 kg) cada

Fixação de palete hidráulica

A unidade de energia hidráulica proporciona energia para fixar as paletes no recetor de paletes, bem como elevar e baixar o mecanismo de trocador de paletes.

A fixação hidráulica assegura uma precisão repetível para cada troca de palete, e proporciona uma elevada rigidez para maquinagem pesada.

Conjunto de paletes (opcional)

Quer esteja a fazer produções de alto volume, maquinagem de alta mistura/baixo volume ou apenas deseje executar luzes apagadas, os nossos sistemas de conjunto de paletes totalmente integrados podem aumentar a sua produtividade. O conjunto de paletes da série VC integra-se perfeitamente com o controlo Haas, que inclui uma Tabela de Programação de Paletes simplificada que permite funções de programação de trabalhos a partir de uma única página dedicada. Pode atribuir programas a cada palete, e reiniciar um trabalho no meio do processo.  

  • 6 locais de armazenamento + 1 estação de maquinagem)
  • Total de 7 paletes funcionais incluídas
  • Paletes de 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1
  • Não compatível com as opções de 4.º e 5.º eixos
  • Peso máximo por palete, incluindo o dispositivo de aperto: 500 lb (227 kg)
  • Não disponível para instalação no terreno

 

Comutador de ferramenta de instalação lateral

O VC-400 e VC-400SS vêm com um trocador de ferramentas de 30+1 de montagem lateral. 

Produzimos os nossos próprios trocadores de ferramentas desde 1988, com integração e funcionalidade completas em mente. Usamos os nossos próprios designs e não o faríamos de outra maneira.

Este trocador de ferramenta de instalação lateral da Haas possui um carrossel comandado pelo servo que permite o posicionamento direto em qualquer ferramenta no carrossel – não é mais necessário indexar um compartimento de cada vez. O posicionamento mais rápido reduz os tempos de ciclo durante operações de maquinagem curtas, ou quando o carrossel não é pré-preparado para a próxima ferramenta.

  • Cone ISO40 padrão, ferramentas 30+1
  • Disponível para o spindle HSK-A63
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 (opcional)
  • Transportador contínuo de posicionamento direto para preparação de ferramenta super rápida
  • A mudança rápida de ferramentas reduz os tempos de ciclo em todas as mudanças de ferramentas
  • A Mesa de Bolsa de Ferramenta no controlo permite o controlo completo do trocador de ferramenta
  • Identifique ferramentas como GRANDES para deixar os bolsos adjacentes vazios
  • Identifique as ferramentas como PESADAS para retardar o movimento do trocador de ferramenta

Gestão da limalha

No coração do sistema de gestão de limalha do VC-400 está um largo transportador de limalha do tipo correia posicionado no centro da máquina, diretamente debaixo do spindle. As paredes íngremes do compartimento interior canalizam facilmente as limalha para o transportador. 

O transportador descarrega as limalhas à altura de um barril industrial de tamanho completo. Bocais de limpeza instalados no teto são alimentados por uma bomba de refrigeração separada, e permitem-lhe orientar o fluxo de refrigeração para áreas onde as limalhas podem acumular-se, para melhorar a evacuação de limalhas. 

Elevador da Sonda Automático (opcional)


O braço de sondas automático armazena a sonda de definição da ferramenta num compartimento protetor durante a maquinagem. Quando a ferramenta de sonda é necessária, um código M104 ativa o braço da sonda automático para levantar a sonda e travá-la no lugar. Quando a sondagem estiver concluída, um M105 retrai a sonda para o seu compartimento de proteção.

  • Incluído com a opção de Sistema de Sondagem Intuitiva Sem Fios da Haas (WIPS)
  • Programável com códigos M para inspeção das ferramentas durante o processo
  • Página dedicada sobre o controlo Haas para operação manual
  • A sonda permanece livre de limalhas e de contaminação na área de trabalho 

Base e Coluna Gradual

O desenho de base e coluna gradual do VC-400/SS, onde uma calha do guia linear de eixo X se encontra no plano horizontal diferente de outra, aumenta a rigidez e a estabilidade do conjunto de colunas de cabeças do spindle. Com a fixação hidráulica de paletes e o design gradual de base/coluna, a máquina é muito rígida, até ao topo do percurso! 

  • Largura escalonada de 21.5" (546 mm) para uma estabilidade sólida no eixo X
  • Parafusos esféricos grandes de 40 mm de diâmetro em todos os eixos
  • Guias lineares robustas de 35 mm em todos os eixos
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 22.00 in 559 mm
Eixo Y 16.00 in 406 mm
Eixo Z 20.00 in 508 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 24.0 in 610 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 22.0 in 559 mm
Largura 14.5 in 368 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 2.76 in 70 mm
Número de ranhuras T padrão 3 3
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantidade de paletes 2 2
Comprimento da palete 22.00 in 559 mm
Largura da palete 14.50 in 368 mm
Carga máxima da palete 880 lb 399.0 kg
Diâmetro máximo da peça 22.5 in 572 mm
Altura máx. da peça 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tempo de mudança de palete 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3380 lbf 15035 N
Impulso máximo Y 3380 lbf 15035 N
Impulso máximo Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12 in 305 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 1.80 s 1.80 s
Limalha a limalha (média) 2.40 s 2.40 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 1/2 in 1/2 in
Transmissor de binário (Ar) 1/2 in 1/2 in
Pressão mín. do ar 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Palete de exportação 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Peso 17520 lb 7947.0 kg

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255