My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-35

GHID DE [PRE-INSTALARE]

Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

ST-35

    DOAR CNY
Strung CNC cu capacitate maximă de 533 x 660 mm și capacitate bară de 102 mm

  • 12" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 3.2k Rot/min
  • 40 hp Putere
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
Procesul de instalare a mașinii este mai ușor și mai rapid dacă centrul unde se face instalarea este pregătit corect. Rețineți aceste informații:

  • Asigurați-vă că podeaua este corespunzătoare pentru mașină. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Destinația de plasare și pregătirea” din acest document.
    • Dacă trebuie să turnați o fundație nouă, asigurați-vă că dispuneți de suficient timp pentru ca betonul să se întărească timp de 28 de zile.
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
Trebuie să amplasați mașina pe o fundație solidă și stabilă din beton. Podeaua standard din beton de 6" (150 mm) în clădirile industriale este, de regulă, suficientă. Cu toate acestea, mașinile grele și complexe, precum frezele cu cadru de dimensiune mare și UMC-urile, pot necesita o fundație din beton de 12" (300 mm) pentru a asigura o geometrie precisă. Consultați aceste specificații:

  • Betonul trebuie turnat direct la același nivel.
  • Betonul trebuie să aibă o rezistență de 3500 psi (240 bari) în 28 de zile.
  • Agregatul de beton trebuie să fie un amestec de 1" (25 mm).
  • Armătura de oțel trebuie să o rezistență la tracțiune 40 de ksi (2700 bari).
  • Șanțul trebuie săpat lângă un teren plat. Îndepărtați orice materiale desprinse în șanț. Acest lucru împiedică întărirea amestecului.
  • Respectați toate codurile și normele locale de construcție.
  • Placă continuă - NU puneți mașinile pe rosturile de dilatație sau pe fisuri.

☑ Ancorare

Pentru cea mai bună performanță de tăiere, Haas recomandă ancorarea mașinii. Dați clic aici pentru a vedea ansamblurile de ancorare pentru mașina dvs.

Ansamblurile de ancorare pentru mașină sunt disponibile la reprezentanță Haas. Aceste ansambluri nu respectă specificațiile privind instalarea echipamentului staționar, seismice sau de construcție. Contactați un specialist dacă trebuie să respectați aceste specificații.

  • Dați clic aici pentru instrucțiuni privind ancorarea și amprenta ancorei. 

☑ Plasarea mașinii

Puteți utiliza un elevator cu furcă, un cărucior cu role sau o macara pentru a muta mașina. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv de ridicare cu o capacitate suficientă.

Consultați această listă când intenționați să amplasați mașina:

  • Plasați mașina pe o placă de beton neîntreruptă.
  • Picioarele de nivelare ale mașinii trebuie să fie la cel puțin 12" (300 mm) de marginea plăcii de beton.
  • Izolați mașina împotriva vibrațiilor produse de alte mașini sau alte surse.
  • Nu plasați mașina pe suprafețe neadecvate. Inclusiv pe asfalt, cărămidă, lemn sau impurități acumulate.
  • Dacă intenționați să așezați mașina pe o podea care nu este la nivelul solului, consultați un expert structural.

Trebuie să aveți acces la compartimentul de comandă pentru operațiunile obișnuite și cele de siguranță. Asigurați-vă că dispuneți de un spațiu de 3' (1 m) între dulapul de comandă și orice alte structuri.

Tehnicianul de service al reprezentanței Haas finalizează ultima procedură de nivelare.

☑ Localizarea componentelor opționale

Asigurați-vă că locul în care amplasați mașina are suficient spațiu pentru componente opționale, cum ar fi:
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
{icon:fa fa-warning} AVERTISMENT:
PREGĂTIREA ȘI RIDICAREA MAȘINII TREBUIE REALIZATE OBLIGATORIU DOAR DE PERSONALUL PROFESIONIST. ACESTE INSTRUCȚIUNI AU DOAR SCOP DE REFERINȚĂ.

{icon:fa fa-warning} IMPORTANT: Majoritatea – dar nu toate* – mașinile Haas pot fi ridicate cu instalația de ridicare suspendată pentru poziționare și instalare. În funcție de model, noua dvs. mașină Haas poate avea încorporate dispozitive de ridicare sau poate necesita un kit de ridicare, disponibil prin intermediul reprezentanței Haas (HFO) locale, care include suporturile și echipamentele de ridicare necesare.

Consultați plăcuța cu date privind ridicarea aflată pe partea din spate a mașinii pentru a localiza toate punctele esențiale de ridicare.

Este necesar un echipament special pentru a asigura că mașina este fixată și în poziție orizontală în timpul ridicării. La operațiunea de ridicare a mașinii, ridicați ușor până când toate lanțurile sunt întinse și apoi ridicați mașina, asigurându-vă că rămâne în echilibru. Îndepărtați suporturile și echipamentele de ridicare, dacă sunt instalate, înainte de folosirea mașinii, dacă nu este specificat altfel. Este responsabilitatea clientului să furnizeze toate lanțurile și barele de întindere pentru a ridica mașina în mod corect. Contactați HFO local pentru mai multe informații. Păstrați toate suporturile și echipamentele de ridicare furnizate și depozitați-le într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Utilizați echipamentele de ridicare furnizate de Haas, dacă este necesar.

Consultați plăcuța cu date privid ridicarea aflată pe partea din spate a mașinii pentru detalii specifice privind ridicarea modelului respectiv. Fixați suportul de ridicare și lanțurile, dacă este necesar, conform figurii alăturate. Asigurați-vă că lanțurile nu intră în contact cu incinta capacului din tablă sau cablurile electrice. Rețineți modul de utilizare a barelor de întindere și a lemnului. Haas Automation, Inc. nu oferă bare de întindere sau lemne.

*Modelele GR, GM, TL, CM și CL nu sunt adecvate pentru ridicarea suspendată. Acestea trebuie ridicate cu stivuitorul.

Cerințe privind aerul | Dimensiuni încărcătură transport | Specificații electrice

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 3200 rpm 3200 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 171.0 in x 90.0 in x 92.0 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
Paletă export 171.0 in x 90.0 in x 92.0 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
Greutate 14300 lb 6487.0 kg

Mașinile *Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VCA. Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția mașinilor pentru blat CL-1 și CM-1. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client, ci trebuie comandat împreună cu mașina.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.
 

Cerințe privind aerul pentru mașinile Haas

Mașina dvs. trebuie să dispună de o alimentare cu aer uscat și curat la o presiune și un volum minim pentru a funcționa corect. Consultați

tabelul de mai jos.
  • Pentru locul în care se află admisia de aer, consultați schița mașinii, disponibilă la http://haascnc.com.

Notă: în cazul în care creați racorduri de aer auxiliare, acestea trebuie să se afle pe partea de intrare (neregulată) a filtrului/regulatorului de aer sau a vanei de închidere.

  • Alimentați aer comprimat cu un compresor de minim 2 cp (1,5 kW) dotat cu rezervor de minim 20 de galoane (75 L), creat pentru funcționare continuă.
  • Compresorul trebuie să aibă 2 cp (1,5 kW) pentru fiecare mașină (de ex., instalarea a cinci mașini necesită un compresor de 10 cp (7,5 kW)

* Dacă presiunea aerului este mai mare de 120 psi (8,2 bari), trebuie să folosiți un regulator de presiune a aerului.

Lichidul de răcire


Atenție:
 Nu utilizați produse de distilare primară sau uleiuri minerale „neemulsionabile” drept lichid de răcire. Aceste produse pot cauza deteriorări ale tubulaturii și garniturilor de etanșare la nivelul mașinii. Dacă utilizați un sistem de lubrifiere cu debit minim, utilizați uleiurile recomandate.

Notă: asigurați-vă că amestecul lichidului de răcire își păstrează concentrația la un nivel acceptabil. Amestecul lichidului de răcire întreținut necorespunzător poate duce la ruginirea componentelor. Daunele provocate de rugină nu sunt acoperite de garanție.

  • Accesați informații privind lichidul de răcire pentru mașina-unealtă la www.haascnc.com/video. Seria video despre lichidul de răcire pentru mașina-unealtă vă oferă informații complete privind întreținerea lichidului de răcire.
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
  • Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcția la tensiune de 220 VCA. Este disponibil un transformator intern opțional de înaltă tensiune (380 – 480 VAC) pentru toate modelele, cu excepția mașinilor pentru blat CL-1 și CM-1.
  • Notă: acest transformator opțional de înaltă tensiune nu poate fi instalat la client; trebuie comandat cu mașina.

Împământare

  • Împământarea este necesară pentru siguranța operatorului și funcționarea corectă.
  • O împământare separată trebuie conectată la cadrul mașinii. 
  • Cablul de împământare trebuie să fie introdus înapoi în panoul de service care alimentează mașina.
  • Nu utilizați un conductor drept cablu de împământare.
  • Nu utilizați o țeavă de apă rece sau o tijă de împământare pentru a alimenta blocul de terminale al mașinii

Alimentare trifazică

  • Multe mașini utilizează alimentarea trifazică. Aceasta poate fi de tip Wye sau Delta.
  • Trebuie să împământați sursa de tensiune. Un electrod sau electrodul principal pentru Delta. Neutru pentru Wye.
  • Toate fazele trebuie să fie echilibrate. Valorile tensiunilor trebuie să rămână constante, într-un interval de ±10%.

Putere monofazată

  • Anumite mașini permit utilizarea de putere monofazată. Consultați tabelul „Specificații electrice” de mai sus.
  • Tensiunea furnizată trebuie să fie cuprinsă între 208-240 VCA și să rămână constantă într-un interval de ±10%.

Dimensiunea firului

  • Cerințele privind dimensiunea firului depinde de lungimea firului. Consultați codurile electrice locale.

Întrerupător de servicii

  • Asigurați-vă că întrerupătorul de circuit care se conectează la mașină respectă specificațiile Haas. Consultați coloana „Amperi încărcare completă” din tabelul „Specificații electrice de mai sus.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.