My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Chip Auger, Front

Transportator de șpan

Transportatorul nostru de șpan de tip șnec cu descărcare frontală elimină automat șpanul din mașină, în timp ce îl comprimă și scoate afară lichidul de răcire. Jgheabul frontal evacuează șpanul în partea frontală a mașinii

  • Se inversează în mod automat dacă se produce un blocaj
  • Activat printr-un cod M sau de la consola de comandă
  • Setările controlează intervalul și durata funcționării
  • Funcționarea automată crește eficiența energetică
  • Unghiul de ridicare diminuează pierderea de lichid de răcire
  • Comprimă șpanul, economisind spațiu în coșul pentru șpan

Setări care controlează funcționarea automată a benzii transportoare

  • Setarea 114 CONVEYOR CYCLE controlează intervalul în care banda transportoare (banda multiplă sau transportorul de tip bandă) va începe operațiunea automată în timpul unui ciclu.
  • Setarea 115 CONVEYOR ON-TIME controlează durata pentru care banda transportoare (banda multiplă sau transportorul tip bandă) va rula în timpul operațiunii automate.
  • Setarea 196 CONVEYOR SHUTOFF specifică perioada cât trebuie să așteptați înainte să opriți banda.

NOTĂ: Ușile operatorului trebuie închise pentru a opera banda transportoare (banda multiplă sau transportorul de tip bandă).

Programarea operării benzii transportoare

  • M31 pornește banda (banda multiplă sau transportorul de tip bandă) în direcția înainte, pentru a elimina șpanul. 
    • Odată pornit, în timp ce mașina rulează un ciclu, banda transportoare va rula pe durata specificată în setarea 115 CONVEYOR ON-TIME, iar apoi se va opri.
    • Când este pornit, în timp ce mașina rulează un ciclu, banda transportoare va reporni după timpul din setarea 114 CONVEYOR CYCLE și va rula pe durata specificată în setarea 115.
    • În timp ce mașina rulează un ciclu, puteți porni banda transportoare, apăsând butonul [CHIP FWD] de pe tastatură. Când este pornit, setările 114 și 115 au același efect ca cel descris anterior.
    • Dacă setarea 114 este configurată la zero, nu se va produce operarea automată a benzii transportoare.
       
  • M33 oprește toate operațiunile automate ale benzii transportoare, în timp ce rulează un ciclu.
    • Opriți manual banda transportoare în timp ce rulează un ciclu, apăsând butonul [CHIP STOP] de pe tastatură. Aceasta oprește toate operațiunile automate ale benzii transportoare, în timp ce rulează un ciclu.

Operarea manuală

  • Apăsați butonul [CHIP FWD] de pe tastatură, pentru a porni banda transportoare (banda multiplă sau transportorul de tip bandă) în direcția înainte, pentru a elimina șpanul. 
  • Apăsați butonul [CHIP REV] de pe tastatură, pentru a porni banda transportoare  (banda multiplă sau transportorul de tip bandă) în direcția înapoi, pentru a elibera un blocaj.
  • Apăsați butonul [CHIP STOP] de pe tastatură, pentru a opri banda transportoare  (banda multiplă sau transportorul de tip bandă).

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.