Chip Auger, Front

칩 오거

전면 토출 오거형 칩 컨베이어는 기계에서 칩을 자동으로 제거하는 동시에 이를 압축하여 절삭유를 밖으로 배출합니다. 전면 슈트가 기계 전면으로 칩을 배출합니다

  • 막힘 발생 시 자동으로 역회전
  • M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 간격 및 작동 기간 제어 설정
  • 자동 조작으로 에너지 효율 증가
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 칩을 압축하여 칩 수거함의 공간을 절약

자동 오거 작동을 제어하는 설정

  • 114 CONVEYOR CYCLE을 설정하면 사이클 동안 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)가 자동 작동을 시작하는 간격을 제어할 수 있습니다.
  • 115 CONVEYOR ON-TIME을 설정하면 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)가 자동 작동 도중 실행하는 시간을 제어할 수 있습니다.
  • 196 CONVEYOR SHUTOFF를 설정하면 오거를 중지하기 전 활동 없이 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

참고: 운용자 도어는 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어) 작동 시 닫아야 합니다.

오거 작동 프로그램

  • M31은 칩을 제거하기 위해 전방향에서 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 오거는 115 CONVEYOR ON-TIME 설정에서 지정된 시간 동안 실행된 다음 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 오거는 114 CONVEYOR CYCLE 설정에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 115 설정에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 오거를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 오거 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 오거를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 오거 작동이 중지됩니다.

수동 조작

  • 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작하려면 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 누르십시오. 
  • 잼을 제거하기 위해 후진 방향으로 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작하려면 키보드에서 [CHIP REV] 버튼을 누르십시오.
  • 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오.