MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Chip Auger, Front

Evacuatore trucioli a coclea

Il nostro evacuatore di trucioli a coclea con scarico anteriore asporta automaticamente i trucioli dalla macchina e contemporaneamente li comprime per far defluire il refrigerante. Lo scivolo anteriore scarica i trucioli nella parte anteriore della macchina

  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Le impostazioni controllano l'intervallo e la durata dell'operazione
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli

Impostazioni che controllano il funzionamento automatico della coclea

  • L'impostazione 114 CICLO EVACUATORE controlla l'intervallo in base al quale la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) avvierà il funzionamento automatico durante un ciclo.
  • L'impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO controlla l'intervallo in base al quale funzionerà la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) durante l’operazione automatica.
  • L'impostazione 196 SPEGNIMENTO EVACUATORE specifica la quantità di tempo di inattività prima di arrestare la coclea.

NOTA: Le porte dell'operatore devono essere chiuse per azionare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).

Programma di funzionamento della coclea

  • M31 avvia la coclea (evacuatore a più coclee o nastro) nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea verrà riavviata dopo il tempo stabilito nell’Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e rimarrà in funzione per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare la coclea premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente la coclea durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.

Funzionamento manuale

  • Premi il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) in avanti per rimuovere i trucioli. 
  • Premi il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) nella direzione opposta per eliminare un inceppamento.
  • Premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.