My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Mist Condenser

Prezentare generală a condensatorului de ceață

Condensatorul de ceața produsă de lichidul de răcire Haas este un sistem de recirculare în buclă închisă care îndepărtează ceața produsă de lichidul de răcire din carcasa mașinii, fără aerisire în exterior.

Echipamentul funcționează prin extragerea aerului plin de ceață din incinta mașinii și trecerea peste un panou cu capac din tablă cu muchii ridicate. Pe măsură ce aerul trece peste și în jurul panoului, ceața produsă de lichidul de răcire se condensează sub formă de picături. Pe măsură ce se condensează mai multă ceață, picăturile devin suficient de grele pentru a se scurge de pe muchia ridicată a panoului și a reveni în incintă.

După trecerea peste panoul cu capac din tablă, aerul circulă printr-o casetă de filtrare dublă pentru a îndepărta orice urmă de lichid de răcire. Aerul fără ceață este apoi readus în incinta mașinii printr-o conductă rezistentă.

Sistemul s-a dovedit foarte eficient în ceea ce privește curățarea rapidă a aerului din incinta mașinii de ceață produsă de lichidul de răcire, astfel încât operatorul poate deschide ușa imediat după finalizarea prelucrării.

Operațiuni

Condensatorul de ceață produsă de lichidul de răcire poate fi operat manual sau cu ajutorul Codurilor M.

Programați M158 pentru a PORNI condensatorul de ceață

Programați M159 pentru a OPRI condensatorul de ceață

Dacă operarea programului se termină cu M00, M01, M02 sau M30 fără a comanda oprirea condensatorului de ceață (M159), acesta va funcționa timp de aproximativ 10 secunde, apoi se va opri. 

Dacă condensatorul de ceață funcționează și este apăsat butonul [RESET], condensatorul de ceață va funcționa aproximativ 10 secunde, apoi se va opri. Condensatorul de ceață se va opri imediat dacă este apăsat butonul [EMERGENCY STOP] în timpul funcționării.

Opriți și porniți manual condensatorul de ceață prin apăsarea butonului [CURRENT COMMANDS] și navigarea la DISPOZITIVE > MECANISME > CONDENSATOR DE CEAȚĂ. Apăsați [F2] pentru a porni condensatorul de ceață. Apăsați din nou [F2] pentru a îl opri.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.