MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

Rešitve in podpore za vaše raznovrstne potrebe
ZGODBE STRANK
Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

OGLEJTE SI, KAKO PODJETJA V VAŠI REGIJI UPORABLJAJO STROJE HAAS

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Zgodba o uspehu stranke podjetja Haas
 

Podjetje MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH je novembra 1999 ustanovil Steffen Totzauer. Takrat so z 8 zaposlenimi na običajnih strojih izdelovali narisane dele iz kompozitnih materialov (trdega tkiva, trdega papirja ...). To so bile na primer kletke s krogličnimi ležaji, puše ali izolacijske plošče za strojništvo in inženirske obrate.

Za nadaljnji razvoj strojnega parka podjetja MKT GmbH je Steffen Totzauer v iskanju primernega CNC-nadzorovanega rezkalnega stroja analiziral trg. Leta 2001 je brez oklevanja kupil VCE750 znamke Mikron. Ob nakupu se je izkazalo, da je VCE750 stroj podjetja Haas.

Navdušen nad nenehno obdelavo brez napak, prijaznostjo do uporabnika in preprostostjo stroja, je gospod Totzauer stopil v stik s pristojnim trgovcem podjetja Haas.

Pristojni trgovec (M + L Werkzeugmaschinen GmbH) se je takrat ustanavljal.

V gospe Müller in njeni ekipi so našli usposobljeno in zanesljivo kontaktno osebo za prihodnost.

To je bil začetek posebnega sodelovanja.

V tem obdobju (2001–2020) je bilo od podjetja Haas kupljenih več kot 50 centrov za struženje in rezkanje s CNC nadzorom.

Mednje sodi 25 različnih stružnih centrov Haas s prečnim prerezom do 100 mm in C-osjo z gnanimi orodji, pa tudi 25 navpičnih 3- do 5-osnih rezkalnih centrov Haas, vključno z Mini Mill, TM, VF-1 do VF -6, UMC-750, UMC-1000SS, GR-510, pa tudi številne vrtljive mize. Dva APL-ja sta pred kratkim dopolnila proizvodno opremo.

Z razširitvijo strojnega parka je MKT GmbH močno razširil svojo ponudbo izdelkov. Poleg termosetov in termoplastov se zdaj obdelujejo tudi drsni materiali.

Izdelujejo se lahko struženi deli od nekaj milimetrov do premera 800 mm in rezkani deli do dolžine 3000 mm. Poleg strojegradnje se natančni izdelki zdaj uporabljajo tudi za medicinsko tehnologijo, obnovljive vire energije, skladiščenje energije in električno industrijo.

Po 20 letih je družinsko podjetje zraslo in zdaj zaposluje 35 ljudi. Podjetje že od leta 2002 izobražuje usposobljene strokovnjake, da izpolni prihodnje kadrovske potrebe. Trenutno je zaposlenih pet vajencev. Od leta 2004 ima podjetje MKT GmbH certifikat TÜV Süd v skladu z DIN EN ISO 9001, ki ga vsako leto obnavljajo.

Z imenovanjem Normana Totzauerja, sina Steffana Totzauerja, za drugega poslovodnega direktorja leta 2017, si je MKT utrl pot v prihodnost. V podjetju je že aktivno zaposlen od leta 2008.

Oba direktorja zelo cenita sodelovanje z M + L Werkzeugmaschinen GmbH, pa naj gre za kompetentno svetovanje, hitro odzivnost ali skupno reševanje nalog. Leta 2019 sta podjetji skupaj praznovali svoj 20-letni (MKT) in 15-letni obstoj (M + L) v družbi MKT GmbH.

VEČ O MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 

✔ Več kot 50 strojev Haas

✔ Izdelki, ki jih proizvajajo na strojih Haas: Natančno obdelani sestavni deli za najrazličnejše panoge

✔ Lokacija: Sehmatal, Nemčija

Več o MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH boste izvedeli z obiskom spletnega mesta: https://mktnet.de/

Kontaktirajte nas

 

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Oglejte si  UMC-750 v akciji.

 

AMI: Izdelujemo najboljše
Vzpostavitev uspešnega strojnega podjetja iz nič zahteva trdo delo, odločnost, včasih pa tudi jeklene živce. Še težje je, če gre za nenačrtovan podvig. Pomaga, če investirate v pravo opremo, kot sta ugotovila Paul Singley in Charlie Gillis, poslovna partnerja s sedežem v okrožju Plymouth, ko sta ustanovila podjetje AMI. Petnajst let pozneje ima njun cvetoči posel preciznega inženiringa posel v lasti 23 obdelovalnih CNC-strojev Haas.
80/20: Sedmih navad se je težko znebiti
Podjetje 80/20 Inc. iz Indiane izdeluje in prodaja linijo, ki ji ustanovitelj podjetja Don Wood pravi industrijski montažni komplet: modularni sistem aluminijastih okvirov, ki jih je mogoče konfigurirati v skorajda kar koli, kar si uporabnik lahko zamisli. Woodov recept za uspeh vključuje preudarno uporabo metode 7 navad posebej učinkovitih ljudi Stephena Coveyja in naložbo v CNC-stroje Haas za okrepitev produktivnosti.
Hyphen: Hitra kovina
Kanadsko podjetje Hyphen je bilo sprva ustanovljeno za oskrbo krovnega podjetja Christie Digital s prototipi delov za nove, vrhunske projektorje. Poleg nabora aditivnih procesov za hitro izdelavo prototipov, je podjetje Hyphen močno investiralo tudi v CNC stroje Haas. S CNC obdelani kovinski deli lahko zagotovijo toplotno odpornost in strojne lastnosti, ki jih plastični deli za hitro izdelavo ne morejo, podjetje Hyphen pa s pomočjo svojih strojev Haas ustvarja kratkotrajne komponente iz primernih kovin.
Recently Updated

Prilagodite svojo napravo, kot želite


Če vodite delavnico, nikoli ne veste, kakšne vrste bo naslednje delo, ki vam bo prišlo na vrata. Zato je Haas najboljša izbira za delavniško okolje. Ne le da imamo na izbiro več kot 100 različnih modelov strojev, temveč je vsak stroj popolnoma prilagodljiv. Izberete lahko opcije, ki so za vas smiselne, kar vam omogoča prilagodljivost, tako da lahko zmorete kakršno koli naslednje delo.

KOMPAKTNA PRECIZNOST
Haas CL-1

CL-1

CNC stružnica za vpenjanje z drogom kapacitete 25 mm

  • 5C Nose Velikost vpenjalne glave
  • 1.0" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 5 hp Moč
    SAMO CNY
PREPROST 5-OSNI STROJ
Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Izjemno hitra proizvodnja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Menjalec orodij BMT65 in gnana orodja
Zakaj bi prestavljali svoje stružene obdelovance v rezkalni stroj za sekundarne operacije, če pa jih lahko v celoti obdelate na stružnici Haas z revolverjem BMT65 in gnanimi orodji? Vaša delavnica ne bo le bolj produktivna in ne bo le dosegala krajših nastavitvenih časov, temveč bodo menjalec orodij BMT65 in gnana orodja zagotovila večjo učinkovitost rezkanja in daljšo življenjsko dobo orodij.
Sistem za minimalno količino mazanja
Ne morete uporabiti emulzije na vodni osnovi za vaše dele … vendar morate še vedno ohraniti orodja za rezkanje namazana? Sistem za minimalno količino mazanja Haas vam lahko pomaga.
Izvajaj, ustavi, premakni, nadaljuj
Ali ste kdaj želeli „začasno ustaviti“ dolgo operacijo med rezkanjem kosa, morda zato, da bi si od blizu ogledali vstavek ali preverili končno obdelavo površine? V tem videu Scott in John predstavita priročno funkcijo na stružnicah in rezkarjih Haas, s katero lahko naredite točno to!
Usposobite katerega koli upravljavca za nastavitev orodij in ničelnih točk obdelovanca

Podjetje Haas je s proizvodnjo v mislih razvil brezžični sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS). S preprostimi predlogami, ki jim je preprosto slediti, nastavite orodja in ničelne točke obdelovanca dobesedno v nekaj sekundah. Konec uporabe vašega dragocenega strojnika za nastavitev offsetov; z WIPS lahko hitro usposobite vse svoje upravljavce strojev za izvajanje te naloge in se prepričate, da bo opravljeno hitro in natančno.

Kakšen stroj boste zasnovali danes?

Sestavi in preveri ceno

Vaše novo strojno orodje Haas čaka na vas.

Začnite
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.