My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

Rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb
HISTORIE KLIENTÓW
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

ZOBACZ, JAK FIRMY Z TWOJEGO REGIONU WYKORZYSTUJĄ MASZYNY HAAS

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Historia sukcesu klienta firmy Haas
 

Firma MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH została założona w listopadzie 1999 roku przez Steffena Totzauera. Zatrudniając w tym czasie 8 pracowników, części rysunkowe były produkowane z materiałów kompozytowych (twarda bibułka, twardy papier...) na konwencjonalnych maszynach. Były to np. koszyki łożysk kulkowych, tuleje lub płyty izolacyjne do budowy maszyn i urządzeń.

W celu dalszego rozwoju parku maszynowego MKT GmbH Steffen Totzauer przeanalizował rynek pod kątem odpowiedniej frezarki sterowanej CNC. W 2001 r. kupił od Mikron maszynę VCE750 bez żadnych dodatków. W momencie zakupu okazało się, że VCE750 to maszyna firmy Haas.

Pan Totzauer był bardzo zadowolony z powtarzalnej, wysokiej jakości obróbki, łatwości obsługi i prostoty maszyny, więc skontaktował się z dealerem firmy Haas.

Na tamtym etapie dealer (M + L Werkzeugmaschinen GmbH) był w trakcie zakładania firmy.

W firmie Pani Müller ustalono kompetentną i rzetelną osobę kontaktową na przyszłość.

Był to punkt wyjściowy dla tej szczególnej współpracy.

W tym okresie (2001–2020) zakupiono od firmy Haas ponad 50 centrów tokarskich i frezarskich sterowanych CNC.

Wyposażenie obejmuje 25 różnych centrów tokarskich Haas o przelocie prętów do 100 mm i osi C z narzędziami napędzanymi oraz 25 pionowych centrów frezarskich Haas z obsługą 3–5 osi, w tym minifrezarki, TM, od VF-1 do VF -6, UMC-750, UMC-1000SS, GR-510, a także liczne stoły obrotowe. Niedawno sprzęt produkcyjny został rozbudowany o dwie maszyny APL.

Dzięki rozbudowie parku maszynowego firma MKT GmbH mogła znacznie rozszerzyć swoją ofertę produktów. Oprócz termoutwardzalnych i termoplastycznych tworzyw sztucznych przetwarzane są teraz również materiały ślizgowe.

Można produkować elementy toczone o średnicy od kilku milimetrów do 800 mm oraz elementy frezowane do długości 3000 mm. Oprócz inżynierii mechanicznej, precyzyjne produkty są obecnie stosowane w technice medycznej, odnawialnych źródłach energii, magazynowaniu energii i przemyśle elektrycznym.

Po 20 latach firma rodzinna rozrosła się i obecnie zatrudnia 35 osób. Od 2002 roku firma sama szkoli wykwalifikowanych specjalistów, aby sprostać przyszłym wymaganiom kadrowym. Obecnie zatrudnionych jest 5 praktykantów. Ponadto od 2004 roku MKT GmbH posiada certyfikat TÜV Süd zgodny z DIN EN ISO 9001, który jest corocznie potwierdzany.

Wraz z nominacją Normana Totzauera, syna Steffena Totzauera, na drugiego dyrektora zarządzającego w 2017 roku, firma MKT utorowała sobie drogę do przyszłości. W firmie pracuje już aktywnie od 2008 roku.

Obydwaj dyrektorzy bardzo cenią sobie współpracę z firmą M + L Werkzeugmaschinen GmbH, niezależnie od tego, czy chodzi o kompetentne doradztwo, szybką obsługę czy wspólne realizowanie zadań. W 2019 r. w MKT GmbH obchodzono wspólnie dwie rocznice 20 (MKT) i 15 (M + L).

INFORMACJE O MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 

✔ Ponad 50 maszyn Haas

✔ Produkty wytwarzane przez firmę przy użyciu maszyn Haas: Precyzyjnie obrabiane elementy dla różnych gałęzi przemysłu

✔ Lokalizacja: Sehmatal, Niemcy

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

Więcej informacji o firmie MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH można znaleźć na stronie: https://mktnet.de/

Skontaktuj się z nami

 

Language Preference :
Loading

Zobacz maszynę UMC-750 w akcji.

 

AMI: Making the Best
Budowa od podstaw pomyślnej firmy zajmującej się obróbką wymaga ciężkiej pracy, determinacji, a czasami także nerwów ze stali. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy całe przedsięwzięcie jest nieplanowane. Istotną pomocą jest zainwestowanie we właściwy sprzęt, jak odkryli to partnerzy biznesowi z hrabstwa Plymouth – Paul Singley i Charlie Gillis – gdy zakładali firmę AMI. Piętnaście lat później ich świetnie prosperująca firma od inżynierii precyzyjnej jest właścicielem 23 maszyn CNC firmy Haas.
80/20: Siedem nawyków, które nie chcą umrzeć
Firma 80/20 Inc. z siedzibą w Indianie buduje i sprzedaje coś, co założyciel firmy Don Wood nazywa zestawem elektroakustycznym – modułowy aluminiowy system ramek, który można skonfigurować w prawie każdy element, jaki klient może sobie wyobrazić. Receptura firmy Wood na sukces obejmuje rozsądne zastosowanie 7 nawyków wydajnych ludzi Stephena Coveya oraz inwestycje w maszyny CNC firmy Haas w celu zwiększenia produktywności.
Hyphen: Szybki metal
Kanadyjska firma Hyphen powstała w celu obsługi macierzystej spółki Christie Digital w zakresie tworzenia prototypów nowych projektorów wysokiej klasy. Oprócz szerokiej gamy dodatków RP firma Hyphen zainwestowała także w maszyny CNC firmy Haas. Części metalowe przygotowane na maszynach CNC oferują właściwości mechaniczne i odporność na ciepło nieodstępne dla plastikowych części RP. Za pomocą maszyn Haas firma Hyphen może wytwarzać krótkie serie podzespołów z odpowiednich metali.
Recently Updated

Dostosuj maszynę tak, jak chcesz


Gdy prowadzisz warsztat, nigdy nie wiesz, jaka praca czeka Cię w przyszłości. Dlatego maszyny Haas są najlepszym wyborem do pracy w warsztacie. Nie tylko mamy ponad 100 różnych modeli do wyboru, ale i każdy z nich jest w pełni konfigurowalny. Wybierz opcje, które mają sens oraz dadzą wszechstronność pozwalającą poradzić sobie z każdym kolejnym zadaniem.

KOMPAKTOWA PRECYZJA
Haas CL-1

CL-1

Tokarka uchwytowa CNC do prętów o średnicy do 25 mm

  • 5C Nose Rozmiar uchwytu
  • 1.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 5 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
PROSTA OBRÓBKA 5-OSIOWA
Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Błyskawiczna produkcja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Głowica BMT65 i narzędzia napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki w celu ponownej obróbki, skoro można zrobić wszystko na tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i narzędziom napędzanym BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność skrawania, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Uruchom, zatrzymaj, przesuń i kontynuuj
Czy kiedykolwiek potrzebowałeś “wstrzymać” długą operację podczas skrawania części w celu dokładniejszego przyjrzenia się płytce lub sprawdzenia wykończenia powierzchni? W tym filmie Scott i John omawiają przydatną funkcję na tokarkach i frezarkach firmy Haas, która pozwala dokładnie na to.
Przeszkól operatora do ustawiania narzędzi i korekcji roboczych

Z myślą o warsztatach firma Haas opracowała system bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS). Użyj prostych, łatwych w naśladowaniu szablonów, aby dosłownie w kilka sekund ustawić narzędzie i korekcje robocze. Koniec z marnowaniem cennego czasu operatora na ustawianie korekcji. Do systemu WIPS możesz szybko przeszkolić wszystkich operatorów i zyskać pewność, że zadanie będzie wykonywane szybko i dokładnie.

Jaką maszynę zaprojektujesz dzisiaj?

Zbuduj & Wyceń

Twoja nowa obrabiarka Haas czeka już na Ciebie.

Zaczynamy

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.