MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH

Oplossingen en ondersteuning voor uw uiteenlopende behoeften
KLANTVERHALEN
Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

KIJK HOE BEDRIJVEN IN UW REGIO HAAS MACHINES GEBRUIKEN

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH | Haas klantsuccesverhaal
 

MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH werd in november 1999 opgericht door Steffen Totzauer. Met destijds 8 werknemers werden op conventionele machines trekwerkstukken gemaakt van composietmaterialen (hard weefsel, hard papier...). Dit waren bijvoorbeeld kogellagerhouders, bussen of isolatieplaten voor de machine- en installatiebouw.

Om het machinepark van MKT GmbH verder te ontwikkelen, analyseerde Steffen Totzauer de markt voor een geschikte CNC-bestuurde freesmachine. In 2001 kocht hij zonder enig voorbehoud een VCE750 van Mikron. Bij aankoop bleek de VCE750 een Haas machine te zijn.

Omdat de heer Totzauer enthousiast was over de constante, foutloze verwerking, gebruiksvriendelijkheid en eenvoud van de machine, nam hij contact op met de verantwoordelijke Haas-dealer.

De verantwoordelijke dealer (M + L Werkzeugmaschinen GmbH) was op dat moment in aanbouw.

Mevrouw Müller en haar team zijn een bekwaam en betrouwbaar aanspreekpunt gebleken voor de toekomst.

Dit was het startpunt voor een bijzondere samenwerking.

In deze periode (2001-2020) zijn meer dan 50 CNC-gestuurde draai- en freesmachines van Haas aangeschaft.

Dit omvat 25 verschillende Haas draaimachines met een staafdoorgang tot 100 mm en C-as met aangedreven gereedschap, evenals 25 verticale Haas 3- tot 5-assige freesmachines, inclusief Mini Mill's, TM's, VF-1 tot VF -6 , UMC-750, UMC-1000SS, GR-510 en talrijke draaitafels. Twee APL's hebben onlangs de productie-uitrusting voltooid.

Door het machinepark uit te breiden, heeft MKT GmbH het eigen productgamma enorm kunnen uitbreiden. Naast thermoharders en thermoplasten worden nu ook glijmaterialen verwerkt.

Er kunnen gedraaide onderdelen van enkele millimeters tot een diameter van 800 mm en gefreesde onderdelen tot een lengte van 3.000 mm worden geproduceerd. Naast voor de werktuigbouwkunde worden de precisieproducten nu ook gebruikt voor medische technologie, hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en de elektrotechnische industrie.

Na 20 jaar is het familiebedrijf gegroeid en het heeft nu 35 mensen in dienst. Het bedrijf leidt sinds 2002 zelf gekwalificeerde specialisten op om te kunnen voldoen aan de toekomstige personeelsvereiste. Er zijn momenteel 5 stagiaires in dienst. Bovendien is MKT GmbH sinds 2004 door TÜV Süd gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001, wat jaarlijks wordt bevestigd.

Met de benoeming van Norman Totzauer, de zoon van Steffen Totzauer, als tweede directeur in 2017, maakte MKT de weg vrij voor de toekomst. Hij was al sinds 2008 actief in het bedrijf.

Beide directeuren hechten veel waarde aan de samenwerking met M + L Werkzeugmaschinen GmbH, of het nu gaat om deskundig advies, snelle service of om het gezamenlijk oplossen van taken. In 2019 werden de twee bedrijfsjubilea 20 (MKT) en 15 (M + L) samen gevierd bij MKT GmbH.

OVER MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH 

✔ Meer dan 50 Haas machines

✔ Producten die ze maken op Haas machines: Nauwkeurig bewerkte onderdelen voor een breed scala aan industrieën

✔ Locatie: Sehmatal, Duitsland

DCIM\100MEDIA\DJI_0004.JPG

Kom meer te weten over MKT Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH door hun website te bezoeken: https://mktnet.de/

Neem contact met ons op

 

Language Preference :
Loading

Bekijk de UMC-750 in actie.

 

AMI: Het allerbeste maken
Het vanuit het niets opbouwen van een succesvol bewerkingsbedrijf vergt hard werken, doorzettingsvermogen en soms stalen zenuwen. Het is zelfs nog moeilijker als het een ongeplande onderneming is. Het helpt om in de juiste apparatuur te investeren, zoals de in Plymouth County gevestigde zakenpartners Paul Singley en Charlie Gillis ontdekten toen zij AMI oprichtten. Vijftien jaar later is hun bloeiende precisiemachinebedrijf de eigenaar van 23 Haas CNC-bewerkingsmachines.
80/20: Seven Habits diehard
Het in Indiana-gebaseerde 80/20 Inc. bouwt en verkoopt wat bedrijfsoprichter Don Wood een industriële erectorset noemt: een modulair aluminium framingsysteem dat op zowat elke manier die een klant zich kan voorstellen geconfigureerd kan worden. Het succesrecept van Wood omvat een verstandige toepassing van de 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey en investeringen in CNC-machines van Haas om de productiviteit te verhogen.
Hyphen: Snel metaal
Het Canadese bedrijf Hyphen werd oorspronkelijk opgericht om moederbedrijf Christie Digital te ondersteunen met prototypewerkstukken voor zijn nieuwe, hoogwaardige projectoren. Naast een grote verscheidenheid aan additieve RP-processen heeft Hyphen ook fors geïnvesteerd in Haas CNC-bewerkingsmachines. Via CNC bewerkte metalen werkstukken kunnen mechanische kwaliteiten en hittebestendigheid bieden die kunststof RP werkstukken niet kunnen leveren, en met de Haas machines maakt Hyphen componenten in korte machinegangen met geschikte metalen.
Recently Updated

Uw machine aanpassen zoals u dat wilt


Als u opdrachten draait, weet u nooit hoe uw volgende klus eruit zal zien. Daarom is Haas de beste keuze voor gebruik bij opdrachten. We hebben niet alleen meer dan 100 verschillende machinemodellen om uit te kiezen, maar elke machine is ook volledig aanpasbaar. U kiest de opties die voor u het meest zinvol zijn, zodat u de veelzijdigheid hebt om elke volgende klus te kunnen klaren.

COMPACTE PRECISIE
Haas CL-1

CL-1

CNC-Compacte draaimachine met 25 mm staafcapaciteit

  • 5C Nose Klauwplaat afmeting
  • 1.0" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 5 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
5-ASSIG GEMAKKELIJK GEMAAKT
Haas UMC-500

UMC-500

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Supersnel productie
Haas VF-2SS

VF-2SS

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
De BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen
Waarom zou u uw gedraaide onderdelen naar een frees verplaatsen voor secundaire bewerkingen als u ze volledig kunt bewerken op een Haas draaimachine met de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen? Uw werkplaats zal niet alleen productiever worden en kortere insteltijden doormaken, maar de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen bieden ook betere freesprestaties, langere standtijden en betere gereedschapsspeling.
Systeem voor minimale oliesmering
Kunt u geen watergedragen koelmiddel gebruiken op uw werkstukken… maar moet u wel uw snijgereedschappen gesmeerd houden? Het Haas systeem voor minimale oliesmering kan u daarbij helpen.
Draaien, stoppen, tornen en verder gaan
Hebt u ooit een lange bewerking willen ‘pauzeren’ tijdens het frezen van een werkstuk, misschien om een inzetstuk van dichterbij te bekijken of de oppervlaktenabewerking te controleren? Scott en John bespreken in deze video een handige functie op Haas-draaibanken en freesmachines waarmee u dat inderdaad kunt doen!
Train elke machinebewerker om gereedschaps- en werkstukcoördinaten in te stellen

Haas ontwikkelde het draadloos intuïtief tastersysteem (WIPS) met de opdrachtenwerkplaats in het achterhoofd. Gebruik de eenvoudige, gemakkelijk te volgen sjablonen om uw gereedschap en werkinstellingen letterlijk binnen enkele seconden in te stellen. U hoeft nooit meer uw kostbare installatiemachinist te gebruiken om offsets in te stellen; met WIPS kunt u al uw machinebedieners snel trainen om deze taak uit te voeren en er zeker van zijn dat dit snel en nauwkeurig gebeurt.

Welke machine gaat u vandaag nog samnestellen?

Samenstellen en prijs bepalen

Uw nieuwe Haas werktuigmachine staat al te wachten.

Aan de slag

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.