Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC APLs

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija UMC
  4. Avtomatski nalagalni sistem UMC

AVTOMATSKE NAPRAVE ZA NALAGANJE OBDELOVANCEV

Izbira pravega APL za vaš UMC

Avtomatske naprave za nalaganje obdelovancev (APL)

Velikost dela:  4,5 kg deli 146 mm (10 lb, 5,75 palcev) pravokotno in manj
Na voljo na teh modelih:UMC-500 /. UMC-500SS
Izvedite več | Sestava in cena

Kompaktna avtomatska naprava za nalaganje obdelovancev (C-APL)

Velikost dela:  1,4 kg, deli 51 mm (3 lb, deli 2 palca) in manj 
Na voljo na teh modelih:UMC-350-EDU
Izvedite več | Sestava in cena

Videoposnetki izdelkov

Videoposnetki nastavitev

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki avtomatskega nalagalnega sistema Haas


Nov kompaktni avtomatski nalagalni sistem Haas na sejmu IMTS 2022

Strokovnjak za izdelke Mike Steinbock je nazaj, da nam na hitro predstavi funkcije na prototipu avtomatskega nalagalnega sistema Haas, ki smo ga prikazali na sejmu IMTS 2022 v Chicagu.

AVTOMATSKA NAPRAVA ZA NALAGANJE OBDELOVANCEV HAAS

Avtomatska naprava za nalaganje kosov v rezkar Haas je preprost način za avtomatizacijo proizvodnje delov na majhnih vertikalnih obdelovalnih centrih serije VF. S preprostim vmesnikom se brez težav poveže s krmiljem Haas in vzpostavi avtomatizacijo v nekaj minutah, z nalaganjem in odlaganjem delov za obdelavo brez spremstva.

DM-1 IN KOMPAKTNI APL – sejem IMTS 2022

Oglejte si sistem DM-1 in kompaktni sistem APL v akciji na sejmu IMTS 2022 v Chicagu ter pregled opcij in orodij, uporabljenih v predstavitvi. 

V AKCIJI

Tukaj je kratek videoposnetek, ki smo ga nedolgo nazaj posneli med snemanjem našega nedavno objavljenega videoposnetka Programiranje rezkarja APL. Tukaj si lahko od blizu pogledamo, kako prijemala dvignejo prazen surovec, ga naložijo v pnevmatski primež, po obdelavi pa ga vrnejo na mizo APL.

ZDRUŽITE HAAS UMC-350HD IN KOMPAKTNI APL HAAS

O Haasovem super kompaktnem UMC-350HD se veliko govori. Hitro, natančno 5-osno rezkanje v paketu za ohranjanje prostora. Kaj pa, če združimo to 5-osno zmogljivost z našo novo kompaktno avtomatsko strežno napravo ali Haasovim robotskim paketom 1?

HAAS ST-25Y IN AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM

Kaj dobite, če produktivni stružni center Haas ST-25Y združite z našo avtomatsko napravo za nalaganje delov? Seveda prejmete preprosto in dostopno avtomatizacijo! Haas APL lahko preprosto usposobite za zagon, hkrati pa deluje tudi, ko se operater ukvarja z drugim strojem.

Recently Updated

Poglejte, kako preprosto je nastaviti avtomatski nalagalni sistem Haas


VODNIK ZA HITRI ZAGON

V tem videu nas bo Andrew popeljal skozi osnovne korake, ki jih morate izvesti pri programiranju vaše avtomatske strežne naprave za nalaganje kosov Haas za nalaganje in umikanje vaših obdelovancev. Kot boste takoj videli, je strežna naprava za nalaganje kosov APL preprosta za programiranje, nastavljanje in uporabo.

ALI LAHKO TA MOJSTER UPRAVLJA Z AVTOMATSKIM NALAGALNIM SISTEMOM NA STRUŽNICI?

To je Luke, eden od naših računovodij, ki smo ga prosili, naj poskusi nastaviti avtomatsko strežno napravo (APL) v naši demo sobi. Takole se je izkazalo.

NASTAVITEV IN UPORABA AVTOMATSKEGA NALAGALNEGA SISTEMA

Andrew nam bo pokazal, kako preprosto je nastavljanje avtomatske strežne naprave za nalaganje kosov Haas za nalaganje kosov. Andrew pokaže, kako premakniti roko strežne naprave za nalaganje kosov APL, da poberete kos, ga naložite in umaknete iz vpenjalne glave in kako zabeležite vsakega od teh položajev, da lahko APL deluje samodejno skupaj s programom za struženje.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO JE AVTOMATIZACIJA POMAGALA STRANKAM DRUŽBE HAAS


Poglejte, zakaj so se druge stranke družbe Haas odločile za avtomatizacijo v svojih obratih in kako jim je to pomagalo pri dvigu produktivnosti in zmanjšanju stroškov.

VSE LAHKO NASTAVITE SAMI ALI S POMOČJO DISTRIBUTERJA HAAS TOVARNIŠKE IZPOSTAVE. NI POTREBE PO VKLJUČEVANJU DRUGIH PROIZVAJALCEV.

Holzman Machine - UMC-500 + APL

Stranka pod žarometi

Holzman Machine, LLC je svojo nišo našel v obdelavi kompleksnih 5-osnih delov za letalsko in vesoljsko industrijo s pomočjo Haas UMC 5-osnih obdelovalnih centrov. Pred kratkim so svojo 5-osno proizvodnjo dvignili na naslednjo raven s strojem UMC-500 in možnostjo avtomatskega nalagalnega sistema, ki lahko obdeluje dele iz nerjavnega jekla brez nadzora in ob vikendih. Za dodatno povečanje produktivnosti so dodali Haas ST-20Y Y-osno stružnico z obdelavo v živo, s katero obdelujejo cilindrične dele s kritičnimi režami in oknom v eni sami postavitvi.

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + APL

Stranka pod žarometi

Poglejte, kako je podjetje Mirco-Cut Engineering avtomatiziralo svoje procese in izdelalo prve kose že prvo noč po namestitvi strežne naprave za nalaganje kosov APL!

Podjetje Mirco-Cut Engineering se je odločilo za nakup VF-2SS s strežno napravo za nalaganje kosov APL, da lahko svoje dele obdelujejo brez nadzora. Prej so morali vse dele, enega po enega, ročno nalagati v primež. Nakup Haasove strežne naprave za nalaganje kosov APL je prvi korak do preprostega prehoda na obdelovanje brez nadzora. Predsednik družbe Andrew Starrenburg razlaga, kako preprosti sta bili vgradnja in nastavitev, kar jim je že prvo noč omogočilo obdelavo brez nadzora!

„Ko je naš lokalni distributer HFO namestil stroj, smo ga lahko v eni uri ali dveh že zagnali.“
– Andrew Starrenburg, predsednik – Micro-Cut Engineering

TMF Center - VF-2 + APL

Stranka pod žarometi

TMF Center je proizvodno podjetje, ki ima sedež v podeželski, zahodni osrednji Indiani. TMF Center proizvaja sestavne dele za proizvajalce zunajcestne gradbene opreme, rudarske industrije in težkega transporta. Stroji Haas z avtomatizacijo so jim pomagali pri dvigu produktivnosti. 

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.