My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Bandsäge
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
      • Konsolfräsmaschine
      • Laserschneidmaschinen
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC APLs

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. UMC-Automatisierung
  4. Automatischer Werkstücklader für UMC

FRÄSE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER

Den richtigen APL für Ihr UMC auswählen

Fräse mit automatischem Werkstücklader (APL)

Teilegröße: 10 lb. Teile 5,75 Zoll (4,5 kg Teile 146 mm) und weniger
Verfügbar für diese Modelle: UMC-500 /. UMC-500SS
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Kompakte Fräse mit automatischem Werkstücklader (C-APL)

Teilegröße: 3 lb. Teile 2 Zoll (1,4 kg Teile 51 mm) und weniger 
Verfügbar für diese Modelle: UMC-350-EDU
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Produktvideos

Videos zum Einrichten

Kundenreferenzen

Recently Updated

Automatischer Werkstücklader von Haas – Videos


Der neue kompakte automatische Werkstücklader von Haas auf der IMTS 2022

Produktspezialist Mike Steinbock ist wieder zurück, um uns schnell die Funktionen des kompakten automatischen Werkstücklader-Prototypen von Haas zu zeigen, den wir auf der IMTS 2022 in Chicago vorgestellt haben.

DIE HAAS FRÄSE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER

Die Fräse mit automatischem Werkstücklader von Haas bietet eine einfache Methode zur Automatisierung der Teileproduktion auf kleinen VMCs der VF-Serie. Sie lässt sich nahtlos in die Haas Steuerung integrieren und verfügt über eine einfache Einrichtungsschnittstelle, mit der Sie in wenigen Minuten vollautomatisch Teile für die mannlose Bearbeitung be- und entladen können.

DM-1 UND KOMPAKTER APL - IMTS 2022

Sehen Sie die DM-1 und den kompakten automatischen Werkstücklader (APL) in Aktion auf der IMTS 2022 in Chicago, sowie einen Rundown der in der Demo verwendeten Optionen und Werkzeuge. 

IN AKTION

Hier ist ein kurzes Video, das wir bei der Produktion unseres Videos zur Programmierung des automatischen Werkstückladers (APL) für Fräsmaschinen gedreht haben. Dieses Video wurde kürzlich veröffentlicht. Sie sehen Nahaufnahmen, die zeigen, wie die Greifer den Rohling aufnehmen und diesen in den pneumatischen Schraubstock laden. Nach der Bearbeitung legen die Greifer das Werkstück zurück auf den Tisch des automatischen Werkstückladers.

HAAS UMC-350HD UND HAAS COMPACT APL KOMBINIEREN

Das superkompakte UMC-350HD von Haas sorgt für viel Aufsehen. Schnelles, präzises 5-Achsen-Fräsen in einem platzsparenden Paket. Was aber, wenn wir diese 5-Achsen-Fähigkeit mit unserem neuen kompakten, automatisierten Werkstücklader oder dem Haas Roboterpaket 1 kombinieren?

HAAS ST-25Y UND AUTOMATISCHER WERKSTÜCKLADER 

Was bekommen Sie, wenn Sie sich für ein produktives Haas ST-25Y Drehzentrum entscheiden und es mit unserem automatischen Werkstücklader kombinieren? Natürlich eine einfache, erschwingliche Automatisierung! Der automatische Werkstücklader von Haas ist leicht einzurichten und zu betreiben. Damit stellen Sie sicher, dass die Herstellung Ihrer Werkstücke auch dann weiterläuft, wenn sich Ihr*e Bediener*in um eine andere Maschine kümmert.

Recently Updated

Sehen Sie sich an, wie einfach es ist, den automatischen Werkstücklader von Haas einzurichten


KURZANLEITUNG

In diesem kurzen Video führt Andrew uns durch die grundlegenden Schritte, die Sie beim Programmieren Ihres automatischen Werkstückladers von Haas zum Laden und Entladen Ihrer Vorführteile ausführen müssen. Sie werden sofort feststellen, dass der automatische Werkstücklader einfach zu programmieren und in Betrieb zu nehmen ist.

KANN DIESER TYP EINE DREHMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM WERKSTÜCKLADER BEDIENEN?

Wir griffen uns Luke, einen unserer Buchhalter, und baten ihn, einen Versuch zu unternehmen, den automatischen Werkstücklader in unserem Demo-Raum einzurichten. So ist es ausgegangen.

EINRICHTUNG UND VERWENDUNG DES AUTOMATISCHEN WERKSTÜCKLADERS

Andrew zeigt uns, wie einfach der automatische Werkstücklader von Haas zum Laden von Vorführteilen eingerichtet werden kann. Andrew demonstriert das Bewegen des Arms des automatischen Werkstückladers, um das Vorführteil aufzunehmen, zu laden und aus dem Spannfutter zu entladen, und wie wir jede dieser Positionen aufzeichnen, damit der automatische Werkstücklader in Verbindung mit dem Drehprogramm automatisch ausgeführt werden kann.

Recently Updated

ERFAHREN SIE, WIE HAAS KUNDEN GEHOLFEN HAT


Erfahren Sie, warum Haas-Kunden sich für eine Automatisierung in ihrer Produktionsumgebung entschieden und damit ihre Produktivität gesteigert und die Kosten gesenkt haben.

ALLES KANN VON IHNEN SELBST ODER IHREM HAAS FACTORY OUTLET EINGERICHTET WERDEN. KEINE INTEGRATION VON DRITTANBIETERN ERFORDERLICH.

Holzman Machine – UMC-500 + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

Holzman Machine, LLC fand seine Nische in der Bearbeitung komplexer 5-Achsen-Teile für die Luft- und Raumfahrt mit Haas UMC 5-Achsen-Bearbeitungszentren. Kürzlich hat das Unternehmen seine 5-Achsen-Produktion auf die nächste Stufe gehoben, indem es ein UMC-500 mit integriertem automatischen Werkstücklader einbaute, um Edelstahlteile im Dunkeln und an Wochenenden zu fertigen. Der nächste Schritt zur Steigerung der Produktivität war der Einsatz einer Haas ST-20Y Y-Achsen-Drehmaschine mit angetriebenem Werkzeug, um zylindrische Teile mit kritischen Schlitzen und einem Fenster in einer Einrichtung zu bearbeiten.

Micro-Cut Engineering – VF-2SS + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

Sehen Sie hier, wie Mirco-Cut Engineering seine Verfahren automatisiert hat und schon in der ersten Nacht, nachdem der neue automatische Werkstücklader eingerichtet wurde, Werkstücke herstellen konnte!

Mirco-Cut Engineering hat sich für die Anschaffung einer VF-2SS mit einem automatischen Werkstücklader entschieden, um Werkstücke unbemannt zu bearbeiten. Zuvor wurden alle Teile einzeln von Hand in einen Schraubstock eingespannt. Die Anschaffung eines automatischen Werkstückladers von Haas ist der erste Schritt auf dem einfachen Weg zu einer unbeaufsichtigten Bearbeitung. Andrew Starrenburg, President des Unternehmens, erklärt, wie einfach die Installation und Einrichtung war, so dass er schon in der ersten Nacht unbemannt Werkstücke bearbeiten konnte!

„Sobald die Maschine von unserem örtlichen Haas Factory Outlet installiert wurde, war sie innerhalb von einer oder zwei Stunden einsatzbereit.“ 
– Andrew Starrenburg, Präsident – Micro-Cut Engineering

TMF Center - VF-2 + automatischem Werkstücklader

Kunden-Spotlight

TMF Center ist ein technologiebasiertes Fertigungsunternehmen mit Sitz im ländlichen zentralen Westen von Indiana, das Komponenten für Hersteller von Baumaschinen, Bergbau und Schwerlasttransporte herstellt. Dank des Einsatzes von Haas Maschinen mit Automatisierung konnte die Produktivität gesteigert werden. 

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.