UMC APLs

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. UMCの自動化
  4. UMC用オートパーツローダー

ミル用オートパーツローダー

ミルに適したAPLの選択

ミル用オートパーツローダー(APL)

パーツサイズ:10ポンド、5.75インチ(4.5 kg、146 mm)平方以下
以下のモデルで使用可能:UMC-500 /。UMC-500SS
詳細情報 | オンライン見積もり

コンパクトミル用オートパーツローダー(C-APL)

パーツサイズ:3ポンド、2インチ(1.4kg、51mm)以下
以下のモデルで使用可能:UMC-350-EDU
詳細情報 | オンライン見積もり

製品のビデオ

セットアップのビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのビデオ


IMTS 2022 に展示された新しいHaasコンパクト オートパーツローダー

弊社製品スペシャリストのマイク・スタインバクが再登場し、シカゴの IMTS 2022 で展示されたプロトタイプの Haas コンパクト オートパーツローダーの機能について簡単にご説明します。

Haasミル用オートパーツローダー

HaasミルAPLなら、小型VFシリーズ VMCでの部品の自動製造をシンプルに実現します。Haasコントロールにスムーズに統合し、数分間で完全に自動化できるシンプルなセットアップのインターフェースを備え、無人加工での部品の積み下ろしを行います。

DM-1 & COMPACT APL - IMTS 2022

シカゴの IMTS 2022 で DM-1 とコンパクト APL が紹介されている様子と、デモで使用されるオプションと工具の概要を見る。

実際のAPL

最近リリースされたミル APL プログラミングビデオの作成中に撮影した簡易ビデオです。粗形材をグリッパーによりピックアップし、空圧式ビスに積載し機械加工後、APLテーブルに戻すまでのプロセスの近接映像です。

Haas UMC-350HDとHaasコンパクトAPLを組み合わせる

Haasの超小型UMC-350HDが大きな話題になっています。省スペースパッケージで高速かつ高精度の5軸フライス加工を実現。しかし、その5軸の能力を当社の新製品の自動パーツローダーあるいはHaasロボットパッケージ1と組み合わせたらどうでしょう?

Haas ST-25Yとオートパーツローダー 

生産性の高いHaas ST-25Yターニングセンターとオートパーツローダーを組み合わせるとどうなるでしょう? もちろん、シンプルで手頃な価格で自動化を実現できます!Haas APLは簡単に使用することができ、オペレーターが離れて別の機械に対応しているときでも、パーツを加工し続けることができます。

Recently Updated

Haasオートパーツローダーのセットアップがいかに簡単かをご覧ください


クイックスタートガイド

このクイックビデオでは、Haasオートパーツローダーによる部品のロードとアンロードをプログラミングするときに必要な基本手順をアンドリューが説明します。APLは、簡単にプログラミングして稼働できることがわかります。

この男性は、旋盤用オートパーツローダーを操作できるでしょうか?

私たちは、我が社の会計士のひとりであるルークを連れ出して、デモルームでオートパーツローダーの設定を試みてもらいました。結果は次のとおりでした。

Haas旋盤のオートパーツローダーのセットアップと使用

アンドリューは、Haasオートパーツローダーを使用すると、簡単に部品のロードを設定できることを示します。アンドリューは、APLアームを動かして部品をピックアップしてロードし、チャックからアンロードし、APLがターニングプログラムを併用して自動的に実行できるように、それぞれの位置を記録する方法を示します。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


Haasのお客様がなぜ自動化を選んだか、そして自動化によってどのように生産性の向上とコスト削減を実現したかをご覧ください。

すべての設定は、HAAS ファクトリーアウトレット、またはお客様が行うことができます。第三者のインテグレータを必要としません。

Holzman Machine社- UMC-500 + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

Holzman Machine, LLCは、Haas UMC 5軸マシニングセンターを使用した、航空宇宙向けの複雑な5軸部品の機械加工を得意としています。最近、同社はUMC-500機械を増設してオートパーツローダーと一体化、5軸加工を次のレベルに高めました。昼夜を問わず週末もステンレス鋼パーツを処理できるようになっています。生産性向上の次のステップは、回転工具を備えたHaas ST-20Y Y軸旋盤を増設することでした。重要なスロットとウィンドウを備えた円柱状のパーツをシングルセットアップで加工できます。

Micro-Cut Engineering社- VF-2SS + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

Mirco-Cut Engineeringが、APLを設定した初日の夜にプロセスを自動化し、パーツを加工したかをご覧ください!

Mirco-Cut Engineeringは、パーツを無人で加工するため、APLを備えたVF-2SSを購入することを決定しました。以前はすべてのパーツを1つずつ手作業でビスに積載していました。完全自動無人加工に簡単に移行したければ、その第一歩はHaas APLを購入することです。Andrew Starrenburg社長が、インストールと設定がいかにシンプルで、初日の夜にパーツを無人加工することができたかを説明します!

「地元のHAAS ファクトリーアウトレットによって機械が設置され、1〜2時間の内に稼働しました」
– – Andrew Starrenburg氏、Micro-Cut Engineering社社長

TMF Center社- VF-2 + オートパーツローダー

カスタマースポットライト

TMF Center社は、インディアナ州西部中央の地方に拠点を置く技術ベースの製造会社です。同社は、オフハイウェイ建設機器、鉱業、および大型トラックのメーカー向けのパーツを製造しています。Haas機械を自動化することで、生産性を向上することができました。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。