My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC APLs

  1. Sisteme de automatizare
  2. Automatizare freză
  3. Automatizare UMC
  4. Încărcător automat de piese pentru UMC

ÎNCĂRCĂTOARE AUTOMATE DE PIESE PENTRU FREZĂ

Selectarea APL-ului potrivit pentru UMC-ul dvs.

Încărcătorul automat de piese al frezei (APL)

Dimensiune piesă:  piese de 4,5 kg de 146 mm (piese de 10 lb. de 5,75 inchi) rectangular și mai mici
Disponibil pe aceste modele: UMC-500 /. UMC-500SS
Aflați mai multe | Configurare și Preț

Încărcătorul automat de piese al frezei compact (C-APL)

Dimensiune piesă: piese de 1,4 kg de 51 mm ( piese de 3 lb. de 2 inchi) și mai mici 
Disponibil pe aceste modele: UMC-350-EDU
Aflați mai multe | Configurare și Preț

Videoclipuri despre produse

Configurarea videoclipurilor

Mărturiile clienților

Recently Updated

Videoclipuri despre încărcătorul automat de piese Haas


Noul încărcător automat de piese compact Haas la IMTS 2022

Specialistul de produs, Mike Steinbock, a revenit pentru a ne prezenta rapid funcțiile prototipului încărcător automat de piese compact Haas, pe care l-am prezentat la IMTS 2022 în Chicago.

ÎNCĂRCĂTORUL AUTOMAT DE PIESE AL FREZEI HAAS

APL al frezei Haas este o modalitate simplă de a automatiza producția de piese pe VMC-uri mici din seria VF. Se integrează fără probleme cu unitatea de comandă Haas și include o interfață de setare simplă care vă va automatiza mașina în câteva minute, încărcând și descărcând piesele pentru prelucrare nesupravegheată.

DM-1 ȘI APL COMPACT - IMTS 2022

Urmăriți DM-1 și APL compact în acțiune la IMTS 2022 în Chicago, precum și o prezentare a opțiunilor și sculelor utilizate în demonstrație. 

ÎN ACȚIUNE

Iată un scurt material video filmat în timp ce făceam videoclipul de Programare al Frezei APL, pe care l-am lansat recent. Vom vedea un prim-plan cu dispozitivele de prindere care ridică semifabricatul brut, îl încarcă în menghina pneumatică și după prelucrare, redă piesa pe masa APL.

COMBINAȚI HAAS UMC-350HD ȘI HAAS COMPACT APL

UMC-350HD extrem de compact de la Haas generează mult huruit. Frezare rapidă, precisă, pe axa a 5-a, într-un pachet de dimensiuni reduse. Dar, dacă combinăm această capacitate pe axa a 5-a cu noul nostru încărcător compact și automat de piese sau cu Pachetul de roboți Haas 1?

HAAS ST-25Y ȘI ÎNCĂRCĂTORUL AUTOMAT DE PIESE 

Ce obțineți prin achiziția unui centru de strunjire productiv Haas ST-25Y și combinarea acestuia cu încărcătorul automat de piese? Cu siguranță o automatizare simplă și convenabilă! APL-ul Haas este ușor de montat și pus în funcțiune, asigurându-vă că producția de piese nu este întreruptă, chiar dacă operatorul supraveghează altă mașină.

Recently Updated

Vedeți cât de ușor este să configurați încărcătorul automat de piese Haas


GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

În acest scurt videoclip, Andrew ne prezintă pașii principali pe care va trebui să îi urmați atunci când vă programați încărcătorul automat de piese Haas, pentru a încărca și a descărca piesele. Veți vedea imediat că APL este ușor de programat și de pus în funcțiune.

POATE ACEST OM SĂ OPEREZE UN ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT DE PIESE PENTRU STRUNG?

L-am luat pe Luke, unul dintre contabilii noștri și l-am rugat să încerce setarea încărcătorului automat de piese în sala de demonstrații. Iată ce a rezultat.

SETAREA ȘI UTILIZAREA ÎNCĂRCĂTORULUI AUTOMAT DE PIESE

Andrew ne arată cât de ușor se poate seta încărcătorul automat de piese Haas pentru a încărca piesele. Andrew ne demonstrează cum să deplasăm brațul APL pentru a ridica piesa, cum o încarcă și o descarcă de pe mandrină și cum înregistrăm fiecare dintre aceste poziții, astfel încât APL să funcționeze automat în paralel cu programul de strunjire.

Recently Updated

VEDEȚI CUM AUTOMATIZAREA A AJUTAT CLIENȚII HAAS


Vedeți de ce alți clienți Haas au ales să adauge automatizarea în atelierul lor și cum i-a ajutat să crească productivitatea și să reducă costurile.

TOTUL POATE FI SETAT DE REPREZENTANȚA HAAS SAU DE DUMNEAVOASTRĂ. NU ESTE NEVOIE DE NICIUN INTEGRATOR EXTERN.

Holzman Machine - UMC-500 + Încărcător automat de piese

În atenția clienților

Holzman Machine, LLC lucrează în prelucrarea pieselor complexe cu axa a 5 a pentru industria aerospațială cu centrele de prelucrare Haas UMC pe axa a 5 a. Recent, au trecut prelucrarea cu axa a 5 a la nivelul următor, adăugând un UMC-500 integrat cu un încărcător automat de piese pentru fabricarea pieselor din oțel inoxidabil și în timpul weekend-ului. Următorul pas în creșterea productivității a fost adăugarea unui strung Haas ST-20Y cu axă Y cu ansamblul sculelor antrenate la piesele cilindrice ale mașinii cu fante critice și o fereastră într-o setare simplă/individuală.

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + încărcător automat de piese

În atenția clienților

Vedeți cum Mirco-Cut Engineering și-a automatizat procesele și a început producția în prima noapte de la configurarea APL-urilor!

Mirco-Cut Engineering a decis să cumpere un VF-2SS cu un APL pentru prelucrarea nesupravegheată a pieselor. Anterior, toate piesele erau încărcate manual una câte una într-o menghină. Achiziționarea APL Haas este primul lor pas către o tranziție simplă spre prelucrarea nesupravegheată, complet automatizată. Președintele companiei, Andrew Starrenburg, explică cât de simple au fost instalarea și configurarea, care i-au permis să prelucreze piese fără supraveghere din prima noapte!

„După ce mașina a fost instalată de reprezentanța Haas locală, aceasta a fost pregătită și funcțională în interval de o oră sau două.”
– Andrew Starrenburg, Președinte, Micro-Cut Engineering

TMF Center - VF-2 + Încărcător automat de piese

În atenția clienților

TMF Center este o companie de producție bazată pe tehnologie, cu sediul în mediul rural, în centrul de vest al statului Indiana. TMF Center produce piese componente pentru fabricanții de echipamente de construcții, industria minieră și camioane grele. Adăugarea mașinilor Haas cu automatizare i-a ajutat să își sporească productivitatea. 

Recently Updated

Încă mai aveți întrebări? Întrebați-ne. Vom reveni curând.


Oferiți-ne cât de multe detalii doriți, pentru a vă putea ajuta să găsiți cea mai bună soluție de automatizare pentru atelierul dvs.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.