My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC APLs

  1. Systemy automatyzacji
  2. Automatyzacja frezarki
  3. Automatyzacja UMC
  4. Automatyczny podajnik detali UMC

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI CZĘŚCI DO FREZAREK

Wybór odpowiedniej automatycznej ładowarki części do rozwiązania UMC

Automatyczna ładowarka części do frezarki (APL)

Rozmiar części: kwadratowe 10 lb części 5,75 cala (4,5 kg części 146 mm) i poniżej
Dostępne w modelach: UMC-500 /. UMC-500SS
Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Kompaktowa frezarka Automatyczna ładowarka części (C-APL)

Rozmiar części: 3 lb części 2 cale (1,4 kg części 51 mm) i poniżej 
Dostępne w tych modelach: UMC-350-EDU
Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Produkty – filmy

Konfiguracja – filmy

Referencje klientów

Recently Updated

Automatyczna ładowarka części Haas – filmy


Nowy kompaktowy automatyczny podajnik detali Haas na targach IMTS 2022

Specjalista ds. produktów, Mike Steinbock po raz kolejny omawia funkcje prototypu kompaktowego automatycznego podajnika detali Haas, który zaprezentowaliśmy na targach IMTS 2022 w Chicago.

AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA CZĘŚCI DO FREZAREK FIRMY HAAS

APL do frezarek Haas to prosty sposób automatyzacji produkcji części w małych pionowych centrach obróbkowych z serii VF. Płynnie pracuje ze sterowaniem Haas i jest wyposażona w prosty interfejs wprowadzania ustawień, dzięki czemu w zaledwie kilka minut w pełni zautomatyzujesz zadania załadowania i zdejmowania obrabianych części w ramach obróbki nienadzorowanej.

DM-1 I KOMPAKTOWY PODAJNIK DETALI APL – IMTS 2022

Zobacz DM-1 i kompaktowy APL w akcji na targach IMTS 2022 w Chicago i zapoznaj się z opcjami i narzędziami wykorzystywanymi podczas prezentacji. 

W DZIAŁANIU

Przedstawiamy krótką zapowiedź filmu ukazującego programowanie APL do frezarek, który przygotowaliśmy ostatnio. Pokazujemy z bliska chwytaki, które podnoszą nieobrobiony element, umieszczają go w imadle pneumatycznym i przenoszą część po obróbce z powrotem na stół APL.

POŁĄCZENIE MASZYNY HAAS UMC-350HD I KOMPAKTOWEJ ŁADOWARKI APL

Wiele się mówi o superkompaktowej frezarce UMC-350HD firmy Haas. Szybkie i dokładne, 5-osiowe frezowanie na niewielkiej maszynie. A gdyby tak połączyć tę 5-osiową obróbkę z naszą nową kompaktową automatyczną ładowarką części lub Pakietem Haas Robot Package 1?

HAAS ST-25Y I AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA CZĘŚCI 

Co zyskujesz kupując wydajne centrum tokarskie Haas ST-25Y i łącząc je z naszym automatycznym podajnikiem detali? Przede wszystkim proste i przystępne cenowo rozwiązanie z zakresu automatyzacji. Automatyczna ładowarka części firmy Haas można łatwo ustawić i uruchomić oraz pozwala ona kontynuować produkcję nawet wtedy, gdy operator musi zająć się inną maszyną.

Recently Updated

Sprawdź, jak łatwo można skonfigurować Automatyczna ładowarka części Haas


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

W tym krótkim filmie wideo Andrew wyjaśnia nam kroki, które należy podjąć podczas programowania automatycznego podajnika detali Haas, aby załadować i rozładować części. Zobaczysz, jak łatwe jest programowanie i instalacja APL.

CZY TA OSOBA POTRAFI OBSŁUGIWAĆ AUTOMATYCZNĄ ŁADOWARKĘ CZĘŚCI DO TOKARKI?

Złapaliśmy Luke’a, jednego z naszych księgowych, i poprosiliśmy, aby rozgryzł nastawianie automatycznego podajnika detali na hali demonstracyjnej. Oto, co z tego wyszło.

KONFIGURACJA I OBSŁUGA AUTOMATYCZNEJ ŁADOWARKI CZĘŚCI

Andrew pokazuje, w jaki sposób z łatwością skonfigurować automatyczny podajnik detali w celu ładowania części. Andrew demonstruje, w jaki sposób ramię APL podnosi części, ładuje i rozładowuje je z uchwytu oraz w jaki sposób należy rejestrować pozycję tak, aby APL działała automatycznie z programem tokarskim.

Recently Updated

ZOBACZ, JAK AUTOMATYZACJA POMOGŁA KLIENTOM HAAS


Zobacz, dlaczego inni klienci Haas zdecydowali się na dodanie automatyki do swojego zakładu i jak pomogło im to zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.

WSZYSTKO MOŻESZ USTAWIĆ SAMODZIELNIE LUB W PUNKCIE SPRZEDAŻY FABRYCZNEJ HAAS. NIE POTRZEBA INTEGRACJI Z ZEWNĘTRZNYMI UKŁADAMI.

Holzman Machine – UMC-500 + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

Firma Holzman Machine zajmuje się skomplikowaną obróbką części dla branży lotniczej przy użyciu 5-osiowych centrów obróbczych Haas UMC. Ostatnio firma zwiększyła możliwości obróbki 5-osiowej inwestując w centrum obróbcze UMC-500 zintegrowane z automatyczną ładowarką części, które umożliwia produkcję części ze stali nierdzewnej bez nadzoru oraz w czasie weekendów. Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia wydajności był zakup tokarki Haas ST-20Y z osią Y i narzędziami napędzanymi do precyzyjnej obróbki części cylindrycznych z gniazdami i otworami w ramach pojedynczej konfiguracji.

Micro-Cut Engineering – VF-2SS + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

Zobacz, jak firma Mirco-Cut Engineering zautomatyzowała proces produkcyjny, konfigurując automatyczny podajnik detali APL do produkcji części w ciągu jednego wieczoru!

Firma Mirco-Cut Engineering zdecydowała się na zakup maszyny VF-2SS z podajnikiem APL umożliwiającym obróbkę części bez nadzoru. Wcześniej wszystkie części były po kolei ładowane ręcznie do imadła. Zakup automatycznej ładowarki części (APL) marki Haas to pierwszy krok do w pełni zautomatyzowanej obróbki bez nadzoru. Prezes firmy, Andrew Starrenburg, mówi, jak prosta była instalacja i konfiguracja, umożliwiająca produkcję części bez nadzoru już podczas pierwszej nocnej zmiany.

„Pracę można było rozpocząć w przeciągu zaledwie dwóch godzin od instalacji maszyny przez pracownika naszego punktu sprzedaży fabrycznej Haas”
– zauważył Andrew Starrenburg, prezes firmy Mirco-Cut Engineering.

TMF Center – VF-2 + automatyczna ładowarka części

Klient z bliska

TMF Center to technologiczna firma produkcyjna z siedzibą w obszarach wiejskich, w środkowo-zachodniej części stanu Indiana. TMF Center produkuje części składowe dla producentów sprzętu w obszarach budownictwa, górnictwa i pojazdów ciężkich. Dodanie maszyn Haas z automatyzacją pomogło im zwiększyć produktywność. 

Recently Updated

Masz więcej pytań? Wystarczy zapytać. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.


Pytaj o wszystko co przychodzi Ci do głowy. Pozwoli to nam pomóc w znalezieniu najlepszej automatyzacji dla Twojego zakładu.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.