UMC APLs

  1. 自动化系统
  2. 铣床自动化
  3. UMC 自动化
  4. UMC APL 自动装料器

铣床自动装料机

为您的 UMC 选择合适的 APL

铣床自动装料机 (APL)

零件尺寸: 重量 10 磅(4.5 公斤)、尺寸 5.75 英寸(146 毫米)立方及以下
提供如下机型: UMC-500 /. UMC-500SS
了解更多 | 配置与价格

紧凑型铣床自动装料机 (C-APL)

零件尺寸: 重量 3 磅(1.4 公斤)、尺寸 2 英寸(51 毫米)及以下
提供如下机型: UMC-350-EDU
了解更多 | 配置与价格

产品视频

安装视频

客户感言

Recently Updated

Haas APL 自动装料器视频


在 IMTS 2022 上新推出的 Haas 紧凑型 APL 自动装料器

产品专家 Mike Steinbock 再次向我们简单介绍了 Haas 紧凑型 APL 自动上料器原型功能,该产品此前在芝加哥 IMTS 2022 上展示。

Haas 铣床自动装料机

Haas 铣床 APL 是在小型 VF 系列 VMC 上实现自动化工件生产的简单方式。其可与 Haas 控件无缝集成,配有简单的设置界面,可在几分钟内完全实现自动化操作,在无人看守加工时装卸零件。

DM-1 和紧凑型 APL - IMTS 2022

了解 2022 年芝加哥 IMTS 上推出的 DM-1 和紧凑型 APL,以及所演示的选件和刀具概要。 

应用

这是我们在制作最近发布的 Mill APL 编程视频时拍摄的一个简短视频。本视频包括以下操作的特写镜头:夹持器夹起毛坯,将其装载到气动台虎钳中,在加工后将零件返回到 APL 工作台。

组合 Haas UMC-350HD 和 Haas 紧凑型 APL

Haas 的超级紧凑型 UMC-350HD 引起轰动。此节省空间的套件可实现快速、准确、5 轴铣削。但是,如果我们将 5 轴功能与新的紧凑型自动化上料器或 Haas 机器人套装 1 结合起来,会怎么样?

Haas ST-25Y 和 APL 自动装料器

当您拥有高效的 Haas ST-25Y 车削加工中心并将其与我们的自动上料机结合起来,您会得到什么? 当然,您会得到简单实惠的自动化解决方案!Haas APL 易于安装和运行,并可确保在操作员去处理另一台机床时继续制造零件。

Recently Updated

了解如何轻松安装 Haas APL 自动装料器


快速入门指南

本概述视频中,Andrew 带我们了解了如何编程 Haas 自动上料机,以装卸您的零件。您将了解到,APL 自动装料器易于编程、启动和运行。

操作人员是否会操作车床 APL 自动装料器?

我们邀请到我们的一名会计师 Luke,他将在演示室中向大家展示设置自动上料机的过程。这是如何打开自动上料机的视频。

安装和使用 APL 自动装料器

Andrew 向我们展示如何轻松设置 Haas 自动上料机进行上料。Andrew 演示了如何移动 APL 机械臂来拿起零件,从卡盘上装卸,以及我们如何记录这些位置,以便 APL 机械臂能够结合车削加工程序自动运行。

Recently Updated

了解自动化如何帮助 HAAS 客户


了解其他 Haas 客户为何选择将自动化添加到他们的车间,以及它如何帮助他们提高生产力和降低成本。

所有项目均可通过您的 Haas 专卖店或您亲自设置。不需要第三方集成。

Holzman Machine - UMC-500 + APL 自动装料器

客户聚焦

Holzman Machine, LLC 使用 Haas UMC 5 轴加工中心为航空航天加工复杂的 5 轴零件。最近,他们通过添加与 APL 自动装料器集成的 UMC-500 将 5 轴加工提升到新水平,实现在“熄灯”和周末时生产不锈钢零件。他们提高生产力的下一步是在单一安装中添加带动力刀具的 Haas ST-20Y Y 轴车床,以加工具有关键插槽和窗口的圆柱形零件。

Micro-Cut Engineering - VF-2SS + APL 自动装料器

客户聚焦

了解 Mirco-Cut Engineering 如何在设置 APL 自动装料器的第一个晚上就实现了流程自动化和加工零部件!

Micro-Cut Engineering 决定购买一台带有 APL 自动装料器的 VF-2SS,用来在无人看守下加工其零件。以前,所有零件都是手工一个一个地装到台虎钳里。购买 Haas APL 是他们向“熄灯”无人看守加工简单过渡的第一步。公司总裁 Andrew Starrenburg 解释了安装和设置的方式,使其在晚上无人看管的情况下加工零件!

“我们当地的 Haas 专卖店安装完机床之后,机床在一两个小时内就能启动并运行。”
– Andrew Starrenburg,Micro-Cut Engineering 总裁

TMF Center - VF-2 + APL 自动装料器

客户聚焦

TMF Center 是一家位于印第安纳州中西部农村的技术制造公司。 TMF Center 为非公路建筑设备、采矿业和重型卡车制造商生产零件。增加 Haas 自动化机床有助于提高生产力。 

Recently Updated

是否仍然有问题? 但讲无妨。我们会立即联系您。


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的自动化方案。

Language Preference :
Loading