Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill Robot

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija vertikalnega obdelovalnega centra
  4. Roboti za rezkanje

ROBOTI REZKARJEV

Izbira pravega robota za vaš rezkar

Kapaciteta 5 kg
Kobotski sistemi
Doseg 800 mm

Največja teža dela:
6,3 lb (2,9 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø0,55" do 5,25" (Ø14 do 133 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 10 kg
Kobotski sistemi
Doseg 1000 mm

Največja teža dela:
14,5 lb (6,6 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø0,625" do 6" (Ø16 do 152 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 15 kg
Kobotski sistemi
Doseg 1300 mm

Največja teža dela:
19,8 lb (9 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø2,25" do 8,5" (Ø57 do 215 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 20 kg
Kobotski sistemi
Doseg 1418 mm

Največja teža dela:
25 lb (11,4 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø2,25" do 8,5" (Ø57 do 215 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 30 kg
Kobotski sistemi
Doseg 1800 mm

Največja teža dela:
49,7 lb (22,5 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø0,50" do 6,0" (Ø13 do 152 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 7 kg
Robotski sistemi
Doseg 911 mm

Največja teža dela:
7,9 lb (3,6 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø0,38" do 6,2" (Ø10 do 157 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 25 kg
Robotski sistemi
Doseg 1831 mm

Največja teža dela:
30 lb (13,6 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø0,55" do 8,25" (Ø14 do 210 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Kapaciteta 50 kg
Robotski sistemi
Doseg 2050 mm

Največja teža dela:
40 lb (18,1 kg)
Velikost obdelovanca:
Ø3,25" do 12,1" (Ø82 do 305 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

25 kg robotski
sistem za nalaganje palet

Največja teža dela: 
43 lb (19,5 kg)
Velikost palete: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

30 kg robotski
sistem za nalaganje palet

Največja teža dela:
53 lb (24 kg)
Velikost palete:
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Največje zgoraj navedene teže delov temeljijo na standardnem enojnem prijemalu. Maksimalne teže delov so odvisne od kapacitete na koncu roke in kapacitete prijemala.

Videoposnetki izdelkov

Videoposnetki nastavitev

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki robotskega sistema Haas


PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

HITRA, PREPROSTA AVTOMATIZACIJA

Povezovanje 6-osnega robota s strojem Haas še nikoli ni bilo bolj preprosto. Z robotskimi paketi Haas lahko nastavite in upravljate robota neposredno z uporabo krmilnika Haas in vam ni treba uporabljati kompleksnih priključkov programirljivega logičnega krmilnika (PLC) ali priključkov, ki jih uporabljajo sistemski integratorji drugih proizvajalcev.

POGLEJTE SI, KAJ JE VKLJUČENO

Vsak robotski paket Haas vključuje vse elemente, ki se zahtevajo za hitro nalaganje delov za obdelovanje, in to so: 6-osni robot, programski vmesnik za neposredno krmiljenje z uporabo stroja Haas, električna vmesniška omara, zaščitna oprema in vse zahtevane tuljave za elektromagnetne ventile, strojna oprema in kabli.

OGLEJTE SI, KAKO PREPROSTA JE NAMESTITEV

Robotski paketi Haas so najbolj preprosti in najhitrejši paketi za namestitev v panogi, ki ne zahtevajo integratorja drugih proizvajalcev. Vaš lokalni distributer Haas (Haas Factory Outlet, HFO) bo opravil namestitev v zgolj nekaj urah v primerjavi z nekaj dnevi ali tedni, ki so potrebni za namestitev drugih sistemov.

PREGLED HAAS ROBOTSKIH PAKETOV

Haas ponuja tri velikosti robota, ki se razlikujejo po dvižni zmogljivosti, dosegu in združljivosti s stroji. Oglejte si ta videoposnetek, da preverite vsak paket posebej, združljivost s stroji in še več.

ENOSTAVNO PRILAGODLJIVO

Ko dobite robotski paket Haas, dobite sistem, ki je takoj pripravljen za obratovanje. Obstaja pa tudi veliko preprostih in razmeroma ugodnih načinov, da robotsko celico prilagodite svojim specifičnim delom in predvideni ravni avtomatizacije. 

Proizvodna inženirka Mallory Tevini nam nudi veliko odličnih primerov, kako lahko robotsko celico popolnoma prilagodite okoliščinam svoje delavnice.

OSTANITE KONKURENČNI

Inženirka proizvodnje Mallory Tevini govori o tem, kako lahko roboti pomagajo pri reševanju nekaterih najpogostejših težav, s katerimi se danes soočajo trgovine. Oglejte si, kako lahko robot Haas pomaga vaši delavnici. 

Recently Updated

Preverite, kako preprosto je nastaviti robota Haas


1. DEL: PRVA NASTAVITEV

Najprej pojdite na zavihek Naprave na strani Trenutni ukazi. Če imate nameščen Haas Robot Package, boste imeli dodaten zavihek Robot. Zavihek Robot vsebuje tri podzavihke: Ogrodje, Premikanje in Nastavitev. Z zavihkom Nastavitev, sledite pozivom za nastavitev robota.  

Za nastavitev robota pritisnite gumb E-stop na stroju in vklopite robota. Nato izberite F1. Čez nekaj trenutkov boste videli, da je robot povezan, podatki pa posodobljeni. Sprostite gumb E-stop in aktivirajte gumb za ponastavitev. Robot je zdaj povezan s strojem Haas. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite osnovne parametre za robota, kot so nastavitve hitrosti osi, teža prijemala in nastavitev položajev robota.

 

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

2. DEL: VARNOSTNA OBMOČJA

Varnostna območja se uporabljajo, da zagotovite, da bo vaš robot ostal znotraj izbranih območnih mej, kar vam pomaga, da omejite možnost trčenja s strojem.

Najprej uravnajte robota s svojo varovalno pregrado in s strojem. Nato izmerite razdaljo robota od roba svojega delovnega prostora. Vse dimenzije morajo biti v milimetrih (mm). Po opravljenih meritvah vseh dimenzij je treba nastaviti delovno območje tako, da se prijavite v vmesnik HMI obešala. Robota morate povezati z računalnikom, ki ima dostop do interneta, z uporabo kabla Ethernet. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, ki vam po korakih pokaže, kako se nastavijo varnostna območja za robota in kako se uporablja vmesnik HMI obešala.

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

3. DEL: NASTAVITEV PREDLOGE

Nastavite mizo za obdelovance z uporabo zavihka Predloga. Zavihek Predloga je podzavihek avtomatske naprave za nalaganje obdelovancev na zavihku Naprava na strani Trenutni ukazi. Tu boste robotu dali podatke, kako je nastavljena miza za obdelovance. 

Začnite s podatkom Vrsta zaporedja, kjer boste izbrali Enostavno zaporedje ali Zaporedje po meri. Če ste začetnik, začnite z enostavnim načinom delovanja. Ko je izbrana vrsta zaporedja, sledite pozivom in intuitivnim navodilom, da opravite naslednje korake za nastavitev mize za obdelovance. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, v katerem je prikazan postopek nastavitev mize za obdelovance za vašega robota.

4. DEL: ZAVIHEK Z NAKLADALNIKI DELOV

Naučite se, kako se obdelovanci nalagajo v vaš stroj z uporabo zavihka Nalaganje obdelovancev. Najprej boste nastavili hitrost robota. Nato boste zagnali upravljani premik v JOG načinu in nastavili začetni položaj za pobiranje obdelovanca. Ko to nastavite, kliknite F2, da nastavite referenčni položaj. Nato poiščite zavihke za nastavitev točk prevzema in odlaganja za nalaganje obdelovancev v stroj. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje robota za nalaganje obdelovancev.

5. DEL: ZAVIHEK ZA ODLAGANJE DELOV

Naučite se, kako deluje zavihek za odlaganje obdelovancev, da opravite raztovarjanje iz stroja. Prvi korak je izbira položaja, na kateri bo robot pobral obdelovanec, ki je lahko vpenjalna glava glavnega vretena ali vpenjalna glava stranskega vretena na stružnici, ali katero koli vpenjanje obdelovanca, ki ste ga nastavili na rezkalnem stroju. 

Koristni namig: Zapišite prvi položaj giba dviga obdelovanca po končani obdelavi v istem položaju, kot je zadnji zapisani položaj pripravljenega giba, da zagotovite gladek prehod med tema dvema giboma. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje vašega robota za prijem obdelovancev po končani obdelavi.

6. DEL: ZAŽENI NAČRTOVALCA NALOG & APL

Zdaj lahko izkoristite prednosti vaše nastavitve in pustite robotu, da vaše naloge opravlja brez potrebe po nadzoru. Enostavno pojdite na jeziček Run Job in naložite nalogo, ki jo želite izvesti. V tem jezičku si lahko ogledate del, ki je trenutno v obdelavi, naslednji del v vrsti za obdelavo, število končanih delov in skupno število delov, ki jih je treba končati. V jezičku za načrtovanje strežne naprave za nalaganje kosov APL lahko vnesete številne naloge v zaporedju. Ko se jeziček naloži, lahko nalogam dodelite zaporedno številko, ki je skladna z zaporedjem, v katerem bo naloga opravljena.

Oglejte si zgornji video za zagon in načrtovanje nalog vašega robota.

7. DEL: POLJUBNA ZAPOREDJA

Vrste poljubnih zaporedij vam omogočajo ustvarjanje vašega lastnega kompleta gibov, katere lahko vnesete v vaš program za obdelavo namesto uporabe predprogramiranih sekvenc APL v enostavnem načinu. Za vklop poljubnih zaporedij preprosto pojdite na jeziček Predloge in preverite, ali je vrsta sekvence (Sequence Type) nastavljena na poljubna zaporedja (Custom Sequence).

Za nastavitev in uporabo poljubnih zaporedij si oglejte video zgoraj.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO AVTOMATIZACIJA POMAGA STRANKAM DRUŽBE HAAS


PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + Robot 

Stranka pod žarometi

Zaradi Haasovega robotskega paketa smo potrojili našo proizvodnjo. Pred nakupom robotskega paketa 1 smo premišljevali o zaposlitvi ene osebe za nočno delo, z robotskim paketom pa lahko stroj deluje brez nadzora, s čimer so tudi upravni stroški relativno nizki.“

– Cherish Vining, lastnik

MASTEQ – VF-2SS + robot

Stranka pod žarometi

Poglejte, kako so pri Masteq Tool & Engineering optimizirali nastavitev robota Haas z več primeži in nastavljivo točko odlaganja kosa.

“Haas omogoča na današnjem trgu še nedoseženo vrednost. Tehnologija, zmogljivost in zanesljivost so razlog, da se v iskanju novih strojev na tržišču vedno najprej obrnemo na podjetje Haas!« 

- Mark B. Anderson, lastnik - Masteq Tool & Engineering, LLC and Masteq Manufacturing, LLC.

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.