Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-30LY-EU

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-30LY-EU

Samo za Evropo

ST-30LY-EU

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC-stružnica z dolgo posteljo, maks. kapaciteto 349 x 1587 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

ST-30LY-EU je posebej konfigurirana različica našega srednje velikega ST-30LY, ki jo ponujamo na evropskem trgu po posebni ceni. To je stružni center srednje velikosti z dolgo posteljo, ki zagotavlja veliko delovno območje.

VKLJUČENE MOŽNOSTI:
✓ Nadgradnja gnanega orodja s 6000 vrt/min
✓ Samodejno umerjanje orodja
✓ Tračni transporter odrezkov

  • Menjalec orodij BMT65, 12 postaj
  • Standardni programabilen konjiček s konusom morse št. 4
  • Razširjeni žepi orodja v vpenjalni glavi omogočajo praznino (clearance) za dolga orodja
  • Na voljo priklop za lineto za strojno obdelavo sprednje strani kosa ali podporo posebej dolgega kosa

TA MODEL JE NA VOLJO SAMO V EVROPI

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • Programabilen hidravlični konjiček
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve v stabilnem položaju
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
Videoposnetki

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas ST-20

ST-20

CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

STANDARDNA POSTELJA, VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO

Haas ST-35

ST-35

Srednje velika CNC-stružnica s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČ SKUPNE KAPACITETE

Haas ST-40L

ST-40L

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3.400 rpm – jermenski pogon

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo
  • 6.000 rpm nadgradnja hitrosti za gnano orodje

Merjenje s sondo

  • Sistem za samodejno umerjanje orodja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Tračni transporter odrezkov, stružnica
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • Programabilen hidravlični konjiček
  • 254 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Pregled

Stružni center ST-30L(Y) z dolgo posteljo še dodatno utrjuje že tako bogat nabor modelov serije ST. ST-30L ponuja skoraj dvojni hod Z-osi v primerjavi s standardnim ST-30 za strojno obdelavo daljših kosov z vrhunsko učinkovitostjo rezkanja. ST-30L je zasnovan popolnoma na novo od temeljev naprej, da bi ustvarili bolj tog stroj, ki se obnese še bolje. Ponuja širok nabor opcij za dvig produktivnosti ter še več funkcij in vrednosti kot kdaj koli prej. 

  • Podaljšan hod Z-osi za strojno obdelavo daljših kosov
  • Novi ulitki za večjo togost in lastnosti blaženja
  • Ergonomična oblika za vsakodnevno delovanje 
  • Razširjeni žepi orodja v vpenjalni glavi omogočajo praznino (clearance) za orodja dolžine do 30" (762 mm), odvisno od vpenjanja obdelovanca.
  • Na voljo 12-postajni revolver BMT65 (izbirno)
  • Na voljo priklop za lineto za strojno obdelavo sprednje strani kosa ali podporo posebej dolgega kosa (izbirno)
  • Razpoložljiva dvojna avtomatska vrata za lažje nalaganje delov
  • Standardni programabilen konjiček z #4 morse konusom
  • Standardna škarjasta zaščita vodil za daljšo življenjsko dobo z manj vzdrževanja
  • Standardna povezava WiFi in Ethernet
  • Standardni brezžični prenos datotek HaasDrop

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

  ST-30L(Y)     Prenovljeno 06/2020
ST-30(Y)
Prejšnji model
ST-30(Y)
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Največje vrtenje obdelovanca 21" 21" 31,75"
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost vretena 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 30 KM, jermenski pogon 30 KM, jermenski pogon 30 KM, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Maksimalno rezkanje po dolžini (modeli z Y-osjo) (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Hod osi (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4",  32,5" 12,75", 26,0"
Modeli z Y-osjo, hod osi (X, Y, Z) 9,4", ,.0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

*Zaradi nenehnih izboljšav izdelkov se lahko specifikacije strojev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  ST-30L(Y) Prenovljeno 06/2020*
ST-30(Y)
Prejšnji model
ST-30(Y)
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Največje vrtenje obdelovanca 533mm 533mm 806 mm
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3400 rpm 76 mm, 3400 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 22,4 kW, jermenski pogon 22,4 kW, jermenski pogon 22,4 kW, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 381 mm 381 mm 533mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Maksimalno rezkanje po dolžini (modeli z Y-osjo) (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 1587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Hod osi (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm,  826 mm 324 mm, 660 mm
Modeli z Y-osjo, hod osi (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm,1587 mm 239 mm, 101 mm,826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

*Zaradi nenehnih izboljšav izdelkov se lahko specifikacije strojev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izboljšana standardna oblika konjička

Naša izboljšana oblika konjička zagotavlja stalen tlak za zadržanje obdelovanca in omogoča nastavljanje hidravličnega tlaka na nizko vrednost do 60 psi (4,1 bara), da se zmanjša deformacija kosov pri strojni obdelavi tankih kosov. Pogonski sistem z vijaki Acme zagotovi boljšo podporo konjička pri operacijah grobe obdelave.

Nastavitev je hitra in enostavna na strani Haasovega krmilja, konjiček pa je mogoče upravljati z M-kodo, nožnim pedalom ali upraviteljem naprave v krmilju Haas. 

  • #4 Morse konus
  • Stran na Haasovem krmilju za hitro, intuitivno nastavitev
  • Omejeno gibanje za zaščito konjička, prilagojeno uporabniku
  • M-koda ali upravljanje s pedalom
Programmable Hydraulic Tailstock. Product of Haas CNC machine tools.

Standardni razširjeni žepi orodja

Razširjeni žepi orodja so standardna funkcija na vseh modelih ST z dolgo posteljo. To omogoča uporabo orodja za notranje struženje dolžine do 30" (762 mm) v revolverju, ko je Z-os v maksimalnem negativnem gibanju. 

  • Praznina (clearance) za daljša orodja, kot so orodja za notranje struženje ali svedri.
  • Strmi koti za lažje izpiranje odrezkov
  • Omogoča hitro vračilo emulzije

Avtomatska vrata (izbirno)

Modeli ST z dolgo posteljo so na voljo z dvojnimi avtomatskimi vrati, kar zmanjša utrujenost operaterja in poenostavi avtomatizacijo. Avtomatska vrata se odpirajo samodejno prek M-kode oziroma jih je mogoče odpreti ročno s tipko na krmilju. To zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave in omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi robotskih nalagalnikov. Vrata se samodejno zaprejo ob zagonu cikla in jih je mogoče krmiliti prek nastavitev, tako da se odprejo ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od regije. Ni na voljo v Evropi, razen pri namestitvah z robotom in strežno napravo za nalaganje kosov APL. 

  • Izboljša ergonomiko stroja in zmanjša utrujenost operaterja.
  • Široka odprtina vrat 60" (1524 mm)
  • Omogoča enostaven dostop za nalaganje daljših delov
  • Upravljanje z M-kodo ali ročno 
  • Poenostavlja integracijo z robotskimi nalagalniki
  • Zapre samodejno ob zagonu cikla in lahko odpre samodejno ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve 

Priklop za lineto (izbirno)

Priklop za lineto zagotavlja nosilno platformo in potrebne hidravlične vode za namestitev poprodajne linete na stružnicah ST-30/L in ST-35/L, vključno z modeli z Y-osjo. Priklop za lineto zagotavlja večjo podporo za struženje daljših gredi in za operacije plananja in vrtanja.

Platforma sprejema celo vrsto poprodajnih ročnih ali avtomatskih hidravličnih prijemal. Nosilna platforma linete je ročno nameščena vzdolž Z-osi in zaklenjena na mesto s pomočjo mehaničnega vpenjanja. Priklop za lineto se upravlja z M-kodo (M146 za vpenjanje in M147 P1155 za odpenjanje).

  • Ta možnost omogoča montažno ploščo in vse potrebne hidravlične vode in nastavke za aktivacijo prijemala (standardni nastavki JIC-4)
  • V paketu je vsa potrebna strojna oprema, montažna varovala in navodila za vzdrževanje.
  • Podatki in dimenzije montažne plošče so navedeni na montažnem načrtu Haasovega stroja

Izboljšana ergonomija za nalaganje kosov

Kompakten tloris stroja in prenovljeno ploščato jeklo nove oblike omogočata krajšo razdaljo med vrati in centrom vpenjalne glave za boljšo ergonomijo. Ker je lažje doseči vpenjalno glavo, lahko upravljavec stroja enostavneje ročno nalaga in umika kose.

  • Izboljšana ergonomika pri pregledu in merjenju delov
  • Omogoča hitrejše samodejno (robotsko) nalaganje in razlaganje delov.

Večji naklon vpenjalnega elementa

Povečali smo naklon vpenjalnega elementa s 45 stopinj na 55 stopinj, kar izboljša pretok odrezkov v delovnem območju. Ta bolj strm naklon pripomore k hitrejšemu odstranjevanju odrezkov pri uporabi transporterja odrezkov (izbirno). 

  • Omogoča manjši tloris stroja (sprednji/zadnji del)
  • Izboljšani pretok odrezkov
  • Izboljšano vračilo emulzije
  • Izboljšana življenjska doba orodja

Škarjasta zaščita vodil Z-osi

Modeli Haas ST z dolgo posteljo imajo škarjasta zaščito vodil Z-osi za podaljšano zmogljivost ob nezahtevnem vzdrževanju. 

  • Bolj gladko gibanje stroja 
  • Tiho obratovanje
  • Nezahtevno vzdrževanje 

Standardna WiFi povezljivost

Vsi stroji Haas so standardno dobavljeni z vgrajenim WiFi za hitro, brezžično povezljivost med krmiljem Haas in lokalnim omrežjem. Prek WiFi lahko preprosto brezžično delite in prenašate datoteke ter spremljate svoj stroj na daljavo prek mobilnega nadzora stroja HaasConnect. Preprosto jo je mogoče nastaviti prek krmilja Haas, podpira pa zmogljivosti Netshare. 

  • Kabli niso potrebni
  • Idealna za velike delavnice z veliko stroji
  • Idealna je za delavnice, kjer je stroj daleč od mrežnega usmerjevalnika
  • Preprost prenos in deljenje datotek 
Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 10.0 in 254 mm
Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 13.75 in 349 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 62.5 in 1588 mm
Kapaciteta droga 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 62.5 in 1588 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 9.40 in 239 mm
Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
Z-os 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-6 A2-6
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 3400 rpm 3400 rpm
Maks. navor 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Maks. navor z opcijo menjalnika 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Premer izvrtine vretena 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 13.9 in 353 mm
Zavorni navor 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Orodje BMT65 BMT65
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 3400 rpm 3400 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Teža 13300 lb 6033.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.