27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30LY-EU

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-30LY-EU

유럽만 해당

ST-30LY-EU

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 349 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 76mm의 롱 베드 CNC 선반

ST-30LY-EU는 당사의 중형 ST-30LY의 특별 구성 버전으로, 당사가 유럽 시장에 특별 가격으로 제공하고 있습니다. 이것은 넉넉한 공작물 가공범위를 제공하는 중형 롱 베드 터닝 센터입니다.

포함된 옵션:
  ✓ 6000rpm 라이브 툴링 업그레이드
  ✓ 자동 공구 프리셋터
  ✓ 벨트형 칩 컨베이어

  • 12-스테이션 BMT65 터렛
  • #4 모스 테이퍼 장착 표준 프로그래밍형 유압 심압대
  • 긴 공구를 안전하게 해주는 격벽 내의 연장형 공구 포켓
  • 공작물 면삭 가공 또는 초과 길이의 공작물을 지지하기 위한 고정 받침대 제공

이 모델은 유럽에서만 제공됩니다

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 고정 받침대 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas ST-20

ST-20

최대 용량 330 x 572mm 및 봉재 이송용량 63.5mm CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

표준 베드, 더 큰 봉재 이송용량

Haas ST-35

ST-35

A2-8 스핀들 노우즈와 4.0"(102mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

전체적으로 더 많은 용량

Haas ST-40L

ST-40L

최대 용량 762 x 2,032mm 및 봉재 이송용량 102mm인 CNC 선반

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

개요

ST-30L(Y) 롱 베드 터닝 센터는 기존 폭넓은 범위의 Haas ST 시리즈 모델을 더욱 강화한 제품입니다. ST-30L은 우수한 절삭 성능을 유지하면서도 기존 모델보다 긴 공작물을 가공할 수 있도록 표준 ST-30의 Z축 이동거리를 두 배가량 개선하였습니다. ST-30L은 기본부터 전면적인 재설계를 시도하여 내구성과 성능이 향상된 기계를 탄생시켰습니다. 그 결과 다양한 생산성 개선 옵션을 사용할 수 있는 기능을 갖게 되어, 제품의 가치도 한층 강화되었습니다. 

  • Z축 이동거리 확장으로 더 긴 공작물 취급 가능
  • 경직도를 개선한 댐핑 기능의 새로운 성형품
  • 매일 작동 가능한 인체공학적 설계 
  • 공작물 고정에 따라 길이가 최대 30"(762mm)인 도구를 안전하게 해주는 격벽 내의 연장형 공구 포켓
  • BMT65 12-스테이션 터렛 적용 가능(선택)
  • 공작물 면삭 또는 초과 길이의 공작물을 지지하기 위한 고정 받침대 제공(선택)
  • 공작물 적재를 쉽게 해주는 이중 자동 도어 사용 가능
  • #4 모스 테이퍼 장착 표준 프로그래밍형 심압대
  • 수명 연장 및 효율적 유지보수용 표준 시저 스타일 Z축 웨이커버
  • WiFi 및 이더넷 연결 표준
  • HaasDrop 무선 파일 전송 표준

규격 비교(인치법)

  ST-30L(Y)     06/2020 재설계
ST-30(Y)
기존 모델
ST-30(Y)
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
최대 공작물 회전 21" 21" 31.75"
봉재 이송용량, 최대 스핀들 회전수 3.0", 3,400-rpm 3.0", 3,400-rpm 3.0", 3,400-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 30hp, 벨트 구동 30hp, 벨트 구동 30hp, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 15.00" 15.00" 21.00"
최대 절삭 직경(BMT 터렛 포함) 13.75" 13.75" 18.00"
최대 절삭 길이(Y축 모델)(공작물 고정에 따라 다양함) 62.5" 32.5" 26.0"(23")
축 이동거리(X, Z)  9.4", 62.5" 9.4", 32.5" 12.75", 26.0"
Y축 모델, 축 이동거리(X,Y,Z) 9.4", 4.0", 62.5" 9.4", 4.0", 32.5" 12.75", 4.0", 23.0"

* 제품 개선 과정에서, 기계 규격은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

규격 비교(미터법)

  ST-30L(Y) 06/2020 재설계*
ST-30(Y)
기존 모델
ST-30(Y)
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007mm 3073 x 2007 x 2108 mm
최대 공작물 회전 533mm 533mm 806mm
봉재 이송용량, 최대 회전수 76mm, 3,400-rpm 76mm, 3,400-rpm 76mm, 3,400-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 22.4kW, 벨트 구동 22.4kW, 벨트 구동 22.4kW, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 254mm A2-6, 254mm A2-6, 254mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 381mm 381mm 533mm
최대 절삭 직경(BMT 터렛 포함) 349 mm 349 mm 457mm
최대 절삭 길이(Y축 모델)(공작물 고정에 따라 다양함) 1587 mm 826mm 660 mm(584mm)
축 이동거리(X, Z) 239 mm, 1587 mm 239mm, 826mm 324mm, 660mm
Y축 모델, 축 이동거리(X,Y,Z) 239mm, 101mm, 1587mm 239mm, 101mm, 826mm 324mm, 101mm, 584mm

* 제품 개선 과정에서, 기계 규격은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

심압대 설계 표준 개선

삼압대 디자인을 개선하여 공작물 고정에 필요한 압력을 변동을 일정하게 유지하여 60psi(4.1bar)의 저유압 설정이 가능해졌습니다. 따라서, 얇은 공작물을 가공할 때도 공작물 변형을 최소화할 수 있습니다. Acme 스크류 드라이브 시스템은 무겁고 힘든 작업 시 심압대의 지지력을 더 강화시켜줍니다.

Haas 제어의 전용 페이지를 참조하여 신속하면서도 간편하게 설정할 수 있으며 M 코드, 풋 페달 또는 Haas 제어의 장치 관리자로 심압대를 조작할 수 있습니다. 

  • #4 모스 테이퍼
  • 빠르고 이해하기 쉬운 설정 전용 Haas 제어 페이지
  • 사용자 조정 제한-심압대 보호용 이동거리 구역
  • M 코드 또는 페달 조작
Programmable Hydraulic Tailstock. Product of Haas CNC machine tools.

연장형 공구 포켓 표준

연장형 공구 포켓은 전체 롱 베드 ST 모델의 표준 특장점입니다. 이를 통해 Z축이 최대 음수 이동거리일 때 터렛에서 길이가 최대 30"(762mm)인 보링 바 사용이 가능해집니다. 

  • 보링 바, 드릴 등 긴 공구의 안전거리
  • 손쉬운 칩 세척을 위한 급경사각
  • 빠른 절삭유 반환 가능

자동 도어(옵션)

롱 베드 ST 모델에는 이중 자동 도어를 사용할 수 있어서 작업자의 피로도를 줄이고 자동화 과정을 간편하게 해줍니다. 자동 도어는 M-코드로 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능은 반복적인 가공 조작 시 작업자의 피로를 줄이고 로봇형 적재장치를 이용할 때 자동 조작을 지원합니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 끝이나 선택적 중단에서 열려면 설정에서 제어할 수 있습니다.

참고: 가용성은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 로봇 및 APL 설치의 경우를 제외하고 유럽에서는 사용할 수 없습니다. 

  • 기계의 인체공학적 개선을 통하여 작업자 피로도 감소
  • 너비 60" (1524 mm) 도어 구멍
  • 긴 공작물 적재에 용이한 액세스
  • M 코드 또는 수동으로 조작 
  • 로봇형 적재장치로 통합 단순화
  • 사이클 시작에서 자동 폐쇄되며 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 자동 개방 가능 

고정 받침대 제공(선택품)

고정 받침대 제공품은 Y축 모델뿐만 아니라 ST-30/L 및 ST-35/L 선반에서 애프터마켓 고정 받침대 설치용 장착 플랫폼 및 필수 유압 라인이 있습니다. 고정 받침대는 길이가 긴 샤프트의 터닝과 면삭 및 보링 조작 지지력을 개선하였습니다.

이 플랫폼은 다양한 애프터마켓 수동 또는 자동 유압 그리퍼를 적용할 수 있습니다. 고정 받침대 장착 플랫폼은 Z축을 따라 수동으로 위치 설정하며 기계식 클램프로 고정합니다. 고정 받침대는 M 코드(고정 시 M146, 고정 해제 시 M147)로 제어합니다.

  • 장착 플레이트 및 그리퍼 작동에 필요한 모든 유압 라인과 피팅(JIC-4 표준 부품)이 제공됩니다
  • 벤더 패키지에는 모든 필수 하드웨어, 장착 브래킷 및 유지보수 설명서가 들어 있습니다
  • 장착 플레이트의 상세정보 및 치수는 Haas 기계 레이아웃 도면에 나와 있습니다

공작물 적재 인체공학적 특징 개선

바닥면적을 작게 설계하고 시트메탈을 재설계하여 도어와 척 중앙부 사이의 거리를 좁힌 결과 인체공학적 장점이 개선되었습니다. 척까지의 거리가 짧아져 기계 운용자가 수동으로 가공물을 적재 또는 하역하는 것이 더 쉬워졌습니다.

  • 공작물 검사 및 측을 편하게 해주는 인체공학적 개선
  • 더 빠른 자동(로봇) 공작물 적재 및 공작물 적하

증가된 웻지 각도

웻지 각도를 45도~55도 사이로 개선하여 공작물 가공범위 내 칩 흐름이 전반적으로 향상되는 결과를 가져왔습니다. 이와 같은 가파른 경사를 통해 칩 컨베이어(선택품)를 사용할 때 칩 배출을 더 빠르게 할 수 있습니다. 

  • 더 작은 기계 바닥면적(전면에서 후면까지)
  • 칩 흐름 개선
  • 절삭유 반환 개선
  • 공구 수명 개선

가위형 Z축 이송로 커버

Haas 롱 베드 ST 모델에는 가위형 Z축 이송로 커버가 포함되어 장기적으로 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 

  • 기계 이동거리 중 유연한 동작 
  • 저소음 조작
  • 낮은 유지보수 비용 

WiFi 연결 표준

모든 Haas 기계는 기본적으로 WiFi가 내장되어 Haas 제어와 로컬 지역 네트워크 사이를 빠르게 무선 연결할 수 있습니다. WiFi를 이용하여 무선으로 파일을 편리하게 공유 및 전송하고 HaasConnect 모바일 기계 모니터링을 통해 기계를 원격 모니터링하세요. Haas 제어로 편리하게 설정되고 Netshare 기능을 지원합니다. 

  • 케이블 불필요
  • 기계가 많은 대형 공장에 이상적
  • 기계가 네트워크 라우터에서 멀리 떨어져있는 공장에 이상적
  • 쉽게 파일 전송 및 공유 
Capacities S.A.E METRIC
척 크기 10.0 in 254 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 13.75 in 349 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 62.5 in 1588 mm
봉재 이송용량 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 62.5 in 1588 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 9.40 in 239 mm
Y축 ± 2.0 in ± 51 mm
Z축 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 3400 rpm 3400 rpm
최대 토크 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
기어박스 선택 시 최대 토크 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
최대 속도 60 rpm 60 rpm
위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
브레이크 직경 13.9 in 353 mm
브레이크 고정 토크 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12 Stations 12 Stations
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
툴링 BMT65 BMT65
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3400 rpm 3400 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
수출용 팔레트 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
무게 13300 lb 6033.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.