ST-30LY-EU

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-30LY-EU

欧州のみ

ST-30LY-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

ST-30LY-EUは、ヨーロッパ市場に特別価格で提供する、ミッドサイズST-30LYの特別に構成されたバージョンです。 余裕のある加工範囲を提供するミッドサイズ、ロングベッドのターニングセンターです。

含まれるオプション:
  ✓ 6,000rpm回転工具アップグレード
   ✓ 自動工具プリセット
 ✓   ベルト型チップコンベヤ

  • 12ステーションBMT65タレット
  • #4モーステーパーを備えた標準プログラマブル油圧心押台
  • バルクヘッドの延長工具ポケットが長い工具のクリアランスを提供
  • パーツの面削り加工または特に長いパーツのサポート用に固定振れ止め装置が使用可能

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 254mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

狭い加工範囲

Haas ST-20

ST-20

330×572mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準ベッド、大きなバー能力

Haas ST-35

ST-35

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

全体的な能力アップ

Haas ST-40L

ST-40L

762 x 2,032 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • プログラマブル油圧心押台
  • 254mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

概要

ST-30L(Y)ロングベッドターニングセンターは、既に広範囲のHaas STシリーズのモデルをさらに強化します。ST-30Lでは優れた切削性能を維持しながら、さらに長いパーツを機械加工できるよう、標準ST-30のほぼ倍のZ軸移動が可能になっています。ST-30Lは、より高性能で剛性が高い機械を目指し、全面的に再設計されたものです。生産性を強化する幅広い選択オプションと、かつてないほど多くの機能と価値を提供します。

  • より長いパーツの加工用にZ軸移動を拡大
  • 剛性と減衰特性が向上した新しい鋳物
  • 人間工学に基づいて日々の操作用に設計 
  • バルクヘッドの延長工具ポケットが、保持具に応じて、最長30インチ (762mm)の工具クリアランスを提供
  • BMT65 12ステーションタレットを使用可能(オプション)
  • パーツの面削り加工または特に長いパーツのサポート用に固定振れ止め装置を使用可能(オプション)
  • パーツの積載をより容易にするデュアル自動ドア
  • #4モーステーパーを備えた標準プログラマブル心押台
  • 標準シザースタイルのZ軸ウェイカバーでメンテナンス頻度を抑えながらより長い寿命を実現
  • WiFiおよびイーサネット接続を標準装備
  • HaasDropワイヤレスファイル転送機能を標準搭載

仕様比較(インチ)

  ST-30L(Y)     2020年6月 設計変更*
ST-30(Y)
旧型
ST-30(Y)
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除く 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
最大パーツスウィング 21" 21" 31.75"
バー能力、最大スピンドル速度 3.0"、3,400rpm 3.0"、3,400rpm 3.0"、3,400rpm
最大電力定格、駆動システム 30hp、ベルト駆動 30hp、ベルト駆動 30hp、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6、254 mm A2-6、254 mm A2-6、254 mm
最大切削直径(BOTタレット) 15.00" 15.00" 21.00"
最大切削直径(BMTタレット) 13.75" 13.75" 18.00"
最大切削長(Y軸モデル)(保持具により異なります) 62.5" 32.5" 26.0" (23")
軸移動(X、Z) 9.4"、62.5" 9.4"、 32.5" 12.75"、26.0"
Y軸モデル、軸移動(X、Y、Z) 9.4"、 4.0"、 62.5" 9.4"、 4.0"、 32.5" 12.75"、4.0"、23.0"

* 継続的な製品改良により、機械仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様比較(メトリック)

  ST-30L(Y) 2020年6月 設計変更*
ST-30(Y)
旧型
ST-30(Y)
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除く 4750 x 1778 x 2007mm 3835 x 1778 x 2007mm 3073  x 2007 x 2108mm
最大パーツスウィング 533 mm 533 mm 806 mm
バー能力、最大速度 76mm、3,400rpm 76mm、3,400rpm 76mm、3,400rpm
最大電力定格、駆動システム 22.4kW、ベルト駆動 22.4kW、ベルト駆動 22.4kW、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6、254mm A2-6、254mm A2-6、254 mm
最大切削直径(BOTタレット) 381 mm 381mm 533mm
最大切削直径(BMTタレット) 349 mm 349 mm 457mm
最大切削長(Y軸モデル)(保持具により異なります) 1587mm 826mm 660mm (584mm)
軸移動(X、Z) 239mm、1587mm 239mm、826mm 324mm、660mm
Y軸モデル、軸移動(X、Y、Z) 239mm、101mm、1,587mm 239mm、101mm、826mm 324mm、101mm、584mm

* 継続的な製品改良により、機械仕様は予告なく変更される場合があります。

心押台設計標準の改良

当社の新設計の心押台は一貫した圧力を供給して加工品を保持し、油圧を60psi(4.1バール)の低さに設定できるため、薄いパーツを加工する際のパーツの変形を最小限に抑えることができます。アクメねじ駆動システムによって、激しい荒加工時に心押台をよりよくサポートします。

Haas制御の専用ページで迅速かつ簡単にセットアップすることができ、心押台はMコード、フットペダル、またはHaas制御のデバイスマネージャーで操作できます。

  • #4モーステーパー
  • Haas制御の専用ページで迅速かつ直感的なセットアップ
  • 心押台保護用ユーザー調整機能付き移動ゾーン制限
  • Mコードまたはペダル操作
Programmable Hydraulic Tailstock. Product of Haas CNC machine tools.

延長工具ポケット標準

延長工具ポケットは、すべてのロングベッドSTモデルの標準機能です。これにより、Z軸の最大マイナス移動時には、タレットで最長30インチ (762mm) のボーリングバーを使用できます。

  • ボーリングバーまたはドリルなど、長い工具のためのクリアランス
  • 切粉の洗い流しが容易な急角度
  • クーラントの戻りを素早くする

自動ドア(オプション)

ロングベッド型STモデルはデュアル自動ドアのモデルもあり、オペレーターの疲労を軽減するともに自動化をシンプルにします。自動ドアはMコードで自動的に開きます。またはコントロールペンダントのボタンを使用して手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時に開くか、任意による停止時に開くよう、設定を介して制御できます。

注:  販売状況は地域によって異なる場合があります。ロボットおよびAPLが導入されている場合を除きヨーロッパでは販売されていません。 

  • 機械エルゴノミクスを改良し、オペレーターの疲労を軽減
  • 幅60"(1524 mm)のドア開口部
  • 長尺パーツ積載のためのアクセスが簡単
  • Mコードまたは手動による操作
  • ロボティックローダーとの統合を簡素化
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、 サイクル終了時または任意の停止時に自動で開くことが可能 

固定振れ止め装置(オプション)

固定振れ止め装置は、Y軸モデルを含むST-30/LおよびST-35/L旋盤にアフターマーケット品の固定振れ止めを設置するための取付けプラットフォームと必要な油圧ラインを提供します。固定振れ止めは、長いシャフトのターニング、面削りおよびボーリング操作に対する支持を増強します。

プラットフォームはさまざまなアフターマーケット品の手動または自動グリッパーに対応します。固定振れ止めの取付けプラットフォームは、Z軸に沿って手動で配置され、機械式クランプによって所定の位置にロックされます。固定振れ止め装置には、Mコードを使用して指示を与えます(M146でクランプ、M147でクランプ解除)。

  • この装置は、取付けプレート、ならびにグリッパーの作動に必要なすべての油圧ラインおよびフィッティングを提供します(JIC-4標準フィッティング)
  • ベンダーパッケージには、必要なすべてのハードウェア、取付けブラケット、メンテナンス手順が含まれています
  • 取付けプレート詳細および寸法は、Haas機械レイアウト図面に記載されています

部品積載時の人間工学要素を改善

新設計ではよりコンパクトなフットプリントとシートメタルを再設計することにより、ドアとチャックの中心間の距離を縮小し、人間工学要素を改善しました。チャックまでの距離が短くなるため、機械のオペレーターは手動で簡単に部品の積み下ろしを行えます。

  • パーツの検査および測定時のエルゴノミクスを改善
  • そのため、部品の自動(ロボット)積み下ろし速度を早めることができます

ウェッジ角度を拡大

ウェッジの角度を45度から55度に増やしました。これにより、加工範囲内の全体的なチップフローが改善されます。チップコンベア(オプション)を使用した場合、急な角度になったことでチップの排出速度が早まります。 

  • 機械の設置面積を小さくできます(前から後ろへ)
  • チップフローを改善
  • クーラントの戻りを改善
  • ツール寿命の改善

シザー型Z軸ウェイカバー

HaasロングベッドSTモデルには、長期的な低メンテナンスパフォーマンスのためにシザー型Z軸ウェイカバーが含まれています。

  • 機械移動範囲全体にわたってより滑らかに動作
  • 低騒音操作
  • 低メンテナンス 

WiFi接続を標準搭載

Haas の機械はすべて内蔵 WiFi を標準搭載しており、Haasコントロールとローカルエリアネットワークを素早くワイヤレスで接続できます。WiFiを使ってファイルをワイヤレスで簡単に共有・転送したり、HaasConnectモバイル機械モニタリング機能を使って機械を遠隔からモニターすることが可能です。Haas制御で簡単にセットアップでき、ネットシェア能力をサポートします。 

  • ケーブル不要
  • 数多くの機械を備えた大規模工場に最適
  • ネットワークのルーターから遠い場所に機械がある工場に最適
  • ファイルの転送・共有が簡単 
Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 10.0 in 254 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 13.75 in 349 mm
最大切削長(保持具により異なります) 62.5 in 1588 mm
バー能力 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 62.5 in 1588 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 9.40 in 239 mm
Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
Z軸 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 3400 rpm 3400 rpm
最大トルク 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
最大トルク(オプションのギアボックス使用時) 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
最大速度 60 rpm 60 rpm
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
ツーリング BMT65 BMT65
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 3400 rpm 3400 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
輸出用パレット 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
重量 13300 lb 6033.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。