My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-30LY-EU

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-30LY-EU

Nur für Europa

ST-30LY-EU

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 349 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 76 mm Durchmesserbereich für Stangen

Die ST-30LY-EU ist eine speziell konfigurierte Version unserer mittelgroßen ST-30LY, die wir dem europäischen Markt zu einem Sonderpreis anbieten. Es handelt sich um ein mittelgroßes Langbett-Ausführungs-Drehzentrum, das einen großzügigen Arbeitsbereich bietet.

ENTHALTENE OPTIONEN:
  ✓ Upgrade für angetriebene Werkzeuge mit 6.000 U/min
  ✓  Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm
  ✓  Scharnierband-Späneförderer

  • BMT 65 Revolver mit 12 Stationen
  • Programmierbarer hydraulischer Standard-Reitstock mit Morsekegel Nr. 4
  • Der verlängerte Werkzeugplatz im Magazin im Anbaugehäuse bietet Raum für lange Werkzeuge
  • Lieferbare Anbauvorbereitungen für Lünette für die Teileflächenbearbeitung oder die Aufnahme extralanger Teile

DIESES MODELL IST NUR IN EUROPA ERHÄLTLICH

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 10" Spannfuttergröße
  • 3.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Leistung
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Automatisierung
  • Details
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 3.400 rpm, Riemenantrieb

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse
  • 6.000 rpm-Dehzahlnachrüstung für angetriebene Werkzeuge

Messtasten

  • Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Scharnierband-Späneförderer, Drehmaschine
  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Visuelles Teileprogrammiersystem
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • Spindelorientierung
  • Anwenderdefinierte Makros
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT65 Metrischer Standard Werkzeughalter-Satz
  • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Programmierbarer hydraulischer Reitstock
  • Hydraulisch betätigtes 254 mm Spannfutter, A2-6

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Steadyrest-Maschinenabmessungen (Lünettenlayout)
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
Videos

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

Der Haas BMT65-Revolver

Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

VERBUNDENE PRODUKTE

KLEINERER ARBEITSBEREICH

Haas ST-20

ST-20

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

STANDARD-BETT, GRÖSSERER DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGE

Haas ST-35

ST-35

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

MEHR GESAMTTRAGFÄHIGKEIT

Haas ST-40L

ST-40L

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 2.032 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 3.400 rpm, Riemenantrieb

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse
  • 6.000 rpm-Dehzahlnachrüstung für angetriebene Werkzeuge

Messtasten

  • Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Scharnierband-Späneförderer, Drehmaschine
  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Visuelles Teileprogrammiersystem
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • Spindelorientierung
  • Anwenderdefinierte Makros
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT65 Metrischer Standard Werkzeughalter-Satz
  • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Programmierbarer hydraulischer Reitstock
  • Hydraulisch betätigtes 254 mm Spannfutter, A2-6

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

Überblick

Das neue ST-30L(Y)-Drehzentrum in Langbett-Ausführung erweitert die bereits große Modellpalette der ST-Serie von Haas. Die ST-30L bietet etwa doppelt so viel Z-Achsenverfahrweg wie die Standard-ST-30 für die Bearbeitung längerer Teile bei gleichbleibend hoher Schneidleistung. Das ST-30L wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine steifere und leistungsfähigere Maschine zu schaffen. Es bietet eine Vielzahl von produktivitätssteigernden Optionen und mehr Features und so ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. 

  • Verlängerter Z-Achsenverfahrweg für die Bearbeitung längerer Teile
  • Neue Gussteile für erhöhte Steifigkeit und Dämpfungseigenschaften
  • Ergonomisch designt für den alltäglichen Betrieb 
  • Der verlängerte Werkzeugplatz im Anbaugehäuse bietet Raum für Werkzeuge bis zu einer Länge von 30" (762 mm), je nach Werkstückhalterung
  • Lieferbarer BMT65 12-Stationen-Revolver (optional)
  • Lieferbare Anbauvorbereitungen für Lünette für die Teileflächenbearbeitung oder die Aufnahme extralanger Teile (optional)
  • Automatische Bedienertüren zum leichteren Laden von Teilen erhältlich
  • Programmierbarer Standard-Reitstock mit Nr. 4 Morsekegel
  • Standardmäßige Scherentyp-Z-Achsen-Wegabdeckung für längere Lebensdauer und weniger Wartung
  • WLAN- und Ethernet-Verbindungsstandard
  • HaasDrop drahtlose Dateiübertragung, standardmäßig

Vergleich der technischen Daten (Zoll)

  ST-30L(Y)     06/2020 Überarbeitung
ST-30(Y)
Vorheriges Modell
ST-30(Y)
Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 21" 21" 31,75"
Durchmesserbereich für Stangen, max. Spindeldrehzahl 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3400 rpm
Max. Nennleistung, Antriebssystem 30 PS, Riemenantrieb 30 PS, Riemenantrieb 30 PS, Riemenantrieb
Spindelnase, Spannfutter A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BOT-Revolver) 15,00" 15,00" 21,00"
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT-Revolver) 13,75" 13,75" 18,00"
Max. Bearbeitungslänge (Y-Achsen-Modelle) [von Werkstückhalterung abhängig] 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Achsenverfahrwege (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4",  62,5" 12,75", 26,0"
Y-Achsen-Modelle, Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 9,4", 4,0 , "32,5 9,4", 4,0 , "32,5 12,75", 4,0", 23,0"

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

  ST-30L(Y) 06/2020 Überarbeitung*
ST-30(Y)
Vorheriges Modell
ST-30(Y)
Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 533 mm 533 mm 806 mm
Durchmesserbereich für Stangen, max. Drehzahl 76 mm, 3.400 rpm 76 mm, 3.400 rpm 76 mm, 3.400 rpm
Max. Nennleistung, Antriebssystem 22,4 kW, Riemenantrieb 22,4 kW, Riemenantrieb 22,4 kW, Riemenantrieb
Spindelnase, Spannfutter A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BOT-Revolver) 381 mm 381 mm 533 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT-Revolver) 349 mm 349 mm 457 mm
Max. Bearbeitungslänge (Y-Achsen-Modelle) [von Werkstückhalterung abhängig] 1587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Achsenverfahrwege (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-Achsen-Modelle, Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Verbesserter Designstandard für den Reitstock

Unser verbessertes Reitstockdesign sorgt für gleichmäßigen Druck, um das Werkzeug zu halten, und gestattet die Einstellung des Hydraulikdrucks auf nur 60 psi (4,1 bar), um so die Deformation besonders dünner Teile während der Bearbeitung möglichst gering zu halten. Das Acme-Schraubenantriebssystem stützt den Reitstock bei robuster Rohbearbeitung besser ab.

Die Einrichtung funktioniert einfach über eine Bildschirmtextseite in der Haas-Steuerung und der Reitstock kann über M-Code, Fußpedal oder den Gerätemanager in der Haas-Steuerung bedient werden. 

  • Nr. 4 Morsekegel
  • Spezielle Einrichtungs-Seite in der Haas Steuerung für schnelle, intuitive Einrichtungen
  • Vom Benutzer eingestellter eingeschränkter Verfahrwegbereich zum Schutz des Reitstocks
  • M-Code oder pedalbetätigt
Programmable Hydraulic Tailstock. Product of Haas CNC machine tools.

Verlängerter Standard-Werkzeugplatz im Magazin

Der verlängerte Werkzeugplatz im Magazin ist ein Standard-Feature aller ST-Modelle in Langbett-Ausführung. Dies ermöglicht die Verwendung von Bohrstangen mit einer Länge von bis zu 30" (762 mm) im Revolver, wenn die Z-Achse einen maximalen negativen Verfahrweg darstellt. 

  • Zwischenraum für lange Werkzeuge wie Bohrstangen oder Bohrer
  • Steiler Winkel zum einfachen Abspülen von Spänen
  • Ermöglicht einen schnellen Kühlmittelrücklauf

Automatische Bedienertür (optional)

Die Langbett-Ausführungen Modell ST sind mit doppelten automatischen Bedienertüren erhältlich und reduzieren damit Ermüdungen beim Bediener und vereinfachen die Automatisierung. Die automatischen Bedienertüren öffnen sich automatisch über einen M-Code oder manuell über eine Taste am Bedienpult. Dadurch wird die Ermüdung des Bedieners bei sich wiederholenden Bearbeitungsvorgängen verringert und bei Verwendung eines Laderoboters ein mannloser Betrieb ermöglicht. Die Türen schließen automatisch beim Zyklusstart und können über die Einstellungen zum Öffnen am Ende eines Zyklus oder bei einem optionalen Stopp gesteuert werden.

HINWEIS: Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region unterschiedlich sein. Nicht in Europa erhältlich, außer bei Roboter- und APL-Installationen. 

  • Verbessert die Maschinenergonomie und verringert das Ermüden des Bedienungspersonals
  • Weite Türöffnung von 60" (1524 mm)
  • Bietet einfache Zugang für das Laden langer Teile
  • Bedienung über M-Code oder manuell 
  • Vereinfacht die Integration mit Laderobotern
  • Schließt automatisch bei Zyklusstart und kann automatisch bei Zyklusende oder optionalem Stopp geöffnet werden 

Anbauvorbereitungen für Lünette (Optional)

Die Anbauvorrichtung für Lünette bietet eine Montageplattform und die nötigen Hydraulikleitungen, um eine handelsübliche Lünette an ST-30/L und ST-35L-Drehmaschinen, inklusive Y-Achsen-Modellen, zu installieren. Eine Lünette bietet stärkere Abstützung beim Drehen von langen Wellen sowie beim Plandrehen und Ausbohren.

Die Plattform akzeptiert eine Vielzahl handelsüblicher manueller oder automatischer Hydraulikgreifer. Die Montageplattform mit Lünette wird manuell entlang der Z-Achse positioniert und mit einer mechanischen Klemme fixiert. Die Anbauvorbereitungen für Lünette werden mit M-Codes gesteuert (M146 zum Festklemmen und M147 zum Lösen der Klemmen).

  • Die Plattform beinhaltet eine Montageplatte sowie alle benötigten Hydraulikleitungen und -armaturen für den Greifer (JIC-4 Standardbefestigungen)
  • Die Anbieterpakete werden die gesamte Vorrichtung, die Halterungen und Wartungsanweisungen enthalten
  • Montageplattendetails und -abmessungen sind in den Maschinenlayoutzeichnungen von Haas angegeben

Verbesserte Ergonomie beim Laden der Teile

Die kompakte Stellfläche und das neu konstruierte Blech ermöglichen bei der neuen Konstruktion einen kürzeren Abstand zwischen der Tür und dem Mittelpunkt des Spannfutters für eine bessere Ergonomie. Der geringere Weg zum Erreichen des Spannfutters erleichtert es dem Bedienungspersonal, Teile von Hand ein- und auszuladen.

  • Verbesserte Ergonomie beim Prüfen und Messen von Teilen
  • Ermöglicht ein schnelleres, automatisiertes (Roboter) Beladen und Entladen von Teilen.

Größerer Keilwinkel

Wir haben den Keilwinkel von 45 Grad auf 55 Grad erhöht, wodurch der Spanfluss innerhalb des Arbeitsbereichs verbessert wird. Diese stärkere Neigung trägt bei Verwendung eines Späneförderers (optional) zum schnelleren Abtransport der Späne bei. 

  • Ermöglicht eine kleinere Stellfläche für die Maschine (von vorn nach hinten)
  • Verbesserte Spanabfuhr
  • Verbesserter Kühlmittelrücklauf
  • Längere Werkzeugstandzeit.

Scherentyp Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung

Die ST-Modelle in Langbett-Ausführung von Haas beinhalten eine Scherentyp Z-Achsen-Führungsbahnabdeckung für einen langfristigen Betrieb mit geringem Wartungsaufwand. 

  • Gleichmäßigere Bewegung auf den Verfahrwegen 
  • Laufruhe
  • Wartungsarm 

Standardmäßiger WLAN-Anschluss

Alle Maschinen von Haas sind standardmäßig mit integriertem WLAN ausgestattet – für eine schnelle drahtlose Verbindung zwischen Haas-Steuerung und lokalem Netzwerk. Verwenden Sie WLAN, um Dateien über Funk zu teilen und weiterzuleiten und die Maschine über HaasConnect Fernüberwachung mobil zu überwachen. Es lässt sich einfach über die Haas-Steuerung einrichten und unterstützt Netshare-Funktionen. 

  • Keine Kabel erforderlich.
  • Ideal für große Werkstätten mit vielen Maschinen.
  • Ideal für Werkstätten, in denen die Maschine weit vom Netzwerk-Router entfernt ist.
  • Einfaches Übertragen und Freigeben von Dateien. 
Capacities S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 10.0 in 254 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 21.0 in 533 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT65-Revolver) 13.75 in 349 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 62.5 in 1588 mm
Durchmesserbereich für Stangen 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 62.5 in 1588 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 9.40 in 239 mm
Y-Achse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-Achse 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 4100 lbf 18238 N
Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
Max. Schubkraft Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-6 A2-6
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 3400 rpm 3400 rpm
Max. Drehmoment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Max. Drehmoment mit optionalem Getriebekasten 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Spindelbohrung ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsendurchmesser 13.9 in 353 mm
Haltedrehmoment der Bremse 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 6000 rpm 6000 rpm
Werkzeug BMT65 BMT65
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 3400 rpm 3400 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Export-Palette 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Gewicht 13300 lb 6033.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.