My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-30LY-EU

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-30LY-EU

Uniquement valable pour l’Europe

ST-30LY-EU

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC banc long avec capacité max. 349 x 1 587 mm et passage de barre 76 mm

Le ST-30LY-EU est une version spécialement configurée de notre ST-30LY de taille moyenne que nous offrons au marché européen à un prix spécial. Il s’agit d’un centre de tournage de taille moyenne et de banc long qui fournit un généreux volume de travail.

OPTIONS INCLUSES :
  ✓ Mise à niveau de l’outil tournant 6 000 tr/min
  ✓ Dispositif de préréglage d’outil automatique
  ✓ Convoyeur de copeaux à courroie

  • Tourelle BMT65 à 12 positions
  • Poupée mobile hydraulique programmable standard avec cône Morse n° 4
  • Logement d’outil agrandi dans le tablier permettant le dégagement d’outils longs
  • Disponible : prédisposition pour lunette fixe permettant l’usinage de la partie frontale de la pièce ou la prise en charge de pièces très longues

CE MODÈLE N’EST DISPONIBLE QU’EN EUROPE

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Automatisation
  • Détails
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 3 400 rpm – Entraînement par courroie

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C
  • Augmentation de la vitesse à 6 000 tr/min pour outils tournants

Palpage

  • Dispositif de préréglage automatique d’outil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à bandes, Tour
  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit outil Tournant BMT65

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile hydraulique programmable
  • Mandrin hydraulique 254 mm, A2-6

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Schéma de la lunette fixe
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
Vidéos

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outil Tournant

PRODUITS CONCERNÉS

VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

ST-20 Haas

ST-20

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

BANC STANDARD, CAPACITÉ EN BARRES SUPÉRIEURE

ST-35 Haas

ST-35

Tour CNC de taille moyenne avec nez de broche A2-8 et passage de barre 4,0" (102 mm)

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

PLUS DE CAPACITÉ GLOBALE

ST-40L Haas

ST-40L

Tour CNC avec capacité max. 762 x 2 032 mm et passage de barre 102 mm

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 3 400 rpm – Entraînement par courroie

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C
  • Augmentation de la vitesse à 6 000 tr/min pour outils tournants

Palpage

  • Dispositif de préréglage automatique d’outil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à bandes, Tour
  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit outil Tournant BMT65

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile hydraulique programmable
  • Mandrin hydraulique 254 mm, A2-6

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Présentation

Le centre de tournage ST-30L(Y) à banc long enrichit la gamme de modèles de la série Haas ST, déjà bien étoffée. Comparé au modèle standard ST-30, le modèle ST-30L permet quasiment de doubler la course sur l’axe Z : un atout pour l’usinage de pièces longues, d’autant que les performances de coupe restent excellentes. Le modèle ST-30L a été entièrement repensé pour gagner en rigidité et en performances. Offrant une multitude d’options pour améliorer la productivité, ce modèle intègre encore plus de fonctions : c’est plus que jamais un excellent investissement. 

  • Course étendue sur l’axe Z permettant l’usinage de longues pièces.
  • Nouvelles pièces coulées : rigidité accrue et propriétés d’étanchéité.
  • Conception ergonomique pour un usage quotidien 
  • Logement d’outils plus généreux dans le tablier, permettant le dégagement d’outils jusqu’à 30" (762 mm) de longueur suivant le dispositif de serrage de la pièce.
  • Disponible : tourelle BMT65 12 positions (facultatif).
  • Disponible : prédisposition pour lunette fixe permettant l’usinage de la partie frontale de la pièce ou un support de pièces très longues (facultatif).
  • Deux portes automatiques disponibles pour faciliter le chargement des pièces
  • Poupée mobile programmable standard avec cône Morse n° 4.
  • Protections de guidage de série de type ciseaux sur l’axe Z plus durables et nécessitant moins d’entretien.
  • Connexions Wi-Fi et Ethernet de série.
  • Transfert de fichier sans fil HaasDrop standard

Comparaison des spécifications (pouce)

  ST-30L(Y)     Nouvelles versions juin 2020
ST-30(Y)
Ancien modèle
ST-30(Y)
Encombrement (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Diamètre en l’air de la pièce maximum 21" 21" 31,75"
Passage de barre, vitesse de broche maximum 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 rpm
Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement 30 ch, entraînement par courroie 30 ch, entraînement par courroie 30 ch, entraînement par courroie
Nez de broche, taille du mandrin A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Diamètre de coupe maximal (selon tourelle BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Longueur usinage maximal (modèles d’axes en Y) [peut varier selon le dispositif de serrage de la pièce]. 62,5" 32,5" 26" (23")
Courses sur l’axe (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Modèles d’axes en Y, Courses sur l’axe (X,Y,Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0",23,0"

* En raison des améliorations constantes des produits, les spécifications des machines sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Comparaison des spécifications

  ST-30L(Y) Nouvelles versions* juin 2020
ST-30(Y)
Ancien modèle
ST-30(Y)
Encombrement (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Diamètre en l’air de la pièce maximum 533 mm 533 mm 806 mm
Passage de barre, vitesse maximum 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm
Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement 22,4 kW, Entraînement par courroie 22,4 kW, Entraînement par courroie 22,4 kW, Entraînement par courroie
Nez de broche, taille du mandrin A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Diamètre de coupe maximal (selon tourelle BOT) 381 mm 381 mm 533 mm
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Longueur usinage maximal (modèles d’axes en Y) [peut varier selon le dispositif de serrage de la pièce]. 1587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Courses sur l’axe (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm,  826 mm 324 mm, 660 mm
Modèles d’axes en Y, courses sur l’axe (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* En raison des améliorations constantes des produits, les spécifications des machines sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Poupée mobile de série nouvelle génération.

Grâce à sa conception améliorée, la poupée mobile fournit une pression constante pour bien maintenir la pièce à usiner. Elle permet de régler la pression hydraulique à partir de 60 psi (4,1 bar) pour minimiser la déformation de la pièce lors de l’usinage de pièces minces. Le système d’entraînement à vis Acme offre un meilleur soutien de la poupée mobile lors des opérations de dégrossissage lourdes.

Simple et rapide, la configuration s’effectue depuis une page dédiée de la console Haas. La poupée mobile peut se commander via un code M, une pédale ou ou le gestionnaire du dispositif de commande Haas. 

  • Cône Morse n°4.
  • Page spéciale de la commande Haas pour une configuration rapide et intuitive.
  • Restriction de l’ajustement de l’utilisateur - Zone de course pour la protection de la Poupée Mobile.
  • Fonctionne avec un code-M ou une pédale
Programmable Hydraulic Tailstock. Product of Haas CNC machine tools.

Logement d’outils standard allongé

Le logement d’outils plus généreux se trouve de série sur tous les modèles ST à banc long. Cela permet d’utiliser des barres d’alésage allant jusqu’à 30" (762 mm) de long dans la tourelle, pendant une course négative maximale sur l’axe Z. 

  • Dégagement pour les longs outils, tels qu’une barre d’alésage ou un mandrin.
  • Angles prononcés pour un lavage de copeaux facile
  • Permet un retour de liquide de coupe rapide

Porte automatique (en option)

Les modèles ST à banc long sont disponibles avec deux portes automatiques, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur et simplifie l'automatisation. Les portes de la machine s’ouvrent automatiquement via un code M ; celles-ci peuvent également être ouvertes manuellement via un bouton de la console de commande. Cela réduit la fatigue de l’opérateur lors des tâches répétitives et permet une opération automatique lorsque celle-ci est utilisée conjointement avec un chargement par robot. Les portes se ferment automatiquement au début du cycle et peuvent être commandées via des réglages afin de s’ouvrir à la fin d’un cycle, ou lors d’un arrêt optionnel.

NOTE: La disponibilité varie selon les régions. Non disponible en Europe, sauf pour les installations robotisées et APL. 

  • La machine gagne en ergonomie et contribue à réduire la fatigue de l’opérateur.
  • Large ouverture de porte de 60" (1 524 mm)
  • Le dégagement généreux permet de charger sans difficulté de longues pièces.
  • La machine se commande manuellement ou via un code M.
  • Simplifie l’intégration de chargement par robot.
  • Se ferme automatiquement au début du cycle et  peut s’ouvrir automatiquement à la fin du cycle ou lors d’un arrêt optionnel 

Prédisposition pour lunette fixe (facultatif)

Prédisposition pour lunette fixe : fournit une plateforme de montage et le système de commande hydraulique nécessaire à l’installation d’une lunette fixe de rechange sur les tours ST-30/L et ST-35/L, y compris les modèles à axes Y. Une lunette fixe procure un meilleur soutien pour les arbres tournants de grande longueur, de même que pour les opérations de dressage de face et d’alésage.

La plateforme accepte différentes pinces hydrauliques manuelles ou automatiques de rechange. La plateforme de montage à lunette fixe est positionnée manuellement le long de l’axe Z et maintenue en place par une bride mécanique. La prédisposition pour lunette fixe se commande en utilisant des codes M (M146 pour serrer et M147 pour desserrer).

  • Le kit consiste en une plaque de montage, ainsi que des lignes et raccords nécessaires pour le déclenchement de la pince (raccords standard JIC-4).
  • Les packs pour fournisseur comprennent tout le matériel nécessaire, les supports de montage et les instructions de maintenance.
  • Les informations sur la plaque de montage ainsi que les dimensions sont indiquées dans les schémas accompagnant la machine Haas.

Meilleure ergonomie du chargement des pièces

L’encombrement au sol compact et la tôle métallique repensée de la nouvelle conception assurent une distance plus courte entre la porte et le centre du mandrin, pour une meilleure ergonomie. Le mandrin étant plus proche, cela facilite le chargement et le déchargement manuel des pièces par les opérateurs de la machine.

  • Ergonomie améliorée pour l’inspection et la mesure des pièces.
  • Permet un chargement et un déchargement automatisés (robot) plus rapides des pièces

Augmentation de l’angle du chariot

Nous avons augmenté l’angle du chariot de 45 degrés à 55 degrés, ce qui améliore le flux global de copeaux à l’intérieur du volume de travail. L’inclinaison plus accentuée contribue à une évacuation des copeaux plus rapide lors de l’utilisation de ce convoyeur de copeaux (optionnel). 

  • Permet un encombrement au sol de la machine plus petit (d’avant en arrière)
  • Meilleure évacuation des copeaux.
  • Retour du liquide de coupe amélioré
  • Plus longue durée de vie de l’outil

Carter télescopique axe Z de type ciseaux.

Les modèles Haas ST à banc long comprennent un carter télescopique axe Z de type ciseaux pour des performances qui durent et avec un minimum d’entretien. 

  • Mouvement plus fluide pendant la course de la machine. 
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible maintenance 

Connectivité WiFi standard

Toutes les machines Haas sont équipées en standard d’une connexion WiFi intégrée pour une connectivité sans fil rapide entre la commande Haas et un réseau local. Utilisez le WiFi pour partager et transférer facilement des fichiers, sans fil, et surveiller votre machine à distance via la fonctionnalité HaasConnect. La configuration de la connexion est facile avec la commande Haas et prend en charge les fonctionnalités Netshare. 

  • Aucun câble requis
  • Idéale pour les grands ateliers avec de nombreuses machines
  • Idéale pour les ateliers où les machines sont éloignées du routeur réseau
  • Transférez et partagez facilement des fichiers 
Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 10.0 in 254 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 21.0 in 533 mm
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT65) 13.75 in 349 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 62.5 in 1588 mm
Passage de barre 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 62.5 in 1588 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 9.40 in 239 mm
Axe Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axe Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 4100 lbf 18238 N
Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
Effort max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-6 A2-6
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 3400 rpm 3400 rpm
Couple max. 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Couple max. avec boîte à vitesses en option 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
ø d’alésage de la broche 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
Vitesse max. 60 rpm 60 rpm
Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
Diamètre de frein 13.9 in 353 mm
Couple d’arrêt au freinage 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Outillage BMT65 BMT65
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 3400 rpm 3400 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Exporter palette 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Poids 13300 lb 6033.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.