Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HFL-3015-3 Install Guide

PREDNAMESTITEV [NAVODILA]

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

HFL-3015-3 Install Guide

    SAMO CNY
 
Haas optični laser za rezanje, 3 kW

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij

  • NAVODILA KORAK ZA KORAKOM
  • Skica postavitve
  • Navodila za dvig
  • Zrak/elektrika/pošiljanje
  • Dodatni viri

Kontrolni seznam za namestitev

Prenesite kontrolni seznam za prednamestitev za tiskanje
Uvod


Vaša namestitev stroja je preprostejša in hitrejša, če je mesto za namestitev pravilno pripravljeno. Zberite te informacije:

  • Prepričajte se, da so vaša tla za stroj primerna. Za več informacij glejte razdelek »Namestitev in priprava« v tem dokumentu.
    • Če morate vliti nove temelje, poskrbite, da boste imeli dovolj časa, da beton doseže 28-dnevno trdnost.
  • Očistite mesto namestitve. Izpraznite pot, da pripeljete stroj do lokacije.
  • Prepričajte se, da sta električno ožičenje in zračni vod do mesta stroja pravilna.
  • Načrtujte datum in čas namestitve. Povejte svoji HFO, tako da bodo lahko poslali tehnika.
  • Če imate vprašanja glede tega postopka, se za več informacij obrnite na HFO.

Kliknite tukaj za ogled navodil za postopek namestitve stroja po korakih.

NAVODILA ZA NAMESTITEV KORAK ZA KORAKOM

Namestitev in priprava


☑
Temelji

Stroj morate postaviti na trden in stabilen betonski temelj. Standardna 6" (150 mm) betonska tla v industrijskih zgradbah običajno zadoščajo. 

Upoštevajte te specifikacije:
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
Za največjo učinkovitost rezanja Haas priporoča sidranje vašega stroja. 

Razpoložljivi kompleti za sidranje:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Kompleti za sidranje stroja so na voljo pri HFO. Ti kompleti ne ustrezajo zahtevam za stavbno, protipotresno ali stacionarno opremo. Če želite izpolniti te specifikacije, se obrnite na strokovnjaka.
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
Za varno in pravilno delovanje morate imeti dostop do nadzorne omare. Prepričajte se, da je med krmilno omarico in katero koli konstrukcijo 3‘ (1 m) razmika.

Vaš servisni tehnik HFO bo dokončal končni postopek izravnave.

☑ Lokacija izbirnih komponent

Prepričajte se, da je na lokaciji stroja dovolj prostora za izbirne komponente, kot so:

  • Glavni napajalni transformator – Za odstranjevanje in namestitev transformatorja morate imeti prostor.
  • Regulator napetosti – Za dostop do napajalnega stikala morate imeti prostor po vsem regulatorju in še posebej na zadnji strani.
  • Servo transformator – Za odstranjevanje in namestitev transformatorja morate imeti prostor.
  • Ohlajevalnik vode – Za prezračevanje in vzdrževanje morate imeti ves prostor okoli hladilnika.
  • Laserska omarica za napajanje – Za prezračevanje in vzdrževanje morate imeti ves prostor okoli omarice.
  • Električno zapiranje (modeli HFL-1313) – Za vzdrževanje morate imeti prostor pred in za zaprtim ohišjem.
  • Zbiranje prahu – Za dostop do vzdrževanja morate imeti prostor okoli treh strani zbiralnika prahu. 

 

Skica postavitve

Prenos risbe strojne postavitve (PDF)

Navodila za dvig 

Preberite ta navodila v celoti, preden poskusite dvigniti stroj.

{icon:fa fa-bolt}{icon:fa fa-warning}{icon:fa fa-bolt} OPOZORILO:
ZELO POMEMBNO JE, DA PRIPRAVO NA IN SAM DVIG STROJA V ZRAK IZVEDEJO STROKOVNJAKI ZA DVIŽNE SISTEME. TA NAVODILA SO SAMO ZA REFERENČNE NAMENE.

Glejte nalepko za dvig stroja na stroju, da najdete vse ključne točke za dvig stroja.

Potrebna je posebna oprema za zagotovitev, da je stroj med dvigom dobro pritrjen in izravnan. Stroj dvigajte počasi, dokler niso verige napete, nato pa ga dvigujte, pri tem pa pazite, da ostane uravnotežen. Če ni navedeno drugače, pred uporabo stroja odstranite nosilce in priklopni material za dvig stroja, če je ta nameščen. Stranka je odgovorna za dobavo vseh verig in razširitvenih palic, potrebnih za pravilen dvig stroja. Za več informacij se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO). Shranite vse priložene nosilce in priklopni material za dvig stroja ter jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Če ga potrebujete, uporabljajte le priklopni material za dvig stroja, ki ga dobavi Haas.

Za informacije o dviganju določenega modela glejte nalepko za dvig stroja na hrbtni strani stroja. Pritrdite nosilec, če ga potrebujete, in verige za dvig stroja, kot je prikazano. Prepričajte se, da se verige ne dotikajo ohišja iz ploščatega jekla ali električnih kablov. Upoštevajte uporabo razširitvenih palic in lesa. Haas Automation, Inc. ne zagotavlja razširitvenih palic ali lesa.

Zahteve za zrak | Električne specifikacije | Dimenzije za transport

Zahteve za zrak

S.A.E

Metrične enote

Zahtevan zrak

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Priložena zračna cev

0,472" OD

12 mm OD

Zračni pritisk min.

100 psi

6,9 bar

Električne specifikacije

208VAC Vhod

Vhod 380 VAC

Stroj

208VAC, 60Hz, 3 faza, 90 A

380VAC, 60Hz, 3 faza, 49 A

Glavni transformator

208VAC, 60Hz, 3 faza, 90 A

Ni potrebno

Regulator napetosti

380VAC, 60Hz, 3 faza, 76 A

380VAC, 60Hz, 3 faza, 76 A

Servo transformator

380VAC, 60Hz, 3 faze, 15 A

380VAC, 60Hz, 3 faze, 15 A

Ohlajevalnik vode

380VAC, 60Hz, 3 faza, 17 A

380VAC, 60Hz, 3 faza, 17 A

Laserski vir napajanja

380VAC, 60Hz, 3 faza, 22 A

380VAC, 60Hz, 3 faza, 22 A

Zbiralnik prahu

380VAC, 60Hz, 3 faza, 11 A

380VAC, 60Hz, 3 faza, 11 A

Delovanje 208VAC z vključenim glavnim transformatorjem

Delovanje 380VAC ne zahteva glavnega transformatorja

Dimenzije – Pošiljanje

S.A.E

Metrične enote

Stroj + postaja palet

217,3" x 90,6" x 87,4"

5520 x 2300 x 2220 mm

Zbiralnik prahu

64,6" x 57,9" x 123,6"

1640 x 1470 x 3140 mm

Paleta dodatne opreme

59.8" x 90.6" x 59.1"

1520 x 2300 x 1500 mm

Zahteve za zrak za laserje Haas

Vaš stroj mora imeti dovod čistega, suhega zraka pri minimalnem tlaku in prostornini, da deluje pravilno. Glejte spodnjo tabelo 

.
  • Za lokacijo dovoda zraka glejte risbo strojne postavitve, ki jo najdete na http://haascnc.com.

Hladilec vode

Laserji za rezkanje vlaken serije HFL so opremljeni z vodnim hladilnikom, ki uravnava temperaturo laserskega vira in laserske rezalne glave.

Pozor: V hladilniku ne uporabljajte vode iz pipe. Mineralna sestava lahko poškoduje notranje vezje hladilca, laserskega vira napajanja in laserske rezalne glave. Prepričajte se, da uporabljate samo deionizirano, destilirano ali prečiščeno vodo.

Opomba: Prepričajte se, da rezervoar za vodo vzdržujete na sprejemljivih ravneh. Nepravilno vzdrževane ravni vode lahko omogočijo pregrevanje komponent stroja. 

Električne zahteve za laserje Haas
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
  • Prepričajte se, da glavno stikalo, ki je povezano s strojem, ustreza specifikaciji Haas. Glejte stolpec „Polni obremenitveni tok“ v zgornji tabeli „Električna specifikacija“.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.