MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HFL-3015-3 Install Guide

PRE-INSTALLATIE [GIDS]

Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

HFL-3015-3 Install Guide

    ALLEEN CNY
 
Haas vezellasersnijmachine, 3 kW

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit

  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Lucht / Elektrisch / Verzending
  • Aanvullende bronnen

Pre-installatiechecklist

Download de pre-installatiechecklist om af te drukken
Inleiding


De installatie van uw machine is eenvoudiger en gaat sneller als de installatieplek correct is voorbereid. Verzamel de volgende informatie:

  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg het gedeelte “Plaatsing en voorbereiding” in dit document voor meer informatie.
    • Als u een nieuwe fundering moet gieten, zorg er dan voor dat u voldoende tijd hebt, zodat het beton een sterkte van 28 dagen kan bereiken.
  • Ruim de installatielocatie op. Maak een vrij pad om de machine naar de locatie te brengen.
  • Zorg ervoor dat u de juiste elektrische bedrading en luchtleiding naar de machinelocatie hebt.
  • Plan de installatiedatum en -tijd. Licht uw HFO in zodat ze een technicus kunnen sturen.
  • Als u vragen hebt over deze procedure, neem dan contact op met uw HFO voor meer informatie.

Klik hier om de stapsgewijze handleiding voor de installatieprocedure van uw machine te bekijken.

STAP-VOOR-STAP INSTALLATIEHANDLEIDING

Plaatsing en voorbereiding


☑
Fundering

U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 6" (150 mm) in industriële gebouwen is meestal voldoende. 

Raadpleeg deze specificaties:

  • Het beton moet direct op niveau worden gestort.
  • Het beton moet 3.500 psi (240 bar) kunnen verdragen bij een sterkte van 28 dagen.
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1) mix zijn."
  • De stalen wapening moet een treksterkte van 40 ksi (2.700 bar) hebben.
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dat voorkomt zetting.
  • Volg alle lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
  • Ononderbroken betonvloer – plaats machines NIET op uitzetvoegen of scheuren.

☑ Verankeren

Voor de beste freesprestaties raadt Haas aan om uw machine te verankeren. 

Beschikbare ankersets:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

Ankersets voor de machine zijn verkrijgbaar bij uw HFO. Deze sets voldoen niet aan de specificaties voor de installatie van seismische of stationaire apparatuur. Neem contact op met een specialist als u aan deze specificaties moet voldoen.

  • Klik hier voor de verankeringsinstructies en stelvlak voor de ankers. 

☑ Plaatsing van de machine

U kunt een heftruck, rolwagen of een bovenloopkraan gebruiken om uw machine te verplaatsen. Zorg ervoor dat u een hefinrichting met voldoende capaciteit gebruikt.
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
Voor de veiligheid en voor een regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.

Uw HFO-servicetechnicus voltooit de laatste nivelleringsprocedure.

☑ Optionele locatie van componenten

Zorg ervoor dat de locatie van de machine voldoende ruimte heeft voor optionele componenten, zoals:

  • Hoofdstroomtransformator – Er moet voldoende ruimte zijn om de transformator te kunnen verwijderen en installeren.
  • Spanningsregelaar – Er moet rondom de regelaar, en met name aan de achterzijde, voldoende ruimte zijn om bij de aan/uit-schakelaar te kunnen komen.
  • Servotransformator – Er moet voldoende ruimte zijn om de transformator te kunnen verwijderen en installeren.
  • Waterkoeler – Er moet rondom de koeler voldoende ruimte zijn voor ventilatie en onderhoud.
  • Laservoedingsbronkast – Er moet rondom de kast voldoende ruimte zijn voor ventilatie en onderhoud.
  • Elektrische behuizing (HFL-1313 modellen) – Er moet voor en achter de behuizing voldoende ruimte zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren.
  • Stofopvanger – Er moet aan drie zijden van de stofopvanger voldoende ruimte zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren. 

 

Lay-outtekening

Lay-outtekening voor de machine downloaden (PDF)

Hefinstructies 

Lees deze instructies volledig door voordat u probeert de machine op te heffen.

{icon:fa fa-warning} Waarschuwing
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN TER REFERENTIE.

Raadpleeg de hefposter op de machine om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.

Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen, indien vereist.

Raadpleeg de hefposter op de machine voor modelspecifieke hefinformatie. Bevestig de hijsbeugel (indien vereist) en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen en hout. Haas Automation, Inc., levert geen spreidstangen of hout.

Luchtvereisten | Elektrische specificaties | Afmetingen voor verzending

Luchtvereisten

S.A.E

Metrisch

Vereist lucht

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Interne luchtslang

0,472" buitendiameter

12 mm buitendiameter

Min. luchtdruk

100 psi

6,9 bar

Elektrische specificaties

208VAC Inkomend

380VAC Inkomend

Machine

208VAC, 60Hz, 3 fasen, 90 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 49 A

Hoofdtransformator

208VAC, 60Hz, 3 fasen, 90 A

Niet vereist

Spanningsregelaar

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 76 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 76 A

Servotransformator

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 15 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 15 A

Waterkoeler

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 17 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 17 A

Laservoedingsbron

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 22 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 22 A

Stofopvanger

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 11 A

380VAC, 60Hz, 3 fasen, 11 A

208VAC Bediening met meegeleverde hoofdtransformator

380VAC Bediening vereist geen hoofdtransformator

Afmetingen – Verzending

S.A.E

Metrisch

Machine + palletstation

217,3" x 90,6" x 87,4"

5520 x 2300 x 2220 mm

Stofopvanger

64,6" x 57,9" x 123,6"

1640 x 1470 x 3140 mm

Accessoires pallet

59,8" x 90,6" x 59,1"

1520 x 2300 x 1500 mm

Luchtvereisten voor Haas-lasers

Uw machine moet een schone, droge luchttoevoer hebben met een minimale druk en volume voor de juiste werking. Zie de onderstaande

-tabel.
  • Voor de locatie van de luchtinlaat raadpleegt u de lay-outtekening van de machine op http://haascnc.com.

Waterkoeler

De lasersnijders uit de HFL-serie zijn uitgerust met een waterkoeler om de temperatuur van de laserbron en de lasersnijkop te regelen.

Waarschuwing: Gebruik geen kraanwater in de koeler. De minerale samenstelling kan schade toebrengen aan de interne circuits van de koeler, de laservoedingsbron en de lasersnijkop. Gebruik alleen gedeïoniseerd, gedestilleerd of gezuiverd water.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw watertank op een aanvaardbaar niveau blijft. Als het waterpeil niet correct wordt gehandhaafd, kunnen onderdelen van de machine oververhit raken. 

Elektrische vereisten voor Haas-lasers


Algemeen

  • De elektrische voeding moet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschrifen en verordeningen.
  • Een geautoriseerde elektricien moet de verbinding maken tussen de hoofdonderbreker en de machine.
  • Raadpleeg de lay-outtekening van de machine voor de locatie van de elektrische invoer van de machine.

Grond

  • De aardingsdraad is vereist voor de veiligheid van de gebruiker en een correcte werking.
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. 
  • De aardingsdraad moet worden teruggevoerd naar het servicepaneel dat de machine van stroom voorziet.
  • Gebruik geen kabelgoot als aardingsdraad.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine aan te sluiten.

Draadafmeting

  • De vereiste draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.

Serviceonderbreker

  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom “Stroomsterktes volledige belasting” in de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.