MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HFL-3015-3 Install Guide

GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]

Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

HFL-3015-3 Install Guide

    SOLO CNY
 
Macchina da taglio laser a fibra Haas, 3 kW

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili

  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Istruzioni per il sollevamento
  • Aria / Elettrico / Spedizione
  • Risorse aggiuntive

Lista di controllo per la pre-installazione

Scarica la Lista di controllo per la pre-installazione per stamparla

Introduzione


L’installazione della macchina è più semplice e veloce se il sito di installazione viene correttamente preparato. Raccogli queste informazioni:

  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
    • Se devi preparare una nuova base, assicurati di avere tempo sufficiente per l’indurimento di 28 giorni del cemento.
  • Sgombera il luogo di installazione. Crea un percorso libero per trasportare la macchina nella posizione scelta.
  • Assicurati che nel luogo in cui viene posizionata la macchina sia presente un collegamento elettrico e condotti dell’aria adeguati.
  • Pianifica la data e l’ora di installazione. Comunicale al tuo HFO in modo che possa inviarti un tecnico.
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.

Fai clic qui per visualizzare la guida con le procedure di installazione dettagliate per la tua macchina.

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE PASSO PASSO

Posizionamento e preparazione


☑
Base

Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. 

Fai riferimento a queste specifiche:

  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il cemento deve avere una resistenza di 3500 psi (240 bar) al 28° giorno.
  • L’impasto di cemento deve essere di 1" (25 mm).
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
  • Lo scavo deve essere praticato su pavimento spianato. Rimuovere eventuali residui di materiali nello scavo. Questi impedirebbero l’assestamento.
  • Seguire tutti i codici e le normative locali per l’edilizia.
  • Lastra continua – NON posizionare le macchine su giunti di dilatazione o crepe.

☑ Ancoraggio

Per le migliori prestazioni di taglio, Haas consiglia di ancorare la macchina. 

Kit di ancoraggio disponibili:

HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358

I kit di ancoraggio per la macchina sono disponibili presso il tuo HFO. Questi kit non soddisfano le specifiche di edilizia, sismiche o di installazione di apparecchiature fisse. Se hai necessità di soddisfare queste specifiche, contatta uno specialista.

  • Fai clic qui per le istruzioni di ancoraggio e la pianta di ancoraggio. 

☑ Posizionamento della macchina

Puoi utilizzare un carrello elevatore, un carrello a rulli o una gru a ponte per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.

Nella pianificazione del posizionamento della macchina, fai riferimento a questo elenco.

  • Posiziona la macchina su una lastra di cemento continua.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Isola la macchina dalle vibrazioni delle altre macchine o di altre sorgenti.
  • Non posizionare la macchina su superfici inappropriate. Queste includono, asfalto, mattoni, legno o fango.
  • Se pensi di posizionare la macchina su una superficie non a livello della terra, consulta un esperto strutturale.

È necessario che tu abbia accesso alla cabina di controllo per operazioni di routine e sicurezza. Assicurati che vi sia uno spazio di 3' (1 m) tra la cabina di controllo e qualsiasi struttura.

Il tecnico di assistenza HFO completerà la procedura di livellamento finale.

☑ Posizione dei componenti opzionali

Assicurati che il luogo di posizionamento della macchina presenti spazio sufficiente per i componenti opzionali, quali:

  • Trasformatore di alimentazione principale – È necessario avere spazio per rimuovere e installare il trasformatore.
  • Regolatore di tensione – È necessario avere spazio tutto intorno al regolatore e in particolare sul retro per accedere all'interruttore di alimentazione.
  • Servo trasformatore – È necessario avere spazio per rimuovere e installare il trasformatore.
  • Raffreddatore d’acqua – È necessario disporre di spazio tutto intorno al raffreddatore per la ventilazione e la manutenzione.
  • Armadio con sorgente di alimentazione laser – È necessario disporre di spazio tutto intorno all’armadio per la ventilazione e la manutenzione.
  • Involucro elettrico (modelli HFL-1313) – È necessario disporre di spazio davanti e dietro l’involucro per la manutenzione.
  • Raccoglitore della polvere – È necessario disporre di spazio intorno a tre lati del raccoglitore di polvere per l’accesso alla manutenzione. 

 

Disegno di layout

Scarica il disegno del layout della macchina (PDF)

Istruzioni per il sollevamento 

Leggi completamente queste istruzioni prima di provare a sollevare la macchina.

{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
È IMPERATIVO CHE LA PREPARAZIONE E IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA DEBBA ESSERE EFFETTUATO DA MONTATORI PROFESSIONALI. QUESTE ISTRUZIONI SONO SOLO A SCOPO DI RIFERIMENTO.

Per individuare tutti i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento posta sulla macchina.

È necessaria un’attrezzatura speciale per garantire che la macchina sia sicura e a livello durante il sollevamento. Quando sollevi la macchina, solleva lentamente fino a quando tutte le catene sono tese, quindi solleva la macchina assicurandoti che rimanga bilanciata. Rimuovi le staffe di sollevamento e la ferramenta, se presenti, prima di mettere in funzione la macchina, se non diversamente specificato. È responsabilità del cliente fornire tutte le catene e gli archetti richiesti per sollevare correttamente la macchina. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’HFO locale. Conserva le staffe di sollevamento e la ferramenta fornite e conservarle in un luogo sicuro per un uso futuro. Utilizza solo ferramenta per sollevamento fornita da Haas, se richiesta.

Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sulla macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello. Fissa la staffa di sollevamento, se richiesta, e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti e del legname di sollevamento. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti o legname di sollevamento.

Requisiti dell’aria | Specifiche elettriche | Dim. di spedizione

Requisiti pneumatici

S.A.E

Metrico

Aria richiesta

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Manicotto pneumatico in linea

Diametro esterno 0,472"

Diametro esterno 12 mm

Pressione aria min.

100 psi

6,9 bar

Specifiche elettriche

208 VCA in ingresso

380 VCA in ingresso

Macchina

208 VCA, 60 Hz, trifase, 90 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 49 A

Trasformatore principale

208 VCA, 60 Hz, trifase, 90 A

Non richiesto

Regolatore di tensione

380 VCA, 60 Hz, trifase, 76 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 76 A

Servo trasformatore

380 VCA, 60 Hz, trifase, 15 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 15 A

Raffreddatore ad acqua

380 VCA, 60 Hz, trifase, 17 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 17 A

Sorgente di alimentazione laser

380 VCA, 60 Hz, trifase, 22 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 22 A

Raccoglitore della polvere

380 VCA, 60 Hz, trifase, 11 A

380 VCA, 60 Hz, trifase, 11 A

Funzionamento a 208 VCA con trasformatore principale incluso

Il funzionamento a 380 VCA non richiede il trasformatore principale

Dimensioni - Spedizione

S.A.E

Metrico

Macchina + stazione pallet

217,3" x 90,6" x 87,4"

5.520 x 2.300 x 2.220 mm

Raccoglitore della polvere

64,6" x 57,9" x 123,6"

1.640 x 1.470 x 3.140 mm

Pallet accessori

59,8" x 90,6" x 59,1"

1.520 x 2.300 x 1.500 mm

Requisiti dell’aria per i laser Haas

La macchina deve disporre di una fornitura d’aria pulita e secca, a pressione e volume minimi, per funzionare correttamente. Fai riferimento alla tabella seguente.

  • Per la posizione della presa d’aria, fai riferimento al disegno di layout della macchina su http://haascnc.com.

Raffreddatore ad acqua

I laser da taglio a fibra della serie HFL sono dotati di un raffreddatore ad acqua per regolare la temperatura della sorgente laser e della testa di taglio laser.

Attenzione: non utilizzare l’acqua del rubinetto nel raffreddatore. La composizione minerale può causare danni ai circuiti interni del raffreddatore, alla sorgente di alimentazione laser e alla testa di taglio laser. Assicurarsi di utilizzare solo acqua deionizzata, distillata o purificata.

Nota: assicurarsi di mantenere il serbatoio dell'acqua a livelli accettabili. Un livello dell’acqua non corretto può consentire il surriscaldamento dei componenti della macchina. 

Requisiti elettrici per i laser Haas


Informazioni generali

  • La potenza elettrica deve soddisfare i codici e le ordinanze di sicurezza applicabili.
  • Il collegamento dell’interruttore principale alla macchina deve essere effettuato da un elettricista autorizzato.
  • Per la posizione dell’ingresso elettrico della macchina, fai riferimento al Disegno di layout della macchina.

Collegamento a terra

  • Il filo di terra è necessario per la sicurezza dell’operatore e il corretto funzionamento.
  • Un filo di terra separato deve essere collegato al telaio della macchina. 
  • Deve essere collegato al pannello di servizio che alimenta la macchina.
  • Non utilizzare un condotto come filo di terra.
  • Non utilizzare un tubo per l’acqua calda o una barra di terra per alimentare il collettore della macchina.

Dimensioni del filo

  • I requisiti delle dimensioni del filo dipendono dalla lunghezza del filo. Fai riferimento ai codici elettrici locali.

Interruttore di servizio

  • Assicurati che l’interruttore di circuito che viene collegato alla macchina soddisfi le specifiche Haas. Fai riferimento alla colonna “Amp a pieno carico” nella tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
  • Usa il successivo interruttore di categoria industriale di dimensioni superiori che soddisfa i codici e le normative locali.

Risorse aggiuntive

  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell'operatore
  • Assistenza

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.