My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HFL-3015-3 Install Guide

 [GUIDE]PRÉINSTALLATION

Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5. Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.

HFL-3015-3 Install Guide

    CNY UNIQUEMENT
 
Machine de découpe à laser à fibre Haas, 3 kW

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil

  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Air/Électricité/Expédition
  • Ressources supplémentaires

Liste de contrôle de pré-installation

Téléchargez la liste de contrôle de pré-installation pour l’imprimer

Introduction


La bonne préparation du site d’installation facilite et accélère l’installation de votre machine. Prenez en compte les informations suivantes :

  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous à la section « Positionnement et Préparation » dans ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Dégagez l’emplacement de l’installation. Assurez-vous que l’accès est dégagé pour acheminer la machine vers son emplacement.
  • Assurez-vous que vous disposez du câblage et des canalisations d’air appropriés jusqu’à l’emplacement de la machine.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en vos HFO afin qu’ils mandatent un technicien.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO.

Cliquez ici pour afficher le guide d’installation pas-à-pas de votre machine.

GUIDE D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Positionnement et préparation


☑
Fondation

Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. 

Reportez-vous à ces spécifications :

  • Le béton doit être versé directement sur la pente.
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’agrégat de béton doit consister en un mélange de 1" (25 mm).
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • L’excavation doit se faire à ras du sol aplani. Retirez tous les résidus lors de l’excavation. Ceci empêche les dépôts.
  • Respectez toutes les réglementations et les codes locaux du bâtiment.
  • Dalle continue – NE placez pas les machines sur les joints de dilatation ou les fissures.

☑ Ancrage

Pour de meilleures performances d’usinage, Haas vous conseille d’ancrer votre machine. 

Accessoires d’ancrage disponibles :

HFL-3015 : 93-1001344
HFL-1313 : 93-1001358

Les accessoires d’ancrage de machine sont disponibles auprès de votre HFO. Ces kits ne répondent pas aux spécifications d’installation d’équipement fixes, sismiques ou de construction. Contactez un spécialiste si vous devez vous conformer à ces spécifications.

  • Cliquez ici pour les instructions d’ancrage et l’encombrement au sol de l’ancrage. 

☑ Positionnement de la machine

Vous pouvez utiliser un lève-palette, un porte-charge à roulettes ou un pont roulant pour déplacer votre machine. Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage ayant une capacité suffisante.
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
Vous devez avoir accès à l’armoire de commande pour une utilisation sûre et normale. Assurez-vous que vous disposez d’un espace de 3 pi. (1 m) entre l’armoire de commande et les structures.

Votre technicien d’entretien HFO réalise la procédure de mise à niveau finale.

☑ Emplacement de composant en option

Assurez-vous que l’emplacement de la machine dispose de suffisamment d’espace pour les composants en option, comme :

  • Transformateur de puissance principal – Vous devez avoir suffisamment d’espace pour retirer et installer le transformateur.
  • Régulateur de tension - Vous devez avoir de l’espace autour du régulateur et en particulier à l’arrière pour accéder à l’interrupteur d’alimentation.
  • Transformateur pour servomoteur – Vous devez avoir suffisamment d’espace pour retirer et installer le transformateur.
  • Refroidisseur d’eau – Vous devez avoir de l’espace autour du refroidisseur pour la ventilation et l’entretien.
  • Armoire de source d’alimentation laser – Vous devez avoir de l’espace tout autour de l’armoire pour la ventilation et l’entretien.
  • Armoire électrique (modèles HFL-1313) – Vous devez avoir de l’espace devant et derrière la cartérisation pour l’entretien.
  • Collecteur de poussière – Vous devez avoir de l’espace autour des trois côtés du collecteur de poussière pour l’accès de maintenance. 

 

Schéma

Télécharger le dessin de la machine (PDF)

Instructions de levage 

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de tenter de lever la machine.

{icon:fa fa-warning} AVERTISSEMENT :
IL EST IMPÉRATIF QUE LA PRÉPARATION ET LE LEVAGE DE LA MACHINE SOIENT EFFECTUÉS PAR DES MONTEURS PROFESSIONNELS. CES INSTRUCTIONS SONT DONNÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour localiser tous les points de levage critiques.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour sécuriser la machine et la mettre à niveau pendant le levage. Lors du levage de la machine, soulevez-la lentement jusqu’à ce que toutes les chaînes soient tendues, puis levez la machine, en vous assurant qu’elle reste équilibrée. Retirez les supports de levage et la quincaillerie, s’ils sont installés, avant d’utiliser la machine, sauf indication contraire. Le client est responsable de la fourniture de l’ensemble des chaînes et des barres d’écartement requises pour lever correctement la machine. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations. Conservez les supports de levage et la quincaillerie fournis et rangez-les dans un endroit sûr pour une utilisation future. N’utiliser que les accessoires de levage fournis par Haas, le cas échéant.

Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour obtenir les informations de levage spécifiques à ce modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement ni le bois d’œuvre.

Prérequis en air | Spécifications électriques | Dimensions de transport

Prérequis en air

S.A.E

Unité métrique

Débit d’air requis

230 psi, 53 cfm

1,58 MPa, 1,5 m3/min

Tuyau à air en ligne

DE 0,472"

DE 12 mm

Pression d’air min.

100 psi

6,9 bar

Spécifications électriques

Alimentation d’entrée 208 V CA

Alimentation d’entrée 380 V CA

Machine

208 V CA, 60 Hz, triphasée, 90 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 49 A

Transformateur principal

208 V CA, 60 Hz, triphasée, 90 A

Aucune requise

Régulateur de tension

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 76 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 76 A

Servotransformateur

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 15 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 15 A

Refroidisseur d’eau

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 17 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 17 A

Source d’alimentation laser

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 22 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 22 A

Collecteur de poussière

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 11 A

380 V CA, 60 Hz, triphasée, 11 A

Fonctionnement en 208 V CA avec le transformateur principal inclus

Le fonctionnement en 380 V CA ne nécessite pas de transformateur principal

Dimensions – transport

S.A.E

Unité métrique

Machine + station de palettes

217,3" x 90,6" x 87,4"

5 520 x 2 300 x 2 220 mm

Collecteur de poussière

64,6" x 57,9" x 123,6"

1 640 x 1 470 x 3 140 mm

Palette d’accessoires

59,8" x 90,6" x 59,1"

1 520 x 2 300 x 1 500 mm

Prérequis en air pour les machines laser Haas

Votre machine doit disposer d’un apport en air sec et propre à une pression et un volume minimal pour bien fonctionner. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

  • Pour l’emplacement de l’entrée d’air, reportez-vous au dessin de disposition de la machine que vous trouverez à l’adresse  http://haascnc.com.

Refroidisseur d’eau

Les machines de découpe laser à fibre de la série HFL sont équipés d’un refroidisseur d’eau pour réguler la température de la source laser et de la tête de découpe laser.

Attention : n’utilisez pas d’eau du robinet dans le refroidisseur. La composition minérale peut endommager les circuits internes du refroidisseur, de la source d’alimentation laser et de la tête de coupe laser. Assurez-vous d’utiliser uniquement de l’eau désionisée, distillée ou purifiée.

Remarque : assurez-vous de maintenir votre réservoir d’eau à des niveaux acceptables.. Des niveaux d’eau mal entretenus peuvent entraîner une surchauffe des composants de la machine. 

Prérequis en matière d’électricité pour les machines laser Haas


Généralités

  • L’alimentation électrique doit répondre aux exigences et codes de sécurité en vigueur.
  • Un électricien agréé doit réaliser le raccord entre le sectionneur principal et la machine.
  • Reportez-vous au plan d’implantation de la machine pour connaître l’emplacement de son entrée électrique.

Câble de garde

  • Le câble de garde est obligatoire, pour la sécurité de l’opérateur et un fonctionnement approprié.
  • Un câble de garde séparé doit être relié au châssis de la machine. 
  • Le câble de garde doit être renvoyé au panneau de service qui alimente la machine.
  • Ne remplacez pas le câble de garde par un conduit.
  • N’utilisez pas de conduite d’eau froide ou de tige de mise à la terre pour alimenter la barrette de terre de la machine.

Dimension du câble

  • Les prérequis en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.

Disjoncteur de service

  • Assurez-vous que le disjoncteur qui est relié à la machine réponde aux spécifications Haas. Reportez-vous à la colonne « Intensité à pleine charge » dans le tableau « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • Utilisez le disjoncteur de qualité industrielle de capacité juste supérieure qui répond aux exigences des codes et réglementations locaux.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.