Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High-Pressure Flood Coolant (HIGH PRESSURE COOL)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem

    SAMO CNY
  • Fiksna zobniška tlačna črpalka zagotavlja pretok do 14 gpm (53 l/min)
  • Pri vretenu dovaja emulzijo pod tlakom do 60 psi (4 bar)
  • Počisti odrezke iz globokih žepov, da prepreči ponovno rezkanje
  • Večji pretok emulzije za globoko vrtanje 
  • Skrajša strjevanje materiala obdelovanca in podaljša življenjsko dobo orodja
  • Ustvari boljše končne obdelave površin s čiščenjem odrezkov

Glavni vzrok predčasnih okvar orodja so odrezki, ki nastanejo pri ponovnem rezkanju. Naša visokotlačna črpalka z zalivanjem na območje rezkanja z uporabo večjega tlaka dovaja do 45 % več emulzije, s čimer odstrani odrezke in ostružke. Velike količine visokotlačne emulzije so za optimalno učinkovitost zagotovljene preko našega obroča za oskrbo z emulzijo z zalivanjem in številnimi šobami.

POZOR: Zaradi višjega tlaka in zobniškega pogona s čelnimi zobniki je sistem glasnejši od standardnega sistema hlajenja. Sistem deluje po pričakovanjih.

OPOMBA: Ni združljivo z možnostjo dodatni filter emulzije (ACF).

  • Informacije o opcijah

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Servisni dokumenti
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.