High-Pressure Flood Coolant (HIGH PRESSURE COOL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


고압 절삭유 넘침

    CNY 전용
  • 고정 변위 기어 펌프 최대 유속 14 gpm(53 L/min)
  • 스핀들에 최대 60 psi(4 환봉)의 절삭유 유압 전달
  • 딥 포켓의 칩을 제거하여 재절삭 방지
  • 더 높은 딥 홀 보링 절삭유 흐름 
  • 작업물 경화를 줄여 공구 수명을 연장
  • 칩을 제거함으로써 더 좋은 표면 정삭 제작

공구 조기 고장의 가장 큰 원인은 칩 재절삭입니다. 당사의 고압 펌프는 절삭 부분에 고압으로 45% 더 많은 절삭유를 전달하여 칩과 부스러기를 제거합니다. 당사의 다중 노즐 절삭유 링을 통해 대량의 고압 절삭유가 전달되어 작업 효율이 극대화됩니다.

주의: 이 시스템은 더 높은 압력과 스퍼 기어 드라이브 시스템으로 인해 표준 절삭유 넘침 시스템보다 소음이 더 큽니다. 예상대로 작동합니다.

참고: 보조 절삭유 필터(ACF) 옵션과 호환되지 않습니다.

  • 옵션 정보

문서

이 기계에서 사용 가능

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.